×

Vérin hydraulique Type rond

CGM1


  • Série M1
  • Série 2X
  • Pression nominale 160 bar
  • Ø du piston 25 … 200 mm
  • Ø de la tige de piston 14 … 140 mm
  • Longueur de course allant jusqu'à 3000 mm

Informations complémentaires

Caractéristiques
Code de type
Caractéristiques techniques
Dimensions
Directives d'étude
Informations
Accessoires
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2020-07-30 18:41:38