Content
IP 14 01-11-2012

L’îlot de distribution Avanced Valve AV03 de Bosch Rexroth fait sa révolution

Extrêmement compact, l’AV03 profite d’un tiroir en diagonale pour une optimisation maximale de l’esp

Extrêmement compact, l’AV03 profite d’un tiroir en diagonale pour une optimisation maximale de l’espace

Avec la nouvelle génération d’îlot de distribution pneumatique Advanced Valve AV03, Bosch Rexroth propose aux industriels une plus grande liberté de conception et une amélioration considérable des rendements énergétiques : des arguments salués par le comité de présélection d’Emballage 2012.

  • Extrêmement compact, léger et robuste
  • Jusqu'à 20% d'air comprimé économisé
  • Gain de temps au montage/démontage et lors de changement
  • Une flexibilité et une modularité exceptionnelles
  • Un rapport débit/encombrement optimisé (300 l/min)
  • Connectique multi pole sub D 25 & sub D 44 (disponible en verticale et horizontale)

Des caractéristiques intrinsèques qui signent de véritables performances industrielles

Le design angulaire parfaitement innovant de l’AV03 favorise l’intégration d’un plus grand nombre de fonctions au sein d’un espace réduit de 45% (82x52x12 mm). Cette compacité facilite le positionnement du système de distribution au plus près des actionneurs permettant ainsi de raccourcir le raccordement et de générer jusqu’à 20% de gain de consommation d’air.

Avec son tiroir en biais, l’AV03 est un élément compact de distribution de l’énergie pneumatique qui offre les meilleures performances du marché en termes de débit et de passage de l’air. Les utilisateurs bénéficient d'une amélioration du débit de 40% (300 l/min) qui leur permet de diminuer sensiblement la pression d'alimentation et d'améliorer considérablement leur rendement énergétique.

Réalisé en matériaux renforcés de haute technologie, son poids est divisé par deux par rapport aux standards du marché. Sa conception modulaire autorise avec une grande simplicité la juxtaposition de distributeurs (jusqu’à 64). L’assemblage, via son système de charnière et sa vis de fixation, est simple et rapide à réaliser et le changement d’un distributeur est véritablement facilité.

Une gamme de raccords spécifiques échangeables et combinables est proposée pour adapter l’îlot de distribution aux configurations et aux besoins les plus variés.

Une électronique de commande entièrement intégrée

Le système AV03 est doté d’une électronique de commande intégrée offrant ainsi une simplicité d’adaptation à toutes les configurations souhaitées. La signalétique de l’AV03 a été conçue de manière à visualiser facilement les informations transmises par les indicateurs d’état et améliore significativement le confort de contrôle visuel.

Le coupleur de bus de terrain - Profibus DP, CAN, Ethernet – est dimensionné dans un module central de largeur inférieur à 50 mm. Les modules E/S, très compacts (largeur de module 50 mm), constituent une offre variée d’intégration de fonctions d’entrées et de sorties digitales ou analogiques. L’îlot de distribution AV03 peut accueillir jusqu’à 10 modules E/S.

Informations complémentaires sur le site www.advanced-valve.com

L’îlot de distribution Advanced Valve AV03 remarqué et présélectionné comme « Nouveauté Pack Innovation » lors du salon Emballage 2012.

www.boschrexroth.fr


Bosch Rexroth AG est un des plus importants spécialistes mondiaux dans le domaine des technologies d'entraînement et de commande. Sous le nom commercial Rexroth, la société fournit à plus de 500 000 clients des solutions sur mesures pour l'entraînement, la commande et le mouvement. Bosch Rexroth est un partenaire fiable pour les applications mobiles, les applications et le génie mécaniques, l'automation et les énergies renouvelables. Notre société offre des solutions personnalisées adaptées aux besoins et aux spécifications de chaque marché. En sa qualité de spécialiste de l'entraînement et de la commande, Bosch Rexroth développe, fabrique et vend des composants et systèmes dans plus de 80 pays. Au sein du groupe Bosch, Bosch Rexroth et ses 38 400 salariés ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 6,4 milliards d'euros en 2011.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boschrexroth.com


Le groupe Bosch est un leader mondial dans le domaine de la technologie et des services. Plus de 300 000 personnes ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 51,5 milliards d’euros dans les secteurs de la technologie automobile et industrielle, des biens de consommation et des techniques du bâtiment au cours de l’exercice 2011. Le groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH et plus de 350 filiales et sociétés régionales dans plus de 60 pays. Si l’on inclut ses partenaires des ventes et des services, Bosch est représenté dans 150 pays environ. Ce réseau mondial de développement, de fabrication et de vente est la base de notre croissance future. Bosch a investi 4,2 milliards d’euros dans la recherche et développement en 2011 et a déposé plus de 4100 demandes de brevets dans le monde. Avec l’ensemble de ses produits et services, Bosch améliore la qualité de vie en apportant des solutions qui sont à la fois innovantes et bénéfiques.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch.com, www.bosch-press.com


Stand Bosch Rexroth : Hall 5A - Stand D114


Pour tout retour/demande d’information:

Tel.: +33 (0)4 82 91 44 43

E-Mail: geraldine.daumas@boschrexroth.fr

www.boschrexroth.fr

 

Chercher des communiqués de presse


Contact

Géraldine Daumas
91, Boulevard Irène Joliot Curie 
69634 Vénissieux
Téléphone : +33 (0)4 82 91 44 43
Fax : +33 (0)4 82 91 46 00
geraldine.daumas@boschrexroth.fr




Articles liés

01-11-2012
Information produits

L’innovation Bosch Rexroth largement distinguée au salon Emballage 2012

Avec en moyenne 15 développements de brevets par jour, le groupe Bosch se positionne parmi les premières entreprises en termes de dépôts de brevets et maintient sa position de leader en Recherche et Développement sur le plan national et international.


01-07-2012
Information produits

Les filtres régulateurs pneumatiques en inox MH1 sont spécifiquement conçus pour les ambiances humides

Les unités de maintenance en acier inoxydable MH1 de Bosch Rexroth disposent d’une excellente résistance à la corrosion.