Content
IP 02 01-03-2012

Résistance à la corrosion spécifique et certification FDA pour le nouveau guidage à billes Bosch Rexroth

Nouveau guidage à billes sur rail NRFG de Rexroth: une réponse efficace aux exigences de l’industrie

Nouveau guidage à billes sur rail NRFG de Rexroth: une réponse efficace aux exigences de l’industrie agroalimentaire

Sa conception et le choix des matériaux confèrent au nouveau guidage à billes sur rail NRFG de Bosch Rexroth une excellente faculté d’adaptation aux environnements de production humides et aux températures élevées de l’industrie agroalimentaire.

Résistance durable à une humidité de l'air relative supérieure à 70% et à des températures supérieures à 30°C

Les rails de guidage et les chariots à billes sont en acier résistant à la corrosion selon la norme DIN EN 10088 et en matières plastiques certifiées d'après les directives 2002/72/CE et FDA21CFR.

Proposés en cinq tailles, les guidages à billes sur rail NRFG sont adaptés aux zones de travail sèches telles que le conditionnement primaire même en cas de combinaison forte humidité de l'air-températures élevées. Ils conviennent en zone de projections ou en zone humide dans lesquelles des aliments liquides ou collants adhérent à des éléments de machines et nécessitent l’usage fréquent de nettoyants liquides.

Des matériaux résistants à la corrosion

Les guidages à billes sur rail répondent à la catégorie de résistance à la corrosion 2 et à la catégorie d'hygiène 3. Les pièces en matière plastique certifiées du nouveau guidage à billes sur rail Rexroth possèdent d’excellentes propriétés de glissement et de résistance aux chocs de surface et à la corrosion qui en résulte. Leur durée de vie s’en trouve considérablement augmentée. Elles résistent aux acides faibles, aux solvants organiques, aux huiles et aux alcools.

Une conception au service de la performance

Avec le rail vissable par le haut, la bande de protection en inox clipsable à volonté garantit une surface lisse. L'utilisateur peut également obturer les alésages avec des capuchons blancs ou visser les rails par le dessous. Le dispositif complet d'étanchéité intégré réduit le besoin de maintenance. Bosch Rexroth fournit les chariots non lubrifiés pour que l'utilisateur puisse les remplir avec les lubrifiants adaptés à son utilisation. Les graisseurs disponibles sur chaque face assurent, dans en encombrement réduit, une maintenance aisée dans les zones à faible débattement.

Silence de fonctionnement et simplicité de montage garantis

Bosch Rexroth fournit les chariots à bride, ou en version étroite, dans la catégorie de précision H et dans trois catégories de pré-charge. La disposition en O des rangées de billes assure la rigidité nécessaire du système et une capacité de charge identique dans les quatre directions de la charge. L'utilisateur peut visser les éléments rapportés sur le guide par le haut et par le bas. Des trous de fixation supplémentaires situés au milieu du guide permettent d’augmenter la rigidité lors de l’application d’une charge de bas en haut ou d’une charge latérale. La géométrie de la zone d’entrée et le nombre élevé de billes assurent une grande rigidité et évitent les risques de déformation du chariot. Grâce aux caractéristiques du système de recirculation et de guidage des billes le fonctionnement est rendu particulièrement silencieux.

Pour les très grandes courses, Bosch Rexroth propose des rails en plusieurs tronçons dont les longueurs sont repérées pour éviter toute confusion et garantir un montage simple et sûr.


Bosch Rexroth sera présent sur le CFIA de Rennes dans le Hall 3, stand E 14 / F 17


www.boschrexroth.fr


Bosch Rexroth AG est l'un des leaders mondiaux spécialiste des technologies d'entraînement et de commandes. Sous la marque Rexroth, la société fournit à plus de 500 000 clients des solutions sur mesure dans les domaines de l'entraînement, de la commande et du mouvement pour les applications et l'automatisation industrielles, les applications mobiles et les énergies renouvelables. L'entreprise répond aux exigences et particularités spécifiques à chaque marché. En tant que Drive & Control Company, Bosch Rexroth développe, produit et vend des composants et systèmes dans plus de 80 pays. En 2010, l'entreprise du groupe Bosch a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 5,1 milliards d'euros avec un effectif de 34 900 salariés.

Plus d’informations sur www.boschrexroth.fr


Le Groupe Bosch est une entreprise internationale leader dans les domaines des Equipements automobiles, des Techniques industrielles et des Biens de consommation et Techniques du bâtiment. Avec un effectif d'environ 300 000 personnes, le Groupe Bosch a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 51,4 milliards d'euros. Le Groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH ainsi que plus de 350 filiales et sociétés régionales réparties dans plus de 60 pays. En incluant les partenaires commerciaux, le Groupe Bosch est présent dans environ 150 pays. Ce réseau international de développement, de fabrication et de distribution constitue l'élément clé de la poursuite de la croissance du Groupe. En 2011, Bosch a investi plus de 4 milliards d'euros en recherche et développement et a déposé plus de 4100 brevets à l'échelle mondiale. Avec l'ensemble de ses produits et services, Bosch améliore la qualité de la vie grâce à des solutions innovantes et utiles.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch.com


Pour tout retour/demande d’information:

Tel.: +33 (0)4 82 91 44 43

E-Mail: vx.marketing@boschrexroth.fr

www.boschrexroth.fr

 

Chercher des communiqués de presse


Contact

Eric Payan
91, Boulevard Irène Joliot Curie  BP 101
69634 Vénissieux
Téléphone : +33 (0)4 82 91 48 75
eric.payan@boschrexroth.fr




Articles liés

01-03-2013
Success stories

Unilever plébiscite Bosch Rexroth pour le convoyage de ses Magnum

Dans son usine de Gloucester, Unilever Ice Cream & Frozen Foods Limited recherchait pour sa nouvelle ligne de conditionnement de glaces Magnum un système de convoyage économique associant facilité d'installation et grande qualité de construction.


01-03-2012
Information produits

Système de convoyage VarioFlow de Bosch Rexroth : la solution de transport évolutive répondant efficacement aux exigences de l’industrie de l’agroalimentaire et de l’emballage

En agroalimentaire et emballage, les normes et directives nationales et internationales fixent un cadre stricte aux conditions d’hygiène et de nettoyage. Les solutions robustes et fiables de Rexroth répondent par une conception et des matériaux spécifiquement étudiés aux contraintes de température, humidité, non contamination et compatibilité aux détergents.