Content
IP 16 01-11-2012

Solutions d’automatismes IndraLogic XLC de Bosch Rexroth : des fonctions nouvelles pour une mise en oeuvre accélérée et facilitée

Les solutions d’automatismes IndraLogic XLC de Bosch Rexroth offrent de nouvelles fonctions, une com

Les solutions d’automatismes IndraLogic XLC de Bosch Rexroth offrent de nouvelles fonctions, une communication rapide en temps réel par sercos et répondent idéalement à une large variété d'application

Avec ses solutions d’automatismes IndraLogic XLC (eXtended Logic Control), Bosch Rexroth présente une famille de contrôleurs dont les capacités vont bien au-delà des fonctions traditionnelles. Les utilisateurs bénéficient d'une large gamme de nouvelles fonctions permettant de réaliser des projets logiciels modulaires plus rapidement qu'auparavant. Toutes les fonctions de planification, de configuration, de programmation et de diagnostic sont désormais standardisées dans un environnement technique unique.

Bosch Rexroth a amélioré la programmation de l’IndraLogic XLC en basant son noyau automate IndraLogic 2G sur la toute dernière version CoDeSys. La plateforme logiciel IndraWorks de Bosch Rexroth intègre dans un environnement technique unique de nouvelles fonctions qui facilitent et rendent beaucoup plus flexible la configuration, la planification, la programmation et le pilotage multitâche de l’automate XLC. Il en résulte, pour l’utilisateur, une réalisation de projets logiciels modulaires plus rapide qu'auparavant. De même, un éditeur de profil graphique offre de nombreuses fonctions hors ligne et en ligne.

Très complète, la solution d’automatismes IndraLogic XLC de Bosch Rexroth propose des outils d'édition pratiques, une extension à la programmation objet et des fonctions prédéveloppées GATcompact (Generic Application Template) qui facilitent grandement le processus de conception et améliorent la qualité logicielle. Elle constitue une solution pertinente, ouverte à de multiples réseaux de communication par bus de terrains - PROFINET RT, PROFIBUS et Ethernet/IP, sercos - et garantit par son interopérabilité une parfaite intégration à tous types d’architecture d’automatisme. Elle offre en outre, un délai de réponse extrêmement performant de traitement des signaux, de l’ordre de 250 μs.


Bosch Rexroth AG est un des plus importants spécialistes mondiaux dans le domaine des technologies d'entraînement et de commande. Sous le nom commercial Rexroth, la société fournit à plus de 500 000 clients des solutions sur mesures pour l'entraînement, la commande et le mouvement. Bosch Rexroth est un partenaire fiable pour les applications mobiles, les applications et le génie mécaniques, l'automation et les énergies renouvelables. Notre société offre des solutions personnalisées adaptées aux besoins et aux spécifications de chaque marché. En sa qualité de spécialiste de l'entraînement et de la commande, Bosch Rexroth développe, fabrique et vend des composants et systèmes dans plus de 80 pays. Au sein du groupe Bosch, Bosch Rexroth et ses 38 400 salariés ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 6,4 milliards d'euros en 2011.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boschrexroth.com


Le groupe Bosch est un leader mondial dans le domaine de la technologie et des services. Plus de 300 000 personnes ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 51,5 milliards d’euros dans les secteurs de la technologie automobile et industrielle, des biens de consommation et des techniques du bâtiment au cours de l’exercice 2011. Le groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH et plus de 350 filiales et sociétés régionales dans plus de 60 pays. Si l’on inclut ses partenaires des ventes et des services, Bosch est représenté dans 150 pays environ. Ce réseau mondial de développement, de fabrication et de vente est la base de notre croissance future. Bosch a investi 4,2 milliards d’euros dans la recherche et développement en 2011 et a déposé plus de 4100 demandes de brevets dans le monde. Avec l’ensemble de ses produits et services, Bosch améliore la qualité de vie en apportant des solutions qui sont à la fois innovantes et bénéfiques.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch.com, www.bosch-press.com


Stand Bosch Rexroth : Hall 5A - Stand D114


Pour tout retour/demande d’information:

Tel.: +33 (0)4 82 91 44 43

E-Mail: geraldine.daumas@boschrexroth.fr

www.boschrexroth.fr

 

Chercher des communiqués de presse


Contact

Géraldine Daumas
91, Boulevard Irène Joliot Curie 
69634 Vénissieux
Téléphone : +33 (0)4 82 91 44 43
Fax : +33 (0)4 82 91 46 00
geraldine.daumas@boschrexroth.fr




Articles liés

16-03-2015
Information produits

Un nouveau concept de locomotive chez Bombardier : quatre moteurs pour des performances plus écologiques

Rexroth fournit des systèmes de refroidissement pour les nouvelles locomotives multimoteur de la Deutsche Bahn.


09-03-2015
Information produits

Bosch Rexroth présente sa nouvelle génération d’entraînement électrique, l’IndraDrive Mi zéro armoire, au CFIA 2015

 Une conception modulaire pour une flexibilité maximale  Une solution 100% sans armoire  Réduction du nombre câbles jusqu’à 90 %  50% de gains énergétiques réalisables