France

Sélectionnez votre pays

France
 
Content
20190228 28-02-2019

Salon CFIA 2019 : Bosch Rexroth présente ses solutions dédiées à l’emballage et à l’industrie agroalimentaire

cfia 2019

Des solutions pour automatiser l’ensemble des process de conditionnement

Entrainement électrique zéro armoire, optimisation de la consommation énergétique des lignes de production, connectivité et l’interfaçage des machines avec les réseaux IT : venez découvrir les produits et solutions exposés par Bosch Rexroth, dédiés à l’emballage et à l’agroalimentaire.

Le robot collaboratif APAS, parfaitement sécurisé grâce à sa « Sensor Skin », s’installe n’importe où dans l’usine et se programme facilement par blocs fonction

La passerelle logicielle IoT Gateway qui permet de récolter toutes les informations de process mais aussi des informations issues de capteurs externes et de les transférer sans aucun risque d’interférence avec la commande machine.

Le système d'entraînement modulaire sans armoire de commande IndraDrive Mi, composé de servo-entraînements intégrés au moteur. Il permet l'intégration directe dans la machine de tous les composants d'entraînement électriques.

Les modules de fonction linéaire FMS/FMB qui offrent une solution idéale aux exigences en matière de précision et de capacité de charge pour de nombreuses applications courantes comme l’emballage et la manipulation (pick & place), pour des charges jusqu’à 50kg. Ils sont disponibles en version guidage un rail ou deux rails, et au choix avec entrainement vis à billes ou courroie crantée.

Bosch Rexroth nommé pour « les trophées CFIA de l’innovation 2019 »

Le robot collaboratif APAS, nommé dans la catégorie « Emballages et Conditionnement » propose un système de cobotique flexible et intelligent pour une collaboration directe, sûre et sans contact entre l’homme et la machine. Grace à ses 120 capteurs, le robot APAS peut détecter un contact imminent avec l’opérateur, et s’arrêter instantanément.

Puis reprendre ensuite son travail dès que l’employé n’est plus dans le périmètre immédiat. L’APAS peut être basé sur l'environnement de programmation robotique standard, ou par apprentissage à l’aide d’une console mobile ne nécessitant pas de formation robotique spécifique.

Son intégration est ainsi facilitée et permet une mise en oeuvre rapide et à la portée de tous.

 

Chercher des communiqués de presse


Contact

Christine Billou
91 Boulevard Irène Joliot Curie BP 101
69634 Vénissieux
Téléphone : 0 825 72 1234 (0,15€ TTC/min depuis un poste fixe)
Christine.Billou@Boschrexroth.fr



Articles liés

09-03-2015
Information produits

Bosch Rexroth présente sa nouvelle génération d’entraînement électrique, l’IndraDrive Mi zéro armoire, au CFIA 2015

 Une conception modulaire pour une flexibilité maximale  Une solution 100% sans armoire  Réduction du nombre câbles jusqu’à 90 %  50% de gains énergétiques réalisables


02-03-2015
Information produits

VarioFlow Plus : une nouvelle version qui répond aux normes d’hygiène les plus strictes

Disponible en version Inox et aluminium pour l’agroalimentaire, il permet aux industriels de gagner en productivité et en flexibilité.