France

Sélectionnez votre pays

France
 
Content
PI 13/11 05-09-2011

Une diminution des temps d’ingénierie pouvant atteindre 80%

Avec EasyHandling de Bosch Rexroth, automatisez vos fonctions de manipulation à moindre coût et réduisez vos temps d'ingénierie (jusqu’à 80%).

Avec sa solution EasyHandling, Bosch Rexroth passe à la vitesse supérieure en matière d’automatisation des fonctions de manipulation à moindre coût. Une interaction parfaite entre les technologies d'entraînement et de commande et les systèmes linéaires, des interfaces mécaniques et électriques standardisées ainsi qu'un assistant de mise en route facilitent considérablement l’automatisation. EasyHandling est bien plus qu’un système modulaire ; il permet, au total, une réduction des délais d'étude de projet, de montage et de mise en service de chaque application pouvant atteindre 80%.

Pour parvenir à ces résultats, la solution EasyHandling utilise une architecture à trois niveaux qui comprend les versions « basique », « confort » et « avancée ». Elles couvrent de façon modulaire tous les degrés d'automatisation, de la mécatronique aux solutions système préconfigurées, en passant par les axes intelligents ; on peut par ailleurs aisément passer d’une version à l’autre.

La version EasyHandling basique comprend les systèmes linéaires mécaniques prêts à monter à un ou plusieurs axes, moteurs et pneumatique inclus. Elle englobe donc les divers systèmes d’entraînement mécanique. Elle offre en outre des systèmes pneumatiques tels que des pinces, des modules rotatifs et des capteurs. Un outil de sélection orienté solution réduit les délais d'étude de projet et de conception de détail.

Des paramètres mécaniques prédéfinis

Dans la version EasyHandling confort, les servo-entraînements pré-paramétrés Rexroth élargissent la gamme d'axes proposés. Désormais équipés d’un port multi-ethernet, les servo-entraînements IntraDrive Cs sont compatibles avec les protocoles de communication sercos III, Profinet IO, EtherNet/IP et EtherCat. Les interfaces de communication compatibles avec d’autres protocoles traditionnels comme Profibus sont également disponibles. La solution EasyHandling confort associe ainsi extrême flexibilité et grande simplicité de mise en service.

Bosch Rexroth est le seul fabricant à proposer à l’utilisateur un outil d’ingénierie dans lequel les données mécaniques et électriques de chaque axe sont prédéfinies. L’assistant de mise en route EasyWizard reconnaît automatiquement les paramètres du moteur IntraDyn et les associe aux paramètres mécaniques une fois le numéro de série du module linéaire entré.

Cela limite la mise en service à la simple saisie de quelques données spécifiques à l’application et permet d’économiser jusqu’à 90% du temps nécessaire.

En outre, EasyHandling facilite considérablement la conception et le montage, car une technique d’assemblage par forme diminue de 75% la fabrication de composants d'adaptation.

Des consignes de maintenance adaptables afin de prolonger la durée de vie

Dans la troisième version, EasyHandling avancée, Bosch Rexroth a intégré à son système de manipulation une commande d’axe avec automate intégré paramétrable et préconfigurée, conforme aux normes CEI 61131-3 et PLCopen. Elle remplace la programmation fastidieuse par un paramétrage rapide. La commande d’axe assure les déplacements coordonnés d’un point à un autre ainsi que la souplesse d’utilisation des systèmes cartésiens. Grâce aux données mécaniques spécifiques définies pour chaque axe, le logiciel de commande fournit à l’opérateur des instructions de maintenance sur la durée et le mode de fonctionnement. Cela garantit, par exemple, le respect des intervalles de lubrification. Cette fonction augmente considérablement la durée de vie et réduit le risque de pannes.

Bosch Rexroth AG est l'un des leaders mondiaux spécialiste des technologies d'entraînement et de commandes. Sous la marque Rexroth, la société fournit à plus de 500 000 clients des solutions sur mesure dans les domaines de l'entraînement, de la commande et du mouvement pour les applications et l'automatisation industrielles, les applications mobiles et les énergies renouvelables. L'entreprise reproduit les exigences et particularités spécifiques à chaque marché. En tant que Drive & Control Company, Bosch Rexroth développe, produit et vend des composants et systèmes dans plus de 80 pays. En 2010, l'entreprise du groupe Bosch a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 5,1 milliards d'euros avec un effectif de 34 900 salariés.

 

Chercher des communiqués de presse


Contact

Christine Billou
91 Boulevard Irène Joliot Curie BP 101
69634 Vénissieux
Téléphone : 0 825 72 1234 (0,15€ TTC/min depuis un poste fixe)
Christine.Billou@Boschrexroth.fr



Articles liés

15-11-2013
Dossier de Presse

CFIA Lyon 2013

Expert mondial dans les technologies de l’entraînement et de la commande, Bosch Rexroth développe aussi bien des composants innovants que des solutions et services taillés sur mesure.


01-03-2013
Success stories

Unilever plébiscite Bosch Rexroth pour le convoyage de ses Magnum

Dans son usine de Gloucester, Unilever Ice Cream & Frozen Foods Limited recherchait pour sa nouvelle ligne de conditionnement de glaces Magnum un système de convoyage économique associant facilité d'installation et grande qualité de construction.