France

Sélectionnez votre pays

France
 
Content
IP 02 31-01-2014

IHM avec ergonomie de type smart phone ou tablette, adaptée aux environnements industriels et agroalimentaires.

IHM avec ergonomie de type smart phone ou tablette, adaptée aux environnements industriels et agroal

IndraControl V

IHM avec ergonomie de type smart phone ou tablette, adaptée aux environnements industriels et agroalimentaires.

Ergonomique, robuste et simple de mise en oeuvre.

Rendez-nous visite sur CFIA Rennes 2014 - Stand Hall 3, E14/F15

Avec la nouvelle génération d'IHM Rexroth, les constructeurs de machine peuvent étendre l'usage des commandes gestuelles issues des smartphones et tablettes au monde de l'automation.

Commodité et qualité d’affichage sont des critères importants en environnement d’exploitation. Avec IndraControl V, Bosch Rexroth permet aux constructeurs de machine d’offrir à leurs clients tous les avantages des commandes gestuelles popularisées par les smart phones et tablettes. Il suffit de balayer l'écran pour faire défiler les vues, toucher les icônes pour dérouler les menus ou faire glisser deux doigts pour zoomer (fonction Multitouch). Les nouveaux écrans grand format de 15, 18 et 21 pouces fournissent un espace suffisant pour consulter un grand nombre d'informations.

Ces interfaces, hautement résistantes, sont conçues pour être utilisés dans des conditions de production difficiles. Elles sont conformes aux besoins de nettoyage de l’industrie agroalimentaire. Leur façade en aluminium dotée d'un verre encastré anti-rayures est conforme à l'indice de protection IP65. En outre, ces unités de commande bénéficient d'une résistance élevée aux chocs et aux vibrations.

Sa configuration est particulièrement simple : elle se réalise avec WinStudio, la plate-forme de développement commune à toutes les interfaces Rexroth. Il ne nécessite pas de connaissances avancées en programmation et les modules logiciels développés peuvent être réutilisés sur l'ensemble de la gamme, des terminaux opérateur compacts Windows CE (de 4,3 à 9 pouces) jusqu’aux grands écrans utilisés avec les PC industriels. La communication avec l'unité de commande s'effectue, selon le standard actuel, via une connexion Ethernet TCP/IP rapide. Pour sauvegarder les données, les dispositifs sont dotés d'un lecteur de carte SD et de deux ports USB permettant de connecter des périphériques.

Précises, fiables et économes en énergie : les technologies d’entraînement et de commande Bosch Rexroth mettent en mouvement des machines etsystèmes de toutes dimensions, à un coût compétitif. Expert mondial dans le domaine des applications mobiles, de l’ingénierie et des équipements industriels, de l'automation et des énergies renouvelables, l’entreprise développe aussi bien des composants innovants que des solutions et services taillés sur mesure. Bosch Rexroth présente l’avantage d’un fournisseur unique intégrant les besoins de ses clients en hydraulique, commandes et entraînements électriques, techniques de translation et de montage. Présente dans plus de 80 pays avec ses 37 500 collaborateurs, Bosch Rexroth a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 6,5 milliards d’euros en 2012.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boschrexroth.fr et www.boschrexroth.com

Le groupe Bosch est leader mondial dans les domaines des techniques automobiles, industrielles, des énergies et du bâtiment ainsi que des biens de consommation. Avec un effectif de plus de 281 000 collaborateurs, l’entreprise a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 46,4 milliards d’euros (note : les règles juridiques du calcul des résultats consolidés des sociétés ont été modifiées en cours d’année) Le groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH et plus de 360 filiales et sociétés régionales réparties dans près de 50 pays. En incluant ses partenaires commerciaux, Bosch est représenté dans 150 pays. Ce réseau mondial de développement, de fabrication et de vente est l’élément clé de la poursuite de sa croissance. En 2013, Bosch a déposé plus de 5000 demandes de brevets dans le monde. Avec ses produits et services, Bosch entend améliorer la qualité de vie grâce à des solutions à la fois innovantes et utiles, en proposant dans le monde entier des « technologies pour la vie ».

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch.com, www.bosch-press.com

Contact lecteurs :

Bosch Rexroth SAS

91, bd Irène Joliot-Curie

F- 69634 Vénissieux Cedex

- -

Téléphone: 0 825 72 1234 vx.marketing@boschrexroth.fr www.boschrexroth.fr

 

Chercher des communiqués de presse


Contact

Christine Billou
91 Boulevard Irène Joliot Curie BP 101
69634 Vénissieux
Téléphone : 0 825 72 1234 (0,15€ TTC/min depuis un poste fixe)
Christine.Billou@Boschrexroth.fr




Articles liés

09-03-2015
Information produits

Bosch Rexroth présente sa nouvelle génération d’entraînement électrique, l’IndraDrive Mi zéro armoire, au CFIA 2015

 Une conception modulaire pour une flexibilité maximale  Une solution 100% sans armoire  Réduction du nombre câbles jusqu’à 90 %  50% de gains énergétiques réalisables


02-03-2015
Information produits

VarioFlow Plus : une nouvelle version qui répond aux normes d’hygiène les plus strictes

Disponible en version Inox et aluminium pour l’agroalimentaire, il permet aux industriels de gagner en productivité et en flexibilité.