Content
IP 04 31-01-2014

Le guidage à billes NRFG Rexroth résistant à la corrosion spécifique

Le guidage à billes NRFG Rexroth résistant à la corrosion spécifique

NRFG Bosch Rexroth

Le guidage à billes Rexroth résistant à la corrosion spécifique

Sa conception et le choix des matériaux confèrent au guidage à billes sur rail NRFG une excellente faculté d’adaptation aux environnements de production humides et aux températures élevées de l’industrie agroalimentaire.

Le guidage à billes sur rail NRFG de Rexroth : une réponse efficace aux exigences de l’industrie agroalimentaire.

Résistance durable à une humidité de l'air relative supérieure à 70 % et à des températures supérieures à 30° C

Les rails de guidage et les chariots à billes sont en acier résistant à la corrosion selon la norme DIN EN 10088 et en matières plastiques certifiées d'après les directives 2002/72/CE et FDA21CFR.

Proposés en cinq tailles, les guidages à billes sur rail NRFG sont adaptés aux zones de travail sèches telles que le conditionnement primaire même en cas de combinaison forte humidité de l'air-températures élevées. Ils conviennent en zone de projections ou en zone humide dans lesquelles des aliments liquides ou collants adhérent à des éléments de machines et nécéssitent l’usage fréquent de nettoyants liquides.

Des matériaux résistants à la corrosion

Les guidages à billes sur rail répondent à la catégorie de résistance à la corrosion 2 et à la catégorie d'hygiène 3. Les pièces en matière plastique certifiées du nouveau guidage à billes sur rail Rexroth possèdent d’excellentes propriétés de glissement et de résistance aux chocs de surface et à la corrosion qui en résulte. Leur durée de vie s’en trouve considérablement augmentée. Elles résistent aux acides faibles, aux solvants organiques, aux huiles et aux alcools.

Une conception au service de la performance

Avec le rail vissable par le haut, la bande de protection en inox clipsable à volonté garantit une surface lisse. L'utilisateur peut également obturer les alésages avec des capuchons blancs ou visser les rails par le dessous. Le dispositif complet d'étanchéité intégré réduit le besoin de maintenance.

Bosch Rexroth fournit les chariots non lubrifiés pour que l'utilisateur puisse les remplir avec les lubrifiants adaptés à son utilisation. Les graisseurs disponibles sur chaque face assurent, dans en encombrement réduit, une maintenance aisée dans les zones à faible débattement.

Silence de fonctionnement et simplicité de montage garantis

Bosch Rexroth fournit les chariots à bride, ou en version étroite, dans la catégorie de précision H et dans trois catégories de pré-charge. La disposition en O des rangées de billes assure la rigidité nécessaire du système et une capacité de charge identique dans les quatre directions de la charge.

L'utilisateur peut visser les éléments rapportés sur le guide par le haut et par le bas. Des trous de fixation supplémentaires situés au milieu du guide permettent d’augmenter la rigidité lors de l’application d’une charge de bas en haut ou d’une charge latérale. La géométrie de la zone d’entrée et le nombre élevé de billes assurent une grande rigidité et évitent les risques de déformation du chariot. Grâce aux caractéristiques du système de recirculation et de guidage des billes le fonctionnement est rendu particulièrement silencieux.

Pour les très grandes courses, Bosch Rexroth propose des rails en plusieurs tronçons dont les longueurs sont repérées pour éviter toute confusion et garantir un montage simple et sûr.

Précises, fiables et économes en énergie : les technologies d’entraînement et de commande Bosch Rexroth mettent en mouvement des machines etsystèmes de toutes dimensions, à un coût compétitif. Expert mondial dans le domaine des applications mobiles, de l’ingénierie et des équipements industriels, de l'automation et des énergies renouvelables, l’entreprise développe aussi bien des composants innovants que des solutions et services taillés sur mesure. Bosch Rexroth présente l’avantage d’un fournisseur unique intégrant les besoins de ses clients en hydraulique, commandes et entraînements électriques, techniques de translation et de montage. Présente dans plus de 80 pays avec ses 37 500 collaborateurs, Bosch Rexroth a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 6,5 milliards d’euros en 2012.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boschrexroth.fr et www.boschrexroth.com

Le groupe Bosch est leader mondial dans les domaines des techniques automobiles, industrielles, des énergies et du bâtiment ainsi que des biens de consommation. Avec un effectif de plus de 281 000 collaborateurs, l’entreprise a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 46,4 milliards d’euros (note : les règles juridiques du calcul des résultats consolidés des sociétés ont été modifiées en cours d’année) Le groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH et plus de 360 filiales et sociétés régionales réparties dans près de 50 pays. En incluant ses partenaires commerciaux, Bosch est représenté dans 150 pays. Ce réseau mondial de développement, de fabrication et de vente est l’élément clé de la poursuite de sa croissance. En 2013, Bosch a déposé plus de 5000 demandes de brevets dans le monde. Avec ses produits et services, Bosch entend améliorer la qualité de vie grâce à des solutions à la fois innovantes et utiles, en proposant dans le monde entier des « technologies pour la vie ».

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch.com, www.bosch-press.com

Contact lecteurs :

Bosch Rexroth SAS

91, bd Irène Joliot-Curie

F- 69634 Vénissieux Cedex

- -

Téléphone: 0 825 72 1234 vx.marketing@boschrexroth.fr www.boschrexroth.fr

 

Chercher des communiqués de presse


Contact

Géraldine Daumas
91, Boulevard Irène Joliot Curie 
69634 Vénissieux
Téléphone : +33 (0)4 82 91 44 43
Fax : +33 (0)4 82 91 46 00
geraldine.daumas@boschrexroth.fr




Articles liés

09-03-2015
Information produits

Bosch Rexroth présente sa nouvelle génération d’entraînement électrique, l’IndraDrive Mi zéro armoire, au CFIA 2015

 Une conception modulaire pour une flexibilité maximale  Une solution 100% sans armoire  Réduction du nombre câbles jusqu’à 90 %  50% de gains énergétiques réalisables


02-03-2015
Information produits

VarioFlow Plus : une nouvelle version qui répond aux normes d’hygiène les plus strictes

Disponible en version Inox et aluminium pour l’agroalimentaire, il permet aux industriels de gagner en productivité et en flexibilité.