ctrlX AUTOMATION – Entraînement et motion ctrlX AUTOMATION – Entraînement et motion Fonctionnalités d’API et de mouvement, servo-entraînements et moteurs

Entraînement et motion - Dynamique et haute précision pour vos machines

Automatisez tous types d’opérations grâce aux entraînements modulaires et aux fonctions PLC et Motion de ctrlX AUTOMATION : des applications simples à base de PLC aux robots de manutention cartésiens jusqu’aux applications à haute dynamique.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX MOTION

ctrlX MOTION

Mouvement, robotique ou CNC, ctrlX MOTION facilite la réalisation de tous types de tâches d’automatisme, des applications mono-axe aux machines haute cadence avec un grand nombre d’axes.

  • Base web pour le développement et la mise en service rapide
  • Programmation graphique
  • Assistant pour la mise en œuvre de fonctions technologiques complexes
En savoir plus sur ctrlX MOTION
En savoir plus sur ctrlX MOTION
ctrlX AUTOMATION – ctrlX PLC

ctrlX PLC

ctrlX PLC ouvre l’automatisme classique au monde de l’informatique et de l’Internet des Objets.

  • Ajout de nouvelles fonctions via les apps grâce au système d’exploitation Linux Ubuntu Core avec extensions temps réel
  • Liberté d’intégration d’applications client
  • Conception accélérée avec les blocs fonctions standard ou métier, les modèles de programme et l’interface REST pour la génération automatique de code.
En savoir plus sur ctrlX PLC
En savoir plus sur ctrlX PLC
ctrlX AUTOMATION – ctrlX DRIVE – Version IP20

ctrlX DRIVE – Version IP20

Le système d’entraînement modulaire et compact ctrlX DRIVE favorise la mise en œuvre d’équipements économiques, à haute efficacité énergétique et capables d’évoluer en fonction des exigences.

  • Gamme complète de variateurs compacts, modulaires 1 et 2 axes, convertisseurs DC/DC, modules d’alimentation standard ou à réinjection réseau
  • Libre combinaison des composants
  • Moteurs compacts à haut rendement avec technologie de surveillance en temps réel
En savoir plus sur ctrlX DRIVE IP20
En savoir plus sur ctrlX DRIVE IP20
ctrlX AUTOMATION – ctrlX DRIVE IP65

ctrlX DRIVE – Version IP65

Le système d’entraînement décentralisé ctrlX DRIVE en version IP65 permet de concevoir des machines 100% modulaires et réduit considérablement leur mise en œuvre.

  • Suppression de l’armoire
  • Réduction de câblage jusqu’à 90%
  • Ajout ou retrait simplifié de modules machine
En savoir plus sur ctrlX DRIVE IP65
En savoir plus sur ctrlX DRIVE IP65

Plus de solutions

Systèmes de commande

Solutions de commande pour applications de contrôle-commande, d’IoT, d’IHM et de sécurité fonctionnelle.

DECOUVRIR LES SYSTEMES DE COMMANDE
ctrlX AUTOMATION – Logiciels

Software

Logiciels et outils d’ingénierie intuitifs avec une ouverture maximale grâce au système d’exploitation Linux.

DECOUVRIR LA GAMME SOFTWARE
ctrlX AUTOMATION – Systèmes de transfert

Systèmes de transport intelligents

Systèmes de transport intelligents pour des flux intra-machines optimisés.

DECOUVRIR LES SYSTEMES DE TRANSPORT INTELLIGENTS

Des questions sur ctrlX AUTOMATION ?

Nos spécialistes ctrlX AUTOMATION sont à votre écoute pour répondre à toutes vos questions techniques ou projet. Contactez-nous dès maintenant !

Nous contacter