L’automatisation en toute simplicité : axe + entraînement dans un seul pack Axes linéaires avec pack d’automatisation

L’automatisation n’a jamais été aussi simple et pratique.

L’automatisation en toute simplicité : axe + entraînement dans un seul pack

Cela n’a jamais été aussi simple grâce à la technique linéaire Rexroth : tous les composants réunis au sein d’un seul et même pack vous permettent de réaliser plus rapidement des mouvements entièrement automatisés avec des axes uniques ou des actionneurs. Quelques clics suffisent pour rassembler et configurer un moteur, un variateur, un filtre secteur et des câbles. Commandez tout simplement votre pack en indiquant le numéro de matériel fourni et recevez votre solution dans les plus brefs délais. Le tout, en provenance d’un seul et même fournisseur.

Informations importantes en un coup d'œil :

Avantages :

  • Rapide : conçu, configuré, livré et mis en service rapidement
  • Facile : un pack complet avec mécanique et électricité sur mesure
  • Pratique : un numéro de matériel unique
  • Flexible : peut inclure une technologie de sécurité
  • Éprouvé : service Rexroth complet (pendant au moins 10 ans) ; si besoin, assistance à la mise en service
  • Durable : un seul pack, une seule livraison


Données principales :

  • Applications mono-axe et mono-actionneur
  • Moteur : série MS2N (avec sauvegarde de données)
  • Entraînement / contrôleur : HCS IndraDrive ou ctrlX Drive avec filtres réseau et câbles appropriés (5 / 10 / 15 m)
  • Sécurité intégrée : Safe Torque Off ou Safe Motion

Définissez et commandez votre axe linéaire avec kit d’automatisation en 3 étapes

Dimensionnez votre axe linéaire via LinSelect et finalisez sa configuration avec le kit d’automatisation dans le configurateur

Dimensionnez votre axe linéaire via LinSelect et finalisez sa configuration avec le kit d’automatisation dans le configurateur

Editez et envoyez-nous la documentation de configuration

Editez et envoyez-nous la documentation de configuration

Commandez votre axe linéaire et son kit d’automatisation via la référence article unique fournie

Commandez votre axe linéaire et son kit d’automatisation via la référence article unique fournie

LinSelect : Dimensionnez vos axes linéaires !

Dimensionnez vos axes linéaires

L’outil de dimensionnement LinSelect vous guide pas à pas pour sélectionner l’axe linéaire optimal pour votre application.

Télécharger LinSelect

Contacter nos experts

Vous avez besoin d’informations complémentaires sur notre offre d’axes linéaires avec kit d’automatisation ?

Nos experts répondent à vos questions et vous conseillent !

Nous contacter