1. Home
  2. Produits
  3. Solutions industrielles
  4. Technique linéaire
  5. Smart Function Kit pour les applications de pressage et d’assemblage
Smart Function Kit, pour les applications de presse et d'assemblage LIVRE BLANC

Fonctions de presse et d'assemblage 4.0 : 3 exemples de mise en œuvre réussie

Téléchargement gratuit

Télécharger le livre blanc
Smart Function Kit pour les applications de pressage et d’assemblage WEBINAR

Presses électriques : Une presse de 2kN à 30kN en kit, c’est possible ?

Visionnage à la demande

Accès au replay

Mise en œuvre efficace et rapide de vos applications de presse et d’assemblage standard

Presse, assemblage, montage, formage ou banc de tests : Smart Function Kit est conçu pour de nombreuses applications standardisées avec des efforts de 2 à 30 kN. Ce kit modulaire combine des composants mécaniques, électriques et logiciels de Rexroth et offre une base idéale aux intégrateurs de systèmes et aux utilisateurs disposant d’un savoir-faire en process.

Flexible, compact et durable

Sélectionnez, configurez et mettez vos produits en service en toute simplicité. Smart Function Kit est connectable via des interfaces ouvertes et peut donc être facilement piloté depuis une tablette. Vous obtenez ainsi une transparence maximale et une réduction des temps d’arrêt pour une productivité accrue.



Presses électriques : Une presse de 2kN à 30kN en kit, c’est possible ?

webinar smart function kit

Présentation et démonstration de notre nouvelle gamme de presse électrique Smart Function Kit pour des applications d’assemblage, de formage, et de test.

La presse est proposée clé en mains et comprend les composants mécaniques, électriques et le logiciel.

La configuration s’effectue directement depuis une page web, aucune compétence en programmation requise !

Visionnage à la demande

Accès au replay
Accès au replay
Smart Function Kit pour les applications de pressage et d’assemblage
  • Vérin électrique, servomoteur et capteur de force

    Vérin électrique, servomoteur et capteur de force

    Solution compacte, pour de nombreuses applications de presse et d’assemblage

  • Variateur avec contrôleur intégré, connexion bus de terrain et PC industriel

    Variateur avec contrôleur intégré, connexion bus de terrain et PC industriel

    Compatible i4.0, intégrable dans des systèmes de commande de niveau supérieur

  • IHM intuitive sur page web

    IHM intuitive sur page web

    Pour la mise en service, le paramétrage, le pilotage et l’analyse de process

Vérin électrique, servomoteur et capteur de force
Vérin électrique, servomoteur et capteur de force

Vérin électrique, servomoteur et capteur de force

Solution compacte, pour de nombreuses applications de presse et d’assemblage

  • Vérin électrique EMC avec course configurable jusqu’à 400 mm.

  • Servomoteur MS2N avec frein et codeur absolu.

  • En option : capteur de force avec jauges de contrainte pour une mesure d’effort économique et robuste.

Variateur avec contrôleur intégré, connexion bus de terrain et PC industriel
Variateur avec contrôleur intégré, connexion bus de terrain et PC industriel

Variateur avec contrôleur intégré, connexion bus de terrain et PC industriel

Compatible i4.0, intégrable dans des systèmes de commande de niveau supérieur

  • Variateur IndraDrive HCS01 avec commande d’axes et automate intégré MLD, fonction de sécurité « Verrouillage de démarrage sûr » (STO).

  • PC industriel PR21, système d’exploitation Linux, logiciel et serveur web avec interface homme-machine (IHM). Compatible I4.0 : connexion via OPC-UA, accès aux données via ReST.

  • Connexion bus de terrain : Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT, Sercos III.

IHM intuitive sur page web
IHM intuitive sur page web

IHM intuitive sur page web

Pour la mise en service, le paramétrage, le pilotage et l’analyse de process

  • Assistant à la mise en service.

  • Aucune programmation requise.

  • Intégration simplifiée à des infrastructures informatiques et des systèmes de commande de niveau supérieur.

  • Création de programmes-pièces en quelques secondes.

  • Configuration de process par simple glisser-déposer.

Un système, des applications multiples

Smart Function Kit - Applications assemblage et montage

Assemblage et montage

  1. Presse d’emmanchement
  2. Sertissage
  3. Montage
  4. Rivetage
  5. Collage
  6. Emmanchement
  7. Soudage
  8. Montage en force

Smart Function Kit - Application formage

Formage

  1. Pliage
  2. Gaufrage
  3. Emboutissage
  4. Façonnage

Smart Function Kit - Application tests

Tests

  1. Tests
  2. Mesures

Une solution mécatronique, des avantages multiples

SELECTION DES PRODUITS AVEC LINSELECT

Simplicité de sélection des produits

  • Composants mécaniques, électriques et logiciels présélectionnés et combinés en une seule référence.

  • Un seul et même fournisseur pour tous vos composants, avec la qualité éprouvée Rexroth.

SELECTION DES PRODUITS AVEC LINSELECT
SELECTION DES PRODUITS AVEC LINSELECT
Plug & Produce

Plug & Produce

  • Kit livré en un seul lot, incluant le logiciel préinstallé.
  • Paramétrage automatique du variateur.
  • Nombre réduit d’interfaces grâce à la commande d’axes intégrée au variateur.

Aucune programmation requise

Aucune programmation requise

  • Aucune connaissance requise en programmation.

  • Configuration et validation des programmes-pièces simples et logiques.

  • Interface homme-machine basée sur page web et accessible sur tout type de périphérique.

  • Conception moderne et intuitive.

Données techniques

Caractéristiques principales du système

  • Force nominale de 2 à 30 kN.

  • Indice de protection IP54 pour les composants mécaniques, IP20 pour l’armoire de commande.

  • Course configurable individuellement jusqu’à 400 mm

  • Capteur de force avec jauges de contrainte.

  • Variateur avec fonction de sécurité « Verrouillage de démarrage sûr » (Safe Torque Off).

Données techniques
Données techniques

Pour aller plus loin...

Livre Blanc Smart Function Kit

[Livre Blanc] Fonctions de presse et d'assemblage 4.0 : 3 exemples de mise en œuvre réussie

Les systèmes mécatroniques connectés sous forme de kits apportent une réponse simple aux intégrateurs comme aux utilisateurs finaux. Les trois cas d’utilisation exposés dans ce livre blanc montrent en quoi leurs avantages sont décisifs, quelle que soit la problématique !

Webinar presses électriques

[Webinar] Presses électriques : Une presse de 2kN à 30kN en kit, c’est possible ?

Présentation et démonstration de notre nouvelle gamme de presse électrique Smart Function Kit pour des applications d’assemblage, de formage, et de test.

Technologie Plug & Produce pour la production de capteurs

[Article] Expérience utilisateur : Nouvelle presse électrique

S.EL.ME.C. s’appuie sur le Smart Function Kit de Bosch Rexroth pour sa nouvelle presse électrique.

Technologie Plug & Produce pour la production de capteurs

[Article] Expérience utilisateur : Technologie Plug & Produce pour la production de capteurs

Comment produire 1 000 variantes de capteurs de manière rentable sur une seule ligne, en petites séries et avec une ingénierie minimale ? Avec Smart Function Kit de Bosch Rexroth !

Kit fonctionnel pour la presse et l’assemblage

[Vidéo] Kit fonctionnel pour la presse et l’assemblage

Efforts de 2 à 20 kN. Logiciel intuitif pour démarrage rapide, création de programmes-pièces par glisser-déposer, surveillance du process. Blocs fonction bus de terrain.

Podcast mécatronique nouvelle génération

[Podcast] Tout comprendre sur la mécatronique nouvelle génération

Découvrez notre podcast dédié à la mécatronique et plus particulièrement des nouvelles générations de solutions mécatroniques pour les applications de mouvement linéaire.

Contact

Êtes-vous prêts pour la mécatronique du futur ?

Renseignez-vous dès à présent sur Smart MechatroniX.

Découvrez notre offre connectée clé-en-main. Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions et de vous conseiller.

Nous contacter