1. Főoldal
  2. Blog
  3. A modern intralogisztika kihívásai
Intralogisztikai megoldás tableten
Intralogisztikai megoldás tableten
Szereléstechnika

Az intralogisztika modern kihívásai

Az ellátási lánc menedzsmentje a legtöbb vállalkozás számára központi elem. A rendszer kezelésének módja meghatározza működési költségeiket, az ügyfélkiszolgálást, a készletgazdálkodást, a pénzügyi helyzetüket és még számos más tényezőt. Azonban a logisztikai folyamatok korántsem érnek véget azzal, hogy az erőforrások eljutnak az adott vállalkozás telephelyére, sőt talán innentől lesz csak még izgalmasabb. Itt kezdődik az intralogisztika világa.

Mi is az az intralogisztika és miért fontos

Ha a logisztikát úgy határozzuk meg, mint a dolgok hatékony szállítását A pontból B pontba, akkor az intralogisztika egy hasonló, de mégis tágabb fogalom. Az intralogisztika a belső termelési és elosztási folyamatok irányítása és optimalizálása. Pontosabban azzal foglalkozik, hogyan lehet hatékonyan kezelni a gyáron/raktáron/telephelyen belüli műveleteket. Ez magában foglalhatja az információáramlást, az anyagmozgatást, és azt is, hogy miként lehet automatizálni a folyamatokat a modern technológiai vívmányok segítségével.

Az intralogisztikai megoldások terén óriási fejlődésen mentünk keresztül az elmúlt évtizedben, melyeket szinte minden iparágban meghonosítottak valamilyen formában. Azok a vállalatok, akik integrálják a működésükbe az intralogisztikát jelentős versenyelőnyre tehetnek szert, hiszen a hatékonyabb belső folyamatok alacsonyabb működési költségeket, gyorsabb piacra kerülési időt és kevesebb felesleges készletet is jelentenek.

Raktármenedzsment szoftvert kezel egy tableten egy raktári dolgozó, háttérben raktári polcokkal

Hogyan érdemes elkezdeni

Az intralogisztikában az optimalizálás a kulcsszó. Ez magában foglalja egy technológiai alapú megoldás - gyakran egy teljes körű raktárkezelő rendszer alkalmazását az "intelligens" ellátási lánc létrehozása érdekében. Ezzel megérkezünk már az Ipar 4.0 világába: az összekapcsolt adatok és gépek lehetővé teszik a teljesen hálózatba kapcsolt értékláncot, melyet továbbra is az emberi szakértelem irányít, adatokon alapuló döntésekkel.

Ahhoz, hogy az egyéni igényekhez legmegfelelőbb megoldáscsomagot kapjuk, érdemes megválaszolni először a következő kérdéseket:

• Mennyi a rendelkezésre álló költségvetés?

• Mennyire összetett folyamatokat kell automatizálni?

• Milyen hamar van szüksége a megoldásra?

• Hány embert kell betanítani a rendszer használatára?

Kihívások az intralogisztikában

1. Energiahatékonyság

Az energiahatékonyság kezelése a modern logisztikai műveletek egyik legnagyobb kihívása. Az automatizálás rengeteg előnyt kínál a gyártási műveletek számára világszerte, de ennek ára van. Minden automatizált rendszer működtetéséhez megnövekedett energiaigény szükséges. A jelenlegi bizonytalan energiaügyi helyzetben a vállalkozások számára még fontosabbá válik, hogy körültekintően optimalizálják az energiafogyasztásukat. Egy lehetséges megoldás erre az, amit az autóiparban is alkalmaznak, ahol intelligens energiafigyelő eszközöket használnak az energiafogyasztás valós idejű mérésére és nyomon követésére, valamint a szükséges kiigazítások elvégzésére.

2. Az e-kereskedelem térhódítása

Az e-kereskedelem drámaian befolyásolta a vevői megrendelések teljesítésének módját és a szállítási logisztika működtetésének módszerét. A fogyasztók aznapi kiszállítást és 100%-os rendelkezésre állást várnak el. A termékvariációk száma növekszik, és a trendek azt mutatják, hogy idővel lehetetlen lesz az ügyféligényeket kiszolgálni az intralogisztikai megoldások minél hatékonyabb integrálása nélkül.

3. Globalizáció

A vállalatoknak meg kell találniuk a módját annak, hogy ne csak nemzeti szinten, hanem határokon átnyúlóan is ellenőrizni tudják az információ- és termékáramlást. Az egyre inkább összekapcsolt világ, az elöregedő társadalmak, a pandémia és a nyersanyagok egyre szűkösebbé válása mind-mind fokozza a globális piaci versenyt. Ehhez szorosan kapcsolódva a képzett munkaerőhiány is globális jelenség, illetve a már meglévő munkavállalók integrálása a komplex és folyamatosan változó munkakörnyezetbe szintén nagy kihívást jelent.

Egy hálózatba kapcsolt raktármenedzsment grafikája

Az intralogisztika jövője

A digitalizáció lassan, de biztosan teljesen átalakítja az üzleti tereket és az ipar világát is. Ez igaz az intralogisztikára is, amely a nagy, merev rendszerekből rugalmas és moduláris megoldásokká alakul át. A holnap gyárában automatizált robotflották felelnek majd az anyagáramlásért, melyeket egy vezérlőszoftver fog össze és irányít. A nagy monotonitású feladatok terhét kollaboratív robotok veszik le az emberi munkaerő válláról, miközben minden berendezésről mesterséges intelligenciával felvértezett diagnosztikai szoftverek gyűjtenek adatokat a nap minden percében, kiküszöbölve ezzel egy esetleges nem várt leállást.

Alapvető fontosságú, hogy hatékony és fenntartható intralogisztikai rendszerrel rendelkezzünk az ügyfeligények kielégítéséhez. Legyen szó új technológia bevezetéséről, hatékonyság vagy kapacitás növelésről, a Bosch Rexroth segít Önnek megőrizni a versenyképességet a gyorsan változó gazdasági környezetben is. Bármilyen kérdés esetén keresse szakértőinket bizalommal!

Szeretne többet megtudni intralogisztikai megoldásainkról? Kattintson!

Érdekel