Az autóiparban egyre növekvő követelményszint tapasztalható a formatervezés, az ütközési teljesítmény és a könnyűszerkezetes építés terén. Ennek következménye, hogy az ellenállás-ponthegesztés technológiája is folyamatosan változik. Sokféle anyagot, valamint különböző felületeket, formákat és vastagságokat kell gyorsan és pontosan összeilleszteni. Az egyre összetettebb hegesztési feladatok és a nehezen hozzáférhető hegesztési területek nagyobb fröccsenési arányhoz vezetnek. A Bosch Rexroth az egyetlen szállító a piacon, amely megoldást kínál erre a problémára: „Adaptive Spatter Reduction” („Adaptív fröccsenéscsökkentés”). Ezzel az új funkcióval a hegesztési fröccsenések automatikusan csökkenthetők, és a kézi utómunka magas költsége is már a múlté.
Az elektromobilitás elősegíti a fejlődést: új és összetettebb lemezvastagság-kombinációkat kell a legjobb minőségben, maximális sebességgel összeilleszteni. Az ilyen hegesztési feladatokat ellátni képes szakemberek azonban ritkák, mivel a szakmunkáshiány ebben a szegmensben is jelentős. Az egyre bonyolultabb hegesztési feladatok és a növekvő költségteher miatt, a hegesztési pontok megbízható és hatékony kivitelezése érdekében, szükségessé vált a hegesztési paraméterek folyamatos optimalizálása.
A bonyolult és összetett hegesztési pontok, például a melegen alakított acélok esetében, fokozott fröccsenési hajlamot mutatnak az ellenállás-ponthegesztés során. A magasabb termelékenység érdekében előírt rövidebb ciklusidők és az olyan új technológiák, mint a rövid impulzusos hegesztés csak növelik a fröccsenési arányt. A gyártás során keletkező fröccsenések nemcsak szennyeződéseket és lerakódásokat okoznak, hanem költségesebb utómunkát is igényelnek. Ez különösen a jármű-karosszériák sorozatgyártásánál okoz gondot.
A Bosch Rexroth új „Adaptive Spatter Reduction” („Adaptív fröccsenéscsökkentés”) funkciójával a hegesztés során keletkező fröccsenések automatikusan felismerhetők és minimalizálhatók egy előre meghatározott tűréshatáron belül. Az alkalmazás jelentősen csökkentheti a hegesztési rendszerek utómegmunkálási és tisztítási ciklusait. A funkciót a Bosch Rexroth PRC7000 hegesztésvezérlő rendszere alapfelszereltségként tartalmazza. Teljesen függetlenül fut a hegesztésvezérlő rendszeren. Szoftverlicenc formájában megvásárolható vagy szolgáltatásként megrendelhető.
Az „Adaptive Spatter Reduction” („Adaptív fröccsenéscsökkentés”) szoftvermegoldást többek között a karosszériák ellenállás-ponthegesztésénél használják. Lehetővé teszi a hegesztési paraméterek automatikus optimalizálását a minőség, a fröccsenésmentes hegesztés, az energiahatékonyság és a határértékek szempontjából. Ezzel egy egyre növekvő problémára ad megoldást: a szoftveres alkalmazás kiváltja a hegesztő szakemberek szükségességét, akik sok gyártóvállalatnál hiányoznak és nincsenek jelen kellő számban a munkaerőpiacon. Ezeknek a szakembereknek a munkája ma már automatizálható: a hegesztőprogramok átírásával a szükséges utómunka mennyisége csökkenthető. Mivel azonban a termék élettartama során, a folyamat ingadozásai miatt, ismét jelentkezhetnek hegesztési fröccsenések, az optimalizálást időnként szükséges újra elvégezni. A Bosch Rexroth megoldása kiküszöböli a hegesztési paraméterek kézi optimalizálását – mind az üzembe helyezésnél, mind a sorozatgyártásnál.
Az autógyártók ezentúl lényegesen rövidebb idő alatt – akár 50 százalékkal gyorsabban – érhetik el minőségi mérőszámaikat az üzembe helyezés során. A gyorsabb üzembe helyezés egyben a termék rövidebb forgalomba hozatali idejét is jelenti. Ezenkívül a gyártás során a fröccsenések aránya, akár 90 százalékkal is, a minimális mértékűre csökkenthető. Ez érezhető hatással bír a költségekre. Hiszen így a fröccsenési maradványok eltávolítása a karosszériáról kevesebb utómunkát igényel, és lényegesen rövidebb idő szükséges a minőségbiztosításhoz vagy a minőségbeli hibák kijavításához.
Az „Adaptive Spatter Reduction” („Adaptív fröccsenéscsökkentés”) fenntarthatósági szempontból is kifizetődő: csak annyi energiát kell felhasználni, amennyi a kívánt minőségi szint eléréséhez szükséges. A Bosch Rexroth segítségével így lesz telitalálat a hegesztés.
Az alkalmazás már sikeresen működik egy vezető német autógyártónál. A kereslet várhatóan jelentős növekedésnek indul, mivel az egyre igényesebb hegesztési feladatok olyan magas szintű szakértelemet igényelnek, ami nem áll széles körben rendelkezésre, másrészt egyre nagyobb mértékű folyamatoptimalizálásra van szükség, amit viszont csak szoftverekkel lehet elérni. Az „Adaptive Spatter Reduction” („Adaptív fröccsenéscsökkentés”) segítségével az autógyártók felvehetik a tempót a legjobb piaci pozícióért folytatott versenyben.
Tudjon meg többet a következő szintű PRC7000 ellenállás-hegesztési vezérlőrendszerről!