A kis- és középvállalkozások számára a versenyképesség megőrzése az egyik legnagyobb kihívás. A piac gyorsan változik, a fogyasztói elvárások növekednek, és a munkaerőhiány mellett az emelkedő költségek is egyre nagyobb terhet rónak a cégekre.
A kérdés már nem az, hogy „megengedhetjük-e magunknak a digitalizációt?”, hanem sokkal inkább az, hogy „megengedhetjük-e magunknak, hogy ne digitalizáljunk?” A hatékonyság növelése kulcsfontosságú a hosszú távú fenntarthatóság érdekében, és ezt a digitalizációval lehet elérni.
A jó hír az, hogy ma már költséghatékony és skálázható megoldások állnak rendelkezésre, így a digitalizáció kis lépésekben is bevezethető, a megtérülés pedig gyorsabb, mint valaha.
Nem létezik univerzális recept a digitalizációra. Szakértőink segítenek feltérképezni, hol rejtőznek a legnagyobb hatékonysági tartalékok, és hogyan alakíthatja át folyamatait úgy, hogy kevesebb erőforrással többet érjen el.
A Bosch Rexroth digitalizációs konzultációja által:
✅ Személyre szabott elemzést kap, amely a vállalkozás jelenlegi helyzetére és jövőbeli céljaira épít.
✅ Megvizsgáljuk, hogyan lehet a meglévő rendszereket a legújabb technológiákkal összhangba hozni.
✅ Praktikus, költséghatékony ajánlásokat adunk, amelyek segítenek a digitalizáció fokozatos bevezetésében.
Ez nem csupán egy tanácsadás, hanem egy stratégiai együttműködés, amellyel segítünk a vállalatának hosszú távon versenyelőnyt szerezni.
Az egyik legnagyobb akadály, amelyet a KKV-k a digitalizáció kapcsán említenek, a forráshiány.
Mi van akkor, ha nincs elég tőke egy új technológia bevezetésére?
Hogyan lehet finanszírozni a költséges automatizálást és digitalizációt?
A 2025-ös pályázati lehetőségek ezt a problémát oldják meg! A kormány és az EU új forrásokat biztosít, amelyek kifejezetten a digitalizáció támogatására irányulnak. Az FMCG szektor számára kiemelten fontos hír, hogy 2025-ben 200 milliárd forintnyi támogatás válik elérhetővé az élelmiszeripari fejlesztésekre – így a gyártásautomatizálás és digitalizáció előtt hatalmas lehetőség nyílik.
Éppen ezért most van itt az idő, hogy felkészüljön és kihasználja ezeket a lehetőségeket! A sikeres pályázathoz nemcsak egy jó ötlet kell, hanem pontos ismeretek a támogatási feltételekről, a buktatók elkerüléséről és a nyertes stratégiákról.
A Bosch Rexroth 2025-ös pályázati webináriumán pontosan ezekben segítünk Önnek! Többek között:
Milyen pályázati támogatások érhetők el a digitalizációra?
Hogyan pályázhat sikeresen?
Mely technológiák és megoldások finanszírozhatók?
Hogyan segíthet a Bosch Rexroth a tervezéstől egészen a gyártósor átadásáig?
A részvétel ingyenes de regisztrációhoz kötött.
Ha a beruházás azonnal szükséges, de a kezdőtőke hiányzik, a lízingkonstrukciók kiváló megoldást nyújthatnak.
A Bosch Rexroth és a Deutsche Leasing közös lízingmegoldásai lehetővé teszik, hogy vállalkozása beruházás nélkül is hozzáférjen a legmodernebb technológiákhoz.
✅ Nincs szükség nagy kezdőtőkére – az eszközöket azonnal használhatja.
✅ Rugalmas finanszírozás – az Ön vállalkozására szabva.
✅ A költségek eloszlanak, így nem kell egyszerre nagy összeget kiadnia.
✅ A futamidő végén akár tulajdonosává is válhat a berendezésnek.
Egy jó példa arra, hogyan segíthet egy automatizált megoldás a termelés optimalizálásában, a Yamamotoyama japán teagyár története.
A kopásálló és kompakt VarioFlow plus láncos szállítórendszernek köszönhetően a Yamamotoyama teaipari vállalat képes különböző ízesítésű teafiltereket párhuzamosan és rövid idő alatt előállítani, még korlátozott gyártási térben is – miközben kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a prémium minőségű csomagolás ne sérüljön.
Ahogy a vállalat fokozatosan növelte gyártási kapacitását, egy olyan szállítórendszerre volt szüksége, amely lehetővé teszi az ízesítések szerinti csoportosítást és a kartonozó géphez történő pontos továbbítást. A megvalósítás során a cég a Bosch Rexroth VarioFlow plus láncos szállítórendszerét választotta. Ez a rendszer tizenkét kartont képes egy csomagként kezelni, majd pontosan a kartonozó géphez irányítani. A sima láncfelület biztosítja, hogy a fényes laminált csomagolás ne sérüljön vagy karcolódjon a szállítás során.
Mivel a gyártás számára rendelkezésre álló tér és a gépek közötti távolság rendkívül korlátozott volt, a szállítórendszert szűk helyviszonyok között kellett megvalósítani. A VarioFlow plus ezt úgy oldotta meg, hogy változatos emelkedő és süllyedő szakaszokkal, valamint oldalirányú eltolásokkal hatékonyan csökkentette a rendszer által elfoglalt területet.
A projekt megvalósítását a Bosch Rexroth ProBuilder Network tagja, a TransAutomation Technologies Inc. támogatta helyszíni szakértelemmel. Ők mechanikai módosításokkal egészítették ki a VarioFlow plus rendszert, hogy az még jobban megfeleljen az ügyféligényeknek, különösen a kartonok pontos csoportosításában. Emellett elektronikus vezérléssel is ellátták a rendszert, amely lehetővé tette, hogy a szállítószalag igazodjon a gyártósor magas teljesítményéhez – minden egyes gép percenként 18 kartont állít elő.
A termelési sebesség jelentősen nőtt, miközben a teljes gyártási folyamat hosszú távon optimalizálttá vált.