A ctrlX CORE a ctrlX AUTOMATION PLATFORM szíve, a jövő ipari vezérlőrendszereinek alapja. A Linux alapokon működő nagy teljesítményű vezérlőplatform képes ellátni az összes automatizálási feladat akár 70%-át. A korábbi vezérlőrendszerekhez képest alapvető különbség, hogy a ctrlX CORE leválasztja a hardvert a szoftverről, ami számos előnnyel jár.
A nagy gépgyártók szabványos vezérlőrendszerei szabadalmaztatottak. Ez gyakran megakadályozza a cégeket már meglévő rendszereik rugalmas átalakításában vagy saját fejlesztések alkalmazásában. A ctrlX nyitott architektúrája erre a problémára nyújt megoldást. Mivel több programnyelvet is kezel és különböző adatátviteli rendszereket integrál, használatához nem szükséges speciális tudás vagy új programnyelv megtanulása. A felhasználók számára lehetővé teszi, hogy már meglévő, előre megírt funkciókat vigyenek át a vezérlőrendszerbe és létrehozhassák saját igényeikre szabott megoldásaikat. A ctrlX CORE használatával jelentős mennyiségű mérnöki óra, így a költségek akár 30-50%-a is megtakarítható. A ctrlX WORKS segítségével a felhasználó minden egyes funkciót a PLC alkalmazásban (az IEC 61131 szerint) G-Code, C/C++, Python, Blockly vagy más, ismert nyelveken programozhat. A csatlakoztatott eszközöket a rendszer automatikusan felismeri és integrálja a ctrlX WORKS-be. Az integrált webszerver leegyszerűsíti a megjelenítést és támogatja a vezeték nélküli diagnosztikai megoldásokat WiFi és Bluetooth kapcsolaton keresztül. A vezérlőrendszer egy szimulációs környezetet is tartalmaz, amin a funkciók alkalmazás előtt virtuálisan tesztelhetők.
A ctrlX CORE virtuális verziójával akár otthoni környezetből is létrehozhatjuk azt a szoftveres közeget, amelyben a valós eszközök működnek. Úgy dolgozhatunk, mintha a fizikális készüléken fejlesztenénk: tudunk applikációt telepíteni, vagy hardveres konfigurációkat tenni mögé. A mérnökök számára ez óriási könnyebbséget jelent, mivel így, akár már utazás közben elkezdhetik kidolgozni az ötletüket, majd azt a valós vezérlőre letöltve megvalósíthatják.
A végpontok közötti kommunikációt az EtherCAT rendszer biztosítja, de a Profinet és több más szabvány is elérhető. A ctrlX CORE számos valós idejű Ethernet mellett több mint 30 IT- és IoT-szabványt és protokollt támogat.
Ultrakompakt Mivel a vezérlőrendszer a hajtásba van beépítve, ezért nem igényel nagy helyet. Beágyazott vezérlőrendszerként a ctrlX CORE egyszerűen kibővíthető I/O- és teljesítménymodulokkal, például 5G-vel vagy további tárhellyel. A megoldás lelke a ctrlX Data Layer, - a rendszer egy rétege - ami lehetővé teszi minden információ tárolását. Az appok nem egymás között cserélnek adatot: minden befut a Data Layerbe, s ezen keresztül történik a hozzáférés az összes valós és nem valós idejű adathoz. Így az összes alkalmazás képes adatot cserélni.
Appok Ezt az automatizálási platformot az okostelefonokról ismert tulajdonságokkal látták el. Így nem több különféle termékvariációt kell használni, hanem minden egyetlen hardveren érhető el, hiszen az olyan tulajdonságokkal vértezhető fel, amire a gyártónak aktuálisan szüksége van. Csupán azt az applikációt kell letölteni, ami az adott munka elvégzését automatizáltan megoldhatja, például PLC alkalmazás telepítésével gépműködtetés végezhető, majd ez tovább folytatható akár a mozgásvezérlők telepítésével is.
A karbantartás és eszközfrissítés a ctrlX Device Portal-on keresztül történik, amihez csupán internetkapcsolat szükséges. Innét telepíthetők a biztonsági frissítések és új funkciók, visszaállíthatók a biztonsági másolatok, az elérhető frissítésekről és bővítményekről pedig információk kérhetők le, mindezt helytől függetlenül.
Még nagyobb teljesítmény A ctrlX COREplus-szal közvetlenül bővíthető a vezérlő, azaz nem szükséges hozzá busz csatlakozó, ami helymegtakarítással is jár. I/O modulok hozzáadására alkalmas, a legmodernebb CPU-technológiának köszönhetően körülbelül 7-szer nagyobb teljesítményt kínál már, mint a ctrlX CORE.
Az automatizálás területén megjelent az igény olyan nyitott és átjárható platformok iránt, melyek az IT és IoT lehetőségeit ötvözve egy helyen teszik elérhetővé a teljes automatizálás minden elemét. Olyan új rendszer kialakítása vált szükségessé, ami EGYSZERŰ, TELJES és NYITOTT. Miért legyen az ipari automatizálás bonyolult, ha a hétköznapokban hasonló feladatok egy okostelefonról a megfelelő app letöltésével megoldhatók? Új automatizálási platformját, a ctrlX AUTOMATON-t a Bosch Rexroth az okostelefonok mintájára fejlesztette ki. A rendszer számos programmal bővíthető, a megfelelő applikációk letöltésével az alkalmazások egyszerűen használhatók.
A ctrlX AUTOMATION több mint egy egyszerű automatizálási rendszer: olyan ipari közösségi platform, aminek legnagyobb vonzereje korlátlan nyitottsága. Ez vonatkozik az alkalmazott szabványok és interfészek megválasztására, a hardver és szoftver bármilyen integrációjára. A platform folyamatosan új fejlesztésekkel bővül, és akár egyedi fejlesztésű megoldások megosztásra is alkalmas.