Az építőipari és mezőgazdasági gépeknek környezetbarátabbnak és ideális esetben még termelékenyebbnek kell lenniük. A Bosch Rexroth az eLION moduláris és méretezhető kapacitású, nagyfeszültségű platformjával támogatja az elektrifikációt.
A küldetés egyértelmű: minden elektromos üzemű munkagép hozzájárul a környezet védelméhez. A „miért” eléggé érthető, sokkal nagyobb kérdés a „hogyan”. Azoknak a járműgyártóknak, akik gazdaságosan szeretnék elvégezni off-highway munkagépeik elektrifikációját, moduláris és méretezhető megoldásokra van szükségük. A Bosch Rexroth a nagyfeszültségű megoldások teljes portfólióját kínálja, ami minden igényt kielégít.
Az eLION elektrifikációs platform nemcsak a legmodernebb nagyfeszültségű motorokat és invertereket tartalmazza, hanem más nagy teljesítményű komponenseket is, valamint a megfelelő hajtómű-technológiát, hidraulikát és szoftvert. A meglévő és új járműarchitektúrák elektrifikációjához a lehető legnagyobb tervezési szabadságot kívánjuk biztosítania a hajtások igen széles, 20 és 230 kW közötti, névleges teljesítménytartományával és akár 2500 Nm feletti maximális nyomatékával. A gyártók összesen több mint 80 konfiguráció közül választhatnak a különféle hosszúságokban elérhető négy építési méret, a különböző motortekercselések, valamint a nagy és kis sebességű változatok révén.
A Bosch Rexroth mobil munkagépekhez újonnan kifejlesztett eLION elektrifikációs platformja a kompromisszumok nélküli robusztusságot ötvözi a nagyfokú funkcionalitással. A vállalat az elektromos ipari megoldások terén szerzett saját tapasztalatai mellett a mobil munkagépekkel kapcsolatos ágazati ismereteit és a Bosch elektromobilitás területén meglévő, sokéves tapasztalatát is hasznosítja.
Minden eLION motor és inverter megfelel az IP6K9K vízállósági követelményeinek. A hőmérséklet-tartomány -40 °C és +85 °C közé esik, a motorok felső hőmérséklethatára +100 °C, és állandó generátorként is működhetnek. Az eLION komponensek ütés- és rázkódásállósága eléri az 50 g ütési és 10 g rázkódási értéket. A gyártók és a végfelhasználók az ISO 13849 szabványnak megfelelő számos inverter-biztonsági funkció előnyeit is élvezhetik.
A széles motorválasztéknak megfelelően az inverterek is különböző tartományosztályokban érhetők el, egészen 300 A folyamatos áramerősségig. A túlterhelhetőség 10 másodperces csúcsáramnál elérheti a 600 A-t, 60 másodpercnél pedig a 450 A-t. Az eLION inverterek továbbá 270 és 850 V közötti egyenáramú köri feszültségtartományt támogatnak. A portfólióban szintén szereplő, kerék- és központi hajtásokhoz szolgáló hajtóművekkel nagy fajlagos teljesítményű, kompakt hajtásegységek valósíthatók meg. A Bosch Rexroth a teljes eLION platformhoz a BODAS szoftvert és a megfelelő hidraulikai alkatrészeket is biztosítja.
Minél több komponenst tudunk egy forrásból beszerezni, annál átfogóbb megoldások születhetnek, és annál hatékonyabbak lesznek a fejlesztési, gyártási és szervizelési folyamatok. Ezért az eLION platform az elektrifikáció kiegészítő komponenseit is figyelembe veszi: DC/DC átalakítók, fedélzeti töltőberendezések és nagyfeszültségű kábelek járulnak hozzá a független hajtástípusok egységes megoldásaihoz.
Az eLION portfólió újdonságai a BRUSA HyPower vállalattal közösen kifejlesztett DC/DC átalakítók és fedélzeti töltőberendezések. Az 1,25 kW/l fajlagos teljesítményű eLION DC/DC átalakító közel 90 százalékos hatásfokot ér el. A kompakt, 22 kW-os fedélzeti töltőberendezés rugalmasan integrálható különböző járműtípusokba, és 36 A maximális töltőáramot ér el 95%-os hatásfok mellett (három fázis). A váltakozó áramú (DC) töltés mellett egyenáramú (AC) töltést is lehetővé tesz.
Akkumulátoros teleszkópos rakodógép, amely teljes mértékben a Bosch Rexroth eLION portfóliójának elektromos hajtásaival van felszerelve.
Az eLION nagyfeszültségű portfólióval az off-highway járművek és munkagépek gyártói könnyebben megfelelnek azoknak a sürgető piaci igényeknek, amelyek nagyobb teljesítményt és kisebb károsanyag-kibocsátást követelnek. A Bosch Rexroth ennek a feltételeit teremti meg a finom fokozatokra tagolt és tökéletesen összehangolt eLION elektrifikációs megoldásplatformmal. Ennek segítségével a járműgyártók az összes menet-, munkavégzési és kiegészítő funkciót képesek elektromos megoldásokkal kialakítani, méghozzá a hajtás típusától függetlenül – legyen az dízel-elektromos, hibrid vagy tisztán elektromos –, miközben csökkentik a zajkibocsátást és az állásidőt. Ezáltal végső soron nagyobb termelékenységet és rendelkezésre állást, valamint erősebb piaci pozíciót érnek el.
Induljon el az elektromos megoldások útján
ALKALMAZZA A REXROTH eLION MEGOLDÁSAIT AZ ELEKTRIFIKÁCIÓHOZ