Hogyan lehet egy közepes teljesítményű préssorozatot úgy megtervezni és gyártani, hogy az ár, a technológia és az energia szempontjából is meggyőző legyen? A Dieffenbacher, a présrendszerek vezető gyártója a Bosch Rexroth legmodernebb ipari hidraulikájával megtalálta a megoldást.
Kiváló teljesítmény, kedvező ár – a gép- és rendszergyártó Dieffenbacher ezt kínálja olyan kisvállalkozások, például kisipari vállalkozások és műhelyek, valamint ipari vállalatok számára, amelyek gazdaságos megoldást keresnek a fém és kompozit alkatrészek formázásához. De hogyan lehet egy 1000 és 10 000 kN közötti teljesítményű, rendkívül sokoldalú présgépet olyan költséghatékonyan megépíteni, hogy az a nemzetközi versenyben is megállja a helyét?
„Egy olyan jövőbiztos présgépet akartunk létrehozni szabványos modulokból, amely testre szabható az erő, a beépítési hely, az asztal és a kos mérete tekintetében” – mondta Georg Obermaier, a Forming üzleti egység vezetője a Dieffenbacher új TailoredPress-koncepciójával kapcsolatban. „Ugyanakkor magas követelményeket támasztottunk az energiahatékonysággal szemben. Valamennyi követelménynek megfelelt rendszerpartnerünk, a Bosch Rexroth, akivel közösen terveztünk egy olyan moduláris hajtásrendszert, melyet végül le tudtak gyártani számunkra.”
A moduláris hajtásrendszer azt jelenti, hogy a gépgyártó különböző teljesítmény- és sebességosztályban is ajánlhatja a TailoredPresst. Például egy 500 tonnás változatot megfelelő méretű szivattyú alkalmazásával könnyen át lehet alakítani aktív nagysebességű párhuzamos működésű változattá a pontos alkatrészvastagság és a jobb alkatrészminőség érdekében. Valamennyi szolgáltatás hátterét a Bosch Rexroth szivattyúprogramja biztosítja, amely a teljes életciklus során – a tervezéstől a raktározáson át a szervizelésig – hatékonyabbá teszi a folyamatokat. A moduláris rendszernek köszönhetően igény szerint gyorsan megvalósíthatók más, húzópárnás változatok is.
A hagyományos, állandó fordulatszámú meghajtáshoz képest az optimálisan szabályozott elektrohidraulikával mintegy 50 százalékos energiamegtakarítás érhető el. Az adaptív akkumulátorszabályozással együtt a megtakarítás akár 70 százalék is lehet. A közvetlen meghajtású TailoredPress automatikusan beállítja a hidraulikus akkumulátor töltőnyomását a következő formázási folyamathoz. Az üzemeltető személyzet szempontjából azonban semmi sem változik. Az erők, a mozgási és a kosparaméterek a szokásos módon kerülnek beállításra, és a megfelelő sebességek a háttérben kerülnek kiszámításra.
Szeretné megtudni, hogyan néz ki a megoldás részletesen? Itt megtudhatja: