A Genan újrahasznosító vállalat az 1990-es évek eleje óta gyűjti az élettartamuk végét elért gumiabroncsokat, és gondosan szétválasztja őket alkotóelemeikre. A járművek számának növekedésével az ártalmatlanítandó, elhasználódott gumiabroncsok száma is egyre növekszik. Annak érdekében, hogy a gumiabroncsok ne kerüljenek be a hulladéklerakókba vagy az égetőművekbe, azokat alkotóelemeikre bontják, ami 75%-ban gumi, granulátum vagy por formájú, 15%-ban acél és 10%-ban textilszálak.
„Minden egyes tonna elhasználódott gumiabroncs, amit az elégetés helyett újrahasznosítunk, legalább 1,1 tonnányi CO2-kibocsátástól mentesíti a környezetet.”
– Daniel Pohl, a Genan projektmenedzsere
A Hägglunds hidraulikus direkt hajtások fontos szerepet töltenek be a Genan munkájában egészen azóta, hogy 1990-ben a dániai Viborgban létrejött az első Genan-üzem. A vállalat által használt rendszerek megfelelő választásnak bizonyultak az olyan gépekhez, mint a gumiabroncs-aprítók, mivel a hajtások ellenállóak az ütésszerű terhelésekkel szemben és igény szerint annyiszor indíthatók újra, illetve reverzálhatók, ahányszor csak szükséges.
A Hägglunds hajtásokat a Genan összes üzemében használják. A vállalat első németországi üzemét 2003-ban nyitotta meg Berlinben, majd később megjelent két másik német városban, Dorstenben és Kammlachban is. A Genan összesen már hat üzemmel rendelkezik világszerte. 2014-ben Texasban nyílt meg a Genan első Európán kívüli telephelye, és nemrégiben Portugáliában is felavattak egyet, így az összesített felvevőkapacitása évi közel 400.000 tonnára nőtt.
„A kezdetektől fogva Hägglunds hajtásokat használunk, és annyira elégedettek vagyunk velük, hogy ezen egyáltalán nem kívánunk változtatni.”
– Daniel Pohl, a Genan projektmenedzsere
A Genan jelenleg összesen több mint 40 hidraulikus hajtórendszerrel rendelkezik, amelyek alapját két különböző motortípus képezi: a Hägglunds CA 100 és a Hägglunds CB 840 motorok. Nagy teljesítménysűrűségüknek köszönhetően, ezek a motorok már nulla fordulattól kezdve tartósan képesek rendkívül nagy nyomatékokat leadni Mivel a Genan folyamatai nagymértékben automatizáltak, és az üzemeikben csak kevés alkalmazott dolgozik, elengedhetetlenül szükséges, hogy a hajtások ne csak nagy nyomatékkal rendelkezzenek, hanem hihetetlenül megbízhatóak is legyenek.
„Mivel 24/7-ben termelünk, szükség van minden rendszer megbízható működésére.”
– Daniel Pohl, a Genan projektmenedzsere
A Genan projektmenedzsere azt is megemlítette, hogy a Genan nemcsak a Hägglunds hajtásrendszerek előnyeit élvezi, hanem a Rexroth által nyújtott aktív támogatást is. Példaként a németországi Bochumban található Hägglunds szervizközpontot említhetjük, a Rexroth a Genan összes németországi gyártóüzemével kapcsolatban áll, gondoskodik a munkatársak képzéséről, szükség esetén gyorsjavításokat végez, illetve gondoskodik a pótalkatrész-ellátásról. A kapcsolat kiváló, és Daniel Pohl meg van győződve róla, hogy a Hägglunds hajtásrendszerek a Genan további sikerében is fontos szerepet játszanak majd.