Az autóiparban meghatározó az egyre kisebb tömegű, igényes formatervezésű és nagy ütközési teljesítményű járművek iránti igény, ami erős költségnyomással párosul. Ráadásul az új termékek egyre rövidebb időközönként jelennek meg a piacon. A gyártásban egyre rövidebbek és gyakoribbak az üzembe helyezési és átállási fázisok. A szakképzett munkaerő hiánya miatt azonban egyre kevesebb szakértelem áll ehhez rendelkezésre házon belül. Ez a változás az ellenállás-ponthegesztés bonyolultságát is növeli. A Bosch Rexroth funkcionális csomagjai erre kívánnak megoldást nyújtani. Például a nyers karosszéria hegesztési folyamatait egyszerűsítik, hogy azokat szakképzett és szakképzetlen kezelők egyaránt könnyen elvégezhessék.
A szikraesőtől a precíz kézműves munkáig – az ellenállás-ponthegesztés mára nélkülözhetetlen technológiává vált az autóiparban. Az igények pedig folyamatosan nőnek. A vállalatok mind gyorsabban, hatékonyabban és nagyobb költséghatékonysággal kívánnak gyártani, de ez nem mehet a minőség rovására. Ezzel egyidejűleg a komplexitás is növekszik, például a könnyűszerkezetes karosszériák építésénél. Ehhez egy specialista szakértelmére van szükség. Esetleg van lehetőség arra, hogy a kitűzött célok speciális szaktudás nélkül is megvalósíthatók legyenek vállalaton belül?
A Bosch Rexroth, vezérlés- és hajtástechnikai beszállítóként, folyamatosan vizsgálja a piaci igényeket, és új megoldásokat kínál az olyan kihívásokra, mint például a szakképzett munkaerő hiánya. Mivel az ellenállás-ponthegesztés jövőben felmerülő feladataihoz kevés a képzett szakember, a Bosch Rexroth mindenki számára hatékony és egyszerű megoldásokat kínál: a „Productivity” és a „Simplicity” funkcionális csomagot, amiket kifejezetten a PRC7000 hegesztésvezérlő rendszerhez fejlesztettek.
A „Productivity” licenc-csomag tartalmazza a „Dynamic Squeeze Time” (dinamikus nyomáskifejtési idő) és az „Adaptive Spatter Reduction” (adaptív fröccsenéscsökkentés) szoftverkomponenst. Mindkettő leegyszerűsíti az ellenállás-ponthegesztést, például a személygépkocsik nyers karosszériáinak készítésénél. Ez a két funkció nagyobb termelékenységet, minőségoptimalizálást és a felhasználók munkaterhének csökkenését eredményezi.
A „Dynamic Squeeze Time” (dinamikus nyomáskifejtési idő) az erőhatás és a pozíció függvényében csökkenti a nyomáskifejtés idejét. Ez a funkció csak a 7. tengely funkcióval együtt használható. A nyomáskifejtés idejének csökkentése rövidebb gyártási folyamatot eredményez, aminek összesített előnye a termelékenység növekedése. Ez azt jelenti, hogy adott időtartam alatt azonos számú berendezéssel és hegesztésvezérlővel több ponthegesztés végezhető el, és így több autó gyártható.
Az „Adaptive Spatter Reduction” (adaptív fröccsenéscsökkentés) szintén a megtakarításokra összpontosít: a hegesztési paraméterek optimalizálását támogatja a berendezések üzembe helyezése és a gépkocsik sorozatgyártása során. A hegesztési paramétereket automatikusan optimalizálja a minőség és a fröccsenési arány, valamint az energiahatékonyság és a határértékek szempontjából. A funkcióval a hegesztési fröccsenések automatikusan felismerhetők és minimálisra csökkenthetők, egy előre beállított tűréshatáron belül. Ezzel a funkcióval jelentős megtakarítások érhetők el: az optimalizálási munka és az utómegmunkálás, amit különben kézzel kellene elvégezni, jelentősen csökken. Kiváltja a hegesztő szakemberek szükségességét, akik sok gyártóvállalatnál hiányoznak, és nincsenek jelen kellő számban a munkaerőpiacon sem. Ezt a funkciót csak a Bosch Rexroth PRC7000 hegesztésvezérlő rendszere kínálja.
A „Simplicity” licenc-csomag funkciói a folyamatok egyszerűsítésére szolgálnak. A termék jelenleg két összetevőt tartalmaz: ezek a „Web PRI” és az „Auto Reference Curve Creation” (automatikus referenciagörbe-készítés).
A Web PRI egy webalapú felhasználói felület, ami elérhető akár egy szabványos internetböngészőből, és kifejezetten az egyszerű és intuitív használhatóságot helyezi előtérbe. A hagyományos PRI-vel összehasonlítva számos előnyt kínál, ami különösen a szakképzetlen felhasználók számára fontos. A hagyományos PRI a Bosch Rexroth PRC7000 hegesztésvezérlőinek üzembe helyezéséhez és működtetéséhez szükséges összes opciót tartalmazza. Tervezése alapján mind a szakképzetlen kezelők, mind a specialista szakemberek által végzett összes felhasználási helyzetben alkalmazható. Magától értetődő, hogy ez a széles alkalmazási terület azonban kompromisszumokkal jár.
Az új Web PRI funkciót mobileszközökön, például táblagépeken, való használatra tervezték, és a folyamatok egyszerűsítésére szolgál. Intuitív kezelőfelületet biztosít a felhasználók számára, amely számos előnyt kínál, például a speciális funkciók gyors lekeresését és működtetését. Profi szakemberek továbbra is használhatják a PRC7000 meglévő PRI-szoftverét.
Az „Auto Reference Curve Creation” (automatikus referenciagörbe-készítés) funkció a PRC7000 hegesztésvezérlő két fontos képességét használja: az adaptív vezérlést és a felügyeletet. Ezekhez kezdetben vezérlőgörbéket kell rögzíteni és aktiválni. Ehhez a feladathoz eddig magas szintű szakterületi ismeretekre volt szükség. Ez az eljárás ma már automatizálható, ami kevésbé idő- és munkaigényes, és adott esetben még jobb eredményre is vezet. A felhasználók félautomatikus módon új referenciagörbéket generálhatnak egyes ponthegesztésekhez vagy az összeshez.
A Bosch Rexroth a „Productivity” és „Simplicity” licenc-csomagokat fokozatosan bővíti további funkciókkal. Az első ilyen tervezett bővítmény (add-on) az „Auto Monitoring Curve Creation”. Ez a referenciagörbék automatikus generálása mellett a megfelelő ellenőrzőgörbéket is legenerálja. És további funkciók is kilátásban vannak.
Lehetőség van arra is, hogy a PRC7000 már telepített programját kiegészítsék további termékekkel vagy licencekkel, utólagosan licencelve azokat. A Bosch Rexroth a PRC7000-et rendszeresen bővíti új funkciókkal, amelyek bármikor licencelhetők, amikor szükség van rájuk. A moduláris szoftverkoncepciónak köszönhetően a felhasználók bármikor telepíthetnek bővítményeket, igény szerint licencelhetnek funkciókat, ezáltal gyorsan követhetik a piaci igények változásait.
A szakképzett munkaerő hiánya az autóiparban mindenütt tapasztalható. Ugyanakkor számos területen nélkülözhetetlen a szaktudás, mivel a követelmények egyre összetettebbek és speciálisabbak. Ezért olyan megoldásokra van szükség, amelyek egybefoglalják a szaktudást, és minden felelős munkatárs által könnyen használhatók. A Bosch Rexroth a szakmai ismereteit gyakorlati funkciókba illeszti be, és ezzel jelentősen kibővíti az ellenállás-ponthegesztés felhasználási lehetőségeit.
Tudjon meg többet a következő szintű PRC7000 ellenállás-hegesztési vezérlőrendszerről!