1. Főoldal
  2. Blog
  3. Hidraulika pótalkatrész-készletek
Bosch Rexroth eredeti pótalkatrészek
Bosch Rexroth eredeti pótalkatrészek
Ipari hidraulika

15.000 hidraulika pótalkatrész-készlet az eShopban

A hidraulikus tápegységek, alkatrészek karbantartása és javítása számos esetben komoly kihívások elé állítja a technikusokat. A megrendelt pótalkatrészek, gyakran a tömítések is, felcímkézetlen tasakokban érkeznek, és a szakembernek kell a  karbantartási utasításokból kibogarásznia, melyik hová való. A Rexrothnál más a helyzet: a szakértő hidraulikusok több mint 15.000 pótalkatrész-készletet állítottak össze, amelyek tartalmazzák az összes, szereléshez és beazonosításhoz szükséges dokumentumot. Ezenkívül a Rexroth eShopban sokkal egyszerűbben megtalálja és megrendelheti a megfelelő pótalkatrészeket. Ennek eredményeként 50 százalékos időmegtakarítást érhet el a saját javítások során, alacsonyabb összköltség és hosszabb élettartam mellett.

Nem minden probléma esetén éri meg a gép vagy a hidraulika gyártójának szervizét kihívni. Sok felhasználó maga végzi el a kisebb javításokat és a rendszeres karbantartást, még akkor is, ha a gyártók nem nagyon könnyítik meg a dolgukat. A munka általában a megfelelő, javításhoz szükséges pótalkatrészek időigényes keresésével kezdődik, majd következik a papíralapú megrendelés és a kézikönyvek böngészése.

Pótalkatrészek logikusan összeállított készletekben

A Rexroth jelentősen leegyszerűsítette az alkatrészek beszerzésének folyamatát, amivel tovább csökkennek a hidraulikus rendszerek életciklusköltségei. A több mint 15.000 pótalkatrész-készlet szinte az összes, jelenleg használatban lévő Rexroth-alkatrészt és -rendszert lefedi. Ide tartoznak az útváltó szelepek, az arányos működésű szelepek, hidraulikaszivattyúk, hidraulikus akkumulátorok, tápegységek és rendszerek, blokkok és szerelt egységek, a kompakt hidraulika, és a standard valamint speciális hengerek. A kisértékű vagy egy lépésben cserélendő pótalkatrészek logikusan egy csomagba vannak rendezve. Például a szivattyúk pótalkatrész-készlete tartalmazza az összes olyan kopóalkatrészt, amiket a szivattyú szétszerelésekor ki kell cserélni: a tömítéskészletet, a rotort és a vezérlőtárcsát. A pótalkatrészek az adott szivattyúkialakításhoz igazodnak. Minden csomag tartalmaz egy alkatrészlistát és egy egyértelmű robbantott ábrát a beszereléshez.

Rexroth hidraulika-alkatrészek eredeti tömítései

Tömítések optimális védelme

A pótalkatrész-szettek, mintegy 98 százalékát a tömítéskészletek teszik ki. A Rexrothnál használt tömítésekre szigorú előírások vonatkoznak az anyag, a gyártó és a minőség tekintetében, mivel ezek a hidraulikában meghatározó szerepet játszanak a rendszerek tömítettsége, teljesítménye és élettartama szempontjából. Elsődleges szempont, hogy a tömítést az adott beépítési helynek megfelelően kell méretezni. Megfelelő tervezőeszközök nélkül a felhasználó számára nagyon nehéz megfelelő megoldást találni. Különösen a Rexroth-specifikus R-gyűrűs tömítések – a valamivel egyszerűbb O-gyűrűkkel szemben – nem tervezhetők külső online eszközökkel.

Könnyen előfordulhatnak anyaghibák is. Az általános NBR megnevezés például kevés információt ad a pontos összetételről, és így a mechanikai, termikus és kémiai ellenállásról. A piacon jelen lévő számos tömítésgyártó több száz különböző keverékanyagból dolgozik. Ezek között különbséget csak átfogó tesztekkel lehet tenni, és élettartamuk a hidraulikus rendszerekben rendkívül eltérő.

A tömítéskészletek ezért a Rexroth hidraulikus alkatrészek eredeti tömítéseit tartalmazzák, azaz a megfelelő anyagú eredeti minőségű elemeket, melyek optimálisan illeszkednek a beépítési helyükre.

A Bosch Rexroth komplett szettjei mindig tartalmazzák a karbantartáshoz szükséges összes tömítőgyűrűt. A szabványos kartondobozokból álló, egységes csomagolási rendszer megvédi a pótalkatrészeket a káros környezeti hatásoktól, és egyszerűsíti a felhasználónál történő tárolást. A készletben a tömítések egyenként kerülnek fel a tartóra, és zsugorfólia védi őket az oxigén, a fény és az UV-sugárzás ellen. Ráadásul ez megakadályozza a deformációt, a keményedést, az öregedést, a korróziót és véd az időjárási hatásoktól még a hosszú tárolás alatt is, ami különösen az érzékeny, csúcskategóriájú tömítések esetében fontos szempont. Ezáltal a rendszerbe beépített tömítések élettartama megnő, kihasználhatjuk azok teljes élettartamát.

Pótalkatrész-készlet robbantott ábrával és a tömítésekkel

Útmutatással feleannyi idő alatt

Szinte minden pótalkatrész-készlet tartalmaz alkatrészlistát és robbantott ábrát. Ez jelentősen megkönnyíti a munkát, különösen a régebbi gépek és rendszerek esetében, ahol a papíralapú dokumentáció gyakran már nem áll rendelkezésre vagy hiányos. A leírás alapján például egy szivattyú javítása az átlagosan szükséges bő két óra helyett kevesebb, mint 60 perc alatt elvégezhető, beleértve a szétszerelést, a  régi tömítések eltávolítását és az összeszerelést. Ez az időtartam helyszíni megfigyelésekből ered, ahol gyakorlott technikusok munkaidejét mérték. A rövidebb időráfordítás mellett az egyértelmű javítási útmutatással kiküszöbölhetők a szerelés során elkövetett hibák, ami jelentősen növeli az üzembiztonságot. A bonyolultabb javításoknál ez a pozitív hatás még inkább érzékelhetővé válik.

További előnyt jelent, hogy a tömítéskészletek költségei elhanyagolhatók a csere teljes költségéhez képest, beleértve a részegység eltávolítását és újbóli beszerelését is.

Tanulság

Azok, akik rövid távon költséget szeretnének megtakarítani – nem eredeti pótalkatrészek használatával, – hosszú távon végül többet fizetnek. A teljes üzemeltetési költség csökkentéséhez, a lehető leghosszabb hasznos élettartam elérése érdekében, a részegységeket szakszerűen kell javítani, mert csak a bevált gyártói specifikációkkal garantálhatók az eredeti teljesítményadatok, és így a működés, a termelékenység és a hatékonyság.


Link az eShophoz: www.boschrexroth.com/SpareParts