1. Főoldal
  2. Blog
  3. Innovatív hidraulikus tápegység
CytroBox tápegység a BMW gyárban
CytroBox tápegység a BMW gyárban
Ipari hidraulika

Innovatív hidraulikus tápegység kompakt kivitelben

Ahhoz, hogy a modern gyártásban nagyban tudjon gondolkodni, minden eddiginél kisebb méreteket kell elképzelnie. A kompakt megoldások a hidraulikaellátási rendszer helyigényének minimalizálásával átalakítják a gyártási környezetet. Ez azonos teljesítmény mellett, kisebb zajjal és nagyobb energiahatékonysággal jár.

Túl szép, hogy igaz legyen? Pedig a BMW pontosan ezt valósította meg a gépgyártási specialistaként ismert August Mössner és a Bosch Rexroth által gyártott CytroBox kompakt hidraulikus tápegység segítségével.

Gyors, hatékony és kompakt

A Mössner új szállítórendszerének köszönhetően a BMW landshuti gyárában a motorblokkokon végzett munka felgyorsult. A megnövelt sebesség és pontosság mellett a rendszer egy másik különleges funkciót is kínál: új integrált hidraulikaellátási rendszerünket, a CytroBox-ot.

Képzelje el kicsiben

A Mössner már korábban is pozitív tapasztalatokat szerzett a CytroBox „kistestvérével”, a CytroPac-kel, ami egy kis teljesítményű, kiegészítő funkciókhoz használt, legfeljebb 4 kW teljesítményt előállító tápegység. Ez a tapasztalat megerősítette a Mössnert abban, hogy a CytroBox-ot válassza. Így már csak feleakkora helyre van szüksége egy hidraulikus tápegység elhelyezéséhez, mint korábban. A CytroBox mindössze fél négyzetméteres területen valójában ugyanazt a teljesítményt nyújtja.

Képzelje el csendesebben

A CytroBox nemcsak helytakarékos, de halk is. A zajszint nem éri el a 75 dB(A) értéket, ami azt jelenti, hogy ház nélkül is megfelel a BMW által előírt zajvédelmi követelményeknek. „A CytroBox még működés közben is olyan halk, hogy  PLC programozónk közvetlenül mellette rendezte be a munkahelyét” – mondja Marco Schulz, a Mössner vezető tervezője.

Képzelje el hatékonyabban

Michael Hüneke, a Bosch Rexroth projektvezetője elmagyarázza, hogy a Mössner által alkalmazott, szükséglet-alapú ellátási rendszer működése miért jóval energiahatékonyabb: „Ezzel az alkalmazással a CytroBox az idő körülbelül 15 százalékában áll, és nem használ energiát. Az energiafogyasztása terhelés alatt is csak 80 százaléka a korábbi hidraulikus tápegységnél mért értéknek, annak ellenére, hogy a teljesítménye ugyanakkora. Ez összesen közel egyharmados megtakarítást jelent az energiafogyasztás tekintetében.”

Készüljön fel a IoT-re és a tényleges használat alapján történő fizetésre

A korábbi pozitív tapasztalat mellett a döntés egy másik lényeges szempontja az IoT-képesség volt. Az integrált érzékelők, az állapotfigyelés képessége és az IoT-szolgáltatások, mint például az igény-alapú karbantartás aktiválásának a lehetősége révén a CytroBox időtálló megoldásnak bizonyul.

Azáltal, hogy a Mössner plug-and-play megoldásokat kezdett el alkalmazni, mentesül a komplex egységek fáradságos munkával történő építésétől. A szabványosítás révén sok folyamat leegyszerűsödött, a mérnöki tervezéstől és konfigurálástól kezdve, az azonnal elérhető kapcsolási rajzokkal ellátott dokumentációkon át, a gyors szállításig és a plug-and-play módszer alkalmazásával történő üzembe helyezésig.

„Eddig a hidraulikaellátási rendszert mindig az utolsó helyen említettük, ha korszerű gyártásról beszéltünk." – foglalja össze Markus Fuchs, a Mössner beszerzési vezetője.

„Mostanra a helyzet megváltozott: a hidraulikaellátási rendszer lecsökkenti a piacra kerülési időt, és a jövő szempontjából is életképesebbé teszi a rendszereinket, ami további előnyöket jelent ügyfeleink számára.”
– mondja Linus Killberg, termékmenedzser / aggregátok