A Bosch bambergi üzemében a gyújtógyertyákat a legmodernebb hidraulikával gyártják. Az önálló CytroBox egységgel történő korszerűsítés után megnőtt a termelékenység és 59 százalékkal csökkent az energiafogyasztás.
120 év telt el azóta, hogy az első gyújtógyertyát alkalmazták egy autóban. A benzinmotorok elengedhetetlen alkatrészét Robert Bosch fejlesztette ki, és ma a Bosch bambergi üzemében a legkorszerűbb módszerekkel gyártják a világpiac számára. A 2020 óta klímasemlegesen működő autóipari beszállító nemcsak a folyamatbiztonságra, hanem a CO₂-lábnyom lehető legalacsonyabb szinten tartására is odafigyel. Az ipari hidraulika szempontjából ez azt jelenti, hogy egyre intelligensebb és fenntarthatóbb megoldásokat igényelnek.
CytroBox által működtetett Panat présgépek: az intelligens olajellátás pontos nyomásprofilt biztosít és csökkenti az energiafogyasztást.
A legújabb, energiahatékonyságot növelő korszerűsítési projekt egy rövid ciklusú gyártósor hat présgépét érinti. Mindegyik prés 5 hengerrel rendelkezik, amelyek a Panatot (vezető üvegtöltetet) egyszerre préselik össze nagy nyomáson (135 bar) a gyújtógyertyák kerámiaházával. A termékbővítés során az új, hosszabb típusú gyertyákhoz meg kellett növelni a présgépek lökethosszát és a szállított anyagmennyiséget, ezért a gyártástervezési részleg úgy döntött, hogy a teljes hidraulikus egységet átalakítja. Az eddigi, hagyományos, nagyméretű hidraulikus tárolóval ellátott szerelvényt a hengerekhez a Bosch Rexroth intelligens, önálló CytroBox megoldására cserélték le.
Hagyományos szempontból az olyan önálló tápegységek, mint a CytroBox, egy teljesen új ligában játszanak: nemcsak kompaktak és csendesek, hanem intelligensek is, emellett energiát és CO₂-kibocsátást is megtakarítanak. Mivel nem igényelnek sem elektromos kiépítést, sem további érzékelőket, hangszigetelést és külön olajteknőt, a telepítés ráfordításai össze sem hasonlíthatók a korábbi gyakorlattal. Csak az áramellátást, a hidraulikatömlőket és a gyártósori vezérlést kell csatlakoztatni. Az üzembe helyezés egy szoftveres varázslóval történik, és néhány percet vesz csak igénybe.
Generációváltás: a Bosch üzem a régi gépcsoportokat az intelligens, gyorsan adaptálható, CytroBox önálló megoldásra cserélte.
A CytroBox a Bosch bambergi üzemében kedvező fogadtatásra talált, mivel azzal a célt, a folyamatbiztos és egyben intelligens nyomásellátást, hatékonyan lehetett megvalósítani fele akkora területen. A finoman szabályozható elektrohidraulika jelentősen hozzájárul a minőségbiztosításhoz, mivel precíz nyomásprofilt biztosít gyors nyomásfelépítéssel, és így megbízható módon kiküszöböli a nyomástúllépést vagy a rendszer túlterhelését.
A CytroBox moduláris felépítésének köszönhetően az olyan fontos biztonsági funkciók is, mint például a vészleállítás, opcionális modulok segítségével könnyen és költséghatékonyan leképezhetők. A szabványosított interfészeknek köszönhetően a gyártósori integráció is gyorsan megvalósítható volt. Azt is nagyon kedvezően fogadták, hogy a CytroBox tökéletesen hálózatba kapcsolható, ami a modern gyártásnál már alapkövetelmény. Végül, de nem utolsósorban a CytroBox előretelepített állapotfelügyeleti technológiája lehetővé teszi a folyamatok állandó optimalizálását és a megelőző karbantartást.
A Bosch Rexroth az előzetes szimulációk és számítások alapján úgy méretezte a CytroBox tápegyéget, hogy a korábbi tárolórendszer szükségtelenné vált.
A CytroBox áramlásoptimalizált kialakítása és változtatható fordulatszámú, energiaigényen alapuló hajtása 59 százalékkal csökkentette az energiafogyasztást. Az elérhető megtakarítások szempontjából szintén meghatározó, hogy a pontos térfogatkiszorítás-szabályozás csak akkor fejleszt nyomást, amikor azt a préselési ciklus igényli, különben energiatakarékos, készenléti üzemmódba kapcsol. A szervomotor, a szivattyú és a homokmagos 3D nyomtatással előállított blokk intelligens együttműködésének másik nagy előnye az alacsony zajkibocsátás. A gyártósori kezelőszemélyzet szerint a CytroBox olyan halkan működik, hogy még a közvetlen közelről is alig hallható.
A Bosch Rexroth Connected Hydraulics (hálózatba kapcsolt hidraulika) portfóliójába tartozó tápegység megbízhatósági szempontból is meggyőzte az üzem vezetését. Daniel Link csoportvezető, állítása szerint „semmit sem hallott a CytroBox tápegységről annak telepítése óta”. Egy termelésvezetőtől ez a megállapítás valószínűleg a legnagyobb dicséret egy hidraulikus egység és alkotói számára.
A pozitív tapasztalatok alapján a Bosch üzem további gyártósorok modernizálását tervezi, ahol a kisebb, kompakt tápegységet is alkalmazza: CytroPac. A Bosch Rexroth partneri együttműködéssel így újabb lépést tesznek a teljeskörűen hálózatba kapcsolt és alacsony CO₂-kibocsátású gyártás megvalósításához.
Felügyeletre készen: a CytroBox előretelepített állapotfelügyelete lehetővé teszi a Bosch üzem számára a megelőző karbantartást és a folyamatok állandó optimalizálását.
Szeretné tápegységeit intelligens és kompakt módon megújítani? Teljesen hálózatba kapcsolt rendszerben és akár 80 százalékkal kisebb energiafogyasztással? Olvassa el díjmentes háttéranyagunkat.