Az olasz-svájci ST BlowMoulding cég extrúziós fúvó-formázó gépek tervezésére, gyártására és telepítésére specializálódott a világ minden táján. A Bosch Rexroth IO-Link szelepeit választották, hogy megtervezzék az első „Made in Europe” fröccs-fúvó gépet, amely ezzel a technológiával van felszerelve.
A nyílt IO-Link szabvány lehetővé teszi a hidraulikus szelepek és érzékelők egyszerű és megbízható csatlakoztatását anélkül, hogy a folyamatirányításba beavatkoznának. Az IO-Link szelepek számos előnnyel járnak. Többek között csökkentik az elektromágneses interferenciát, és számos lehetőséget biztosítanak a működési állapotok és a diagnosztikai információk digitális lekérdezésére. Ezek az adatok pontos információkat szolgáltatnak az alkatrészek működéséről és kopási szintjéről, ezáltal növelik a megbízhatóság és a rendelkezésre állás szintjét.
Az ST BlowMoulding a 4WRPEH és a 4WRLE magas dinamikájú szeleptípusokat választotta IO-Link interfésszel a gép központi elemét alkotó hidraulikus tengelyek vezérlésére. A Rexroth az első hidraulikagyártó, amely a 4WRPEH analóg proporcionális vezérlőszelepeket IO-Link interfésszel látta el. Az átsajtolás és az olvadék vastagságának beállítása, a prés zárása és a PWDS dinamikus szabályozórendszer mind az IO-Link segítségével működik.
„IO-Link szelepeink alternatív megoldást jelentenek a hagyományos analóg szelepekkel szemben” – nyilatkozta Stefano Peschiaroli, a Bosch Rexroth olaszországi Ipari hidraulika termékek értékesítési menedzsere. „A vezetékezés egyszerűsítése, az elektromágneses zavarok csökkentése és a gép működésének precízebb felügyelete idő és költségmegtakarítást, valamint jobb termékminőséget és nagyobb teljesítményt eredményez.”
Az elővezérelt, tolattyú pozíció visszacsatolás révén nagy dinamikával rendelkező 4WRLE szelep típusok az új, 4x sorozatban megnövelt hőmérséklet tartományban üzemeltethetők, valamint a robosztus felépítés következtében jobban ellenállnak a vibrációnak és a külső mechanikus behatásoknak, így széles körben alkalmazhatók zárt szabályozási körökben. A 4WRPEH szelepek gyors működést, minimális hiszterézist és kiváló teljesítményt nyújtanak visszacsatolt szabályozási körökben.
„Egy teljesen digitális gépnek számos előnye van” – mondja Marco Boracchi, az ST BlowMoulding szakértője. „Azért döntöttünk az átállás mellet, mert szeretnénk megfelelni az Ipar 4.0 irányába nyitó vállalatok magasabb igényeinek. A gépen végzett tesztek eredményei több, mint pozitívak. Célunk az elektromágneses interferencia kiküszöbölése és a termelékenység növelése.”
További információkért az IO-Link szelepekről kattintson ide.