Legyen szó fogyasztási cikkekről, orvostechnikáról vagy 3D nyomtatásról: számtalan kis alkatrészt kell pontosan és költséghatékonyan mozgatni. Ez mostantól sokkal könnyebb lesz.
Ha azt hallja, hogy „SMS”, nem egyből a lineáris modulokra gondol. De a kifejezést ebben az összefüggésben is érdemes megjegyeznie. Mert a jól ismert három betű mögött most egy csúcstechnológiájú, különösen költséghatékony megoldás rejlik a kis alkatrészek kezelésére, ahogyan az a legkülönfélébb iparágakban előfordul. Ide tartozik a fogyasztási cikk- és csomagolóipar, a félvezető- és akkumulátorgyártás, a 3D nyomtatás, az autóipar, az orvostechnika és a gépgyártás.
Pontos pozicionálás, kompakt kialakítás és alacsony karbantartási igény
Számos ilyen alkalmazás igényel nagyon nagy, akár ±0,005mm‑es ismétlési pontosságot, alacsony vagy közepes dinamika mellett. És ha a kialakítás kompakt, robusztus és alig igényel karbantartást – annál jobb! A Bosch Rexroth új SMS lineáris moduljai pontosan ezeket az igényeket elégítik ki, és segítenek csökkenteni a rendszer- és az élettartamra vetített költségeket. Egyben a pneumatikusan hajtott tengelyek alternatíváját is jelentik, és kedvező lehetőséget kínálnak a villamosításra, annak minden előnyével együtt.
Robusztus lineáris modulok golyósorsós hajtással
A kompakt SMS modulok golyósorsós hajtással (Small Modules Screw driven) a Rexroth megszokott minőségi szabványai szerint készülnek, és integrált, pontos vezetést biztosító, lapos alumíniumprofiljukkal tűnnek ki. Ezenkívül egy mágnesesen rögzített acél fedőlap védi a benne lévő alkatrészeket.
Gyors kiválasztás, raktárról rendelhető
A lehető legrövidebb szállítási idő biztosítása érdekében az SMS lineáris modulok raktárról rendelhetők. Az öt különböző szabású méret 30 és 120mm között van, melyek 1200mm-ig terjedő futástartományokhoz alkalmasak. A Rexroth webáruházban a termékválasztó segítségével könnyen kiválaszthatók és megrendelhetők. A népszerű szervomotorokhoz opcionális rögzítőkészletek rendelhetők – hevederes oldalsó hajtás vagy karimás tengelykapcsoló kialakítással. Természetesen a Bosch Rexroth motorok és hajtásvezérlők szintén elérhetők.
Tanulság: a kibővített portfólióval időt és pénzt takaríthat meg
Az SMS lineáris modulok a lineáris tengelyek választékát egy különösen lapos kialakítású, ultrakompakt sorozattal bővítik ki, kiváló ár-érték arány mellett. Az egyszerű pozicionálási és szállítási feladatok így gazdaságosan megvalósíthatók – rövid időn belül. Ez vonzó lehetőséget biztosít az elektronikus rendszerekre való átállásra, a gyártás nagyobb pontossága, rugalmassága és energiahatékonysága felé vezető úton, melyek a Jövő Gyárának alapvető ismérvei.
SMS Small Modules orsós hajtással – kis méret, nagy teljesítmény
Tudjon meg többet erről Small Modules weboldalunkon!