Bemutajuk a ctrlX FLOW-t
Ki gondolta volna, hogy a Vissza a Jövőbe című film ikonikus légdeszkáját először majd az iparban fogják megvalósítani? A talajtól pár centire lebegő platformokon még egy darabig nem láthatunk lázadó tinédzsereket, azonban egy Ipar 4.0-t alkalmazó gyártási környezetbe már remekül beilleszthetőek. A ctrlX FLOW, a Bosch Rexroth szabadalma, egy okos intralogisztikai szállítmányozási rendszer, ami a földtől elrugaszkodott módon kínál rugalmas, hatékony automatizációt 6 szabadsági fokon.
A rendszer két fő egységből áll: Az egyik a Mover, ez a lebegő platform, a másik pedig az alatta található speciális felület. Mind a két egység erős mágnesekkel van ellátva és a platformot az általuk keltett mágneses mező tartja a levegőben. A lebegtetési mezőt – tehát azt, hogy hogyan mozogjon a Mover – az alatta lévő felület mágneseinek szöghelyzet változtatásával érik el.
A 6 szabadsági fok (6-DOF) arra utal, hogy a robot hat különböző módon képes mozogni: fel-le, balra-jobbra, előre-hátra, előre-hátra billenni 10°-ig, illetve a tengelye körül forogni. Ez a mobilitási szint kritikus fontosságú a ctrlX FLOW platformok esetében, mivel lehetővé teszi számukra, hogy komplex környezetben nagyobb mozgástartományban navigáljanak és feladatokat hajtsanak végre, ezáltal rugalmasabbá és hatékonyabbá válnak az anyagok és áruk kezelésében. A 6-DOF emellett lehetővé teszi a robotok számára, hogy több szögből is hozzáférjenek a tárgyakhoz, így válnak igazán agilis eszközökké.
A FLOW a ctrlX termékcsalád tagjaként az összes előnyét élvezi annak, így könnyedén integrálható a Rexroth automatizálás világába. A ctrlX AUTOMATION biztosítja az alapot a gyors mérnöki tervezéshez, míg a ctrlX Core hatékonyan vezérli a lebegő robotokat. Ha további funkciókkal szeretnénk ellátni a FLOW-t, a ctrlX Storeból bármikor könnyedén letölthetjük a nekünk megfelelő szoftvert. Moduláris, könnyen adaptálható felépítésük miatt számos ipari ágazatban, például a félvezetőiparban, az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban vagy az összeszerelő állomásokon is használhatók.
További információ a ctrlX FLOW-ról itt található.