Telematika
Telematika
Megoldások mobil gépek számára

Telematika építőipari és mezőgazdasági gépekhez: mit is tartalmaz, és hogyan lehet felkészíteni a jövő kihívásaira?

Az építőipari és mezőgazdasági gépek telematikája kézzelfogható előnyöket kínál a flottakezelés és a szervizelés terén. Mire van szükségük az off-highway járművek és munkagépek gyártóinak és üzemeltetőinek „a motorháztető alatt”, és mennyire jövőbiztosak a különböző megoldások?

Köztudott, hogy aki építőipari járműveket, mezőgazdasági és erdészeti gépeket vagy mobil kommunális járműveket szerel fel telematikával, nem engedheti meg magának, hogy hibázzon – különösen, ha a biztonságról és a funkciókról van szó. A technológiának és az információáramlásnak következetesnek kell lennie, ugyanakkor nagyfokú tervezési szabadságot és jövőbeli felhasználhatóságot kell biztosítania – a jármű adatainak gyűjtésétől kezdve, az eszközkezelésen át, egészen az adatkezelésig. Ideális esetben a megoldásnak gyors üzembe helyezést és méretezhető kapacitást kell biztosítania, hogy a növekvő adminisztratív terhek ne emésszék fel az új üzleti modellek előnyeit. Íme néhány tipp, amit az off-highway járművek és munkagépek gyártóinak és üzemeltetőinek szem előtt kell tartaniuk, amikor telematikai megoldást választanak az off-highway alkalmazásokhoz. 
          

BODAS CONNECT, SOFTWARE és HARDWARE

Adatok és eszközök kezelése

Adatok és eszközök kezelése

Amikor a telematika kerül szóba, sokan elsőre színes műszerfalakra gondolnak, mindenféle grafikonokkal és megjelenített adatokkal, amik a flottakezeléshez és a teljesítményalapú számlázáshoz fontos jármű- és működési adatokat mutatják. A szervizes munkatársaknak is szüksége van grafikus megjelenítésre. Így tudják figyelemmel kísérni a meghibásodás szempontjából kritikus alkatrészek állapotát, kielemezni a hibákat és távoli támogatást nyújtani. Az ezzel kapcsolatos feladatok – az analitikától és az adatok megjelenítéstől kezdve, a más informatikai és felhőrendszerekkel való adatcseréig – az adatkezelés címszó alá tartoznak. A telematikai éremnek azonban van egy másik oldala is. Ez a „motorháztető alatt” működik, és legalább annyira fontos a sikerhez: a hálózati csatlakoztathatóság és az eszközkezelés. Minden egyéb erre épül. És ez dönti el, hogy mennyire lesz hatékony és jövőbiztos a teljes megoldás.

Kép: Bosch Rexroth
Moduláris telematikai megoldás szisztematikusan elkülönített adat- és eszközkezeléssel. A Bosch IoT Suite nagyüzemi platformján keresztül már több mint 10 millió jármű van hálózatba kapcsolva.

A nyílt és hatékony megközelítés elengedhetetlen a sikerhez

Egy telematikai megoldás csak akkor lehet hatékony és észszerűen méretezhető, ha figyelembe veszi a hálózatra csatlakoztatott hardver teljes életciklusát – az előkészítéstől és üzembe helyezéstől kezdve, az üzemeltetésen keresztül, egészen az ártalmatlanításig. Az eszközkezelő rendszernek optimális támogatást kell nyújtania minden egyes fázishoz. Az üzemeltetés során az eszközfelügyeleti rendszer biztosítja a nagy flották nyomon követését is, míg a tömeges kezelési funkciók, valamint a szoftver- és firmware-frissítésekre szolgáló eszközök az adminisztrációs feladatokat minimalizálják. További „elengedhetetlen kellék” a távoli konfiguráció és diagnosztika, valamint az adatcserére szolgáló interfészek (API-k).

Tudjon meg többet a „motorháztető alatti” technológiáról
 
 

Saját fejlesztés vagy vásárlás?

Tekintettel a megbízható, biztonságos és hatékony működéshez szükséges funkciók széles körére, csak néhány off-highway jármű- és munkagépgyártó képes arra, hogy saját maga fejlesszen ilyen telematikai megoldást. Egy általános IoT-modulokból összerakott egyveleg nagy valószínűséggel nem fog sikerre vezetni. Ugyanis a telematikai megoldásnak lehetővé kell tennie a rendszergazdák és a szerviztechnikusok számára távoli diagnosztikai eljárások széles körének elvégzését, a tartományvezérlők és más eszközök paraméterezését, a firmware- és szoftverfrissítések mobil telekommunikációs hálózaton keresztül történő terjesztését (FOTA/SOTA) vagy új alkalmazások tömeges telepítését. A szükséges elektronikai és hidraulikai szaktudás nélkül ez gyakorlatilag lehetetlen.

Mobil munkagépek átalakítása –TUDJON MEG TÖBBET
 
 

Telematika a zárt rendszer kockázata nélkül

A hálózati csatlakoztathatóságot biztosító hardver megválasztásakor alapvetően fontos, hogy elkerüljük egy levédett telematikai vezérlőegység (TCU) miatti technológiai zártságot. Ha a járműadatok gyűjtésére és továbbítására szolgáló alapvető hardveregységet az operációs rendszerhez és az alkalmazásokhoz „hegesztik”, akkor a továbbfejlesztett működési szoftver később nem migrálható könnyen új hardverre. Erre azonban a jármű élettartama során egyszer vagy kétszer szükség van, és akkor a szoftvert minden alkalommal újra kellene írni.

BODAS CONNECT, SOFTWARE és HARDWARE

Rexroth Control Unit (RCU)

Ha el akarjuk kerülni a technológiai zártságot, akkor fontos, hogy a TCU, a telematikai vezérlőegység kiválasztásakor figyelembe vegyük a modularitást, a szabványokat és az ágazati szakértelmet. Egy processzoralapú egységnek, amin nyílt forráskódú Linux operációs rendszer, valamint eszköz- és alkalmazásszoftver réteg fut, az az előnye is megvan, hogy nemcsak a használatra kész, szabványos alkalmazásokat, hanem a fejlesztők saját szoftvermoduljait is integrálni lehet, amivel megvédhetik a saját know-how-t.

Kép: Bosch Rexroth
Jövőbiztos kialakítás: a processzoralapú Rexroth Control Unit (RCU), nyílt forráskódú Linux operációs rendszerrel és külön rétegekben futó eszköz- és alkalmazásszoftverrel, szükség esetén utólag rugalmasan bővíthető és portolható.

A jövő alakítása lépésről lépésre

A jól átgondolt telematikai megoldásokban az eszköz- és az adatkezelés külön rendszert alkot. A választásnál ez is fontos szempont. Ez több okból is kifizetődő – egyszerűbb a kezelése, biztonságosabb, jobb adatvédelmet kínál és alacsonyabbak a felhőköltségek. És a szolgáltatónak is alapvető választási lehetőséget biztosít: a termék- és üzleti stratégiája alapulhat az eszközök hálózati csatlakoztathatóságán és az eszközkezelésen, illetve mindkettőn egyszerre, amit kiegészíthet az adatkezeléssel, ha komplex megoldást kínálna egy kézből. A második lehetőségnek van egy nagy előnye, nevezetesen, hogy az analitikát és adatmegjelenítést is tartalmazó szolgáltatások gyorsabban bevezethetők a piacon. A Bosch Rexroth a Device Connectivity és az All-in-one Connectivity BODAS Connect megoldásokkal bizonyítja, hogy mindkét lehetőség elérhetővé tehető egy közös ökoszisztémában.

BODAS Connect – All-In-One Connectivity videó

Szeretné részletesen megismerni, hogy az off-highway járművek és munkagépek hogyan csatlakoztathatók hatékonyan és biztonságosan a hálózatra az eszközök internetén keresztül – anélkül, hogy technológiai zsákutcába jutnánk?

Töltse le most a kiadványt!
  

BODAS CONNECT, SOFTWARE és HARDWARE

Dr. Christian Grabe

Dr. Christian Grabe a Bosch Rexroth mobil hidraulika üzletág digitális üzleti területének vezetője Stuttgartban. Christian több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik off-highway járművek és munkagépek rendszereinek és beágyazott szoftvereinek fejlesztése terén. Munkakörében új üzleti koncepciókat és digitális termékeket fejleszt a hálózatba kapcsolt off-highway járművekhez és munkagépekhez.