Az építőipari és mezőgazdasági gépek adatait biztonságosan, megbízhatóan és költséghatékonyan szükséges továbbítani. Ezt az off-highway járművek és munkagépek gyártóinak és üzemeltetőinek szem előtt kell tartaniuk.
A járműadatok értékesek, de egyben érzékenyek is. A gépekre, a helyszínekre és a személyzetre vonatkozó információkat éppúgy védeni kell, mint a telematikai szoftvert és a gyártói know-how-t. Ha az analitikához és további feldolgozáshoz szükséges adatfolyamokat nem tárolják el átmenetileg, és azok hirtelen megszakadnak, akkor a szolgáltatás, az üzleti modell, sőt a vállalat hírneve is veszélybe kerül. Az off-highway járművek és munkagépek gyártóinak és üzemeltetőinek ezt az öt szempontot figyelembe kell venniük annak érdekében, hogy telematikai adataikat biztonságosan és hatékonyan juttathassák el a felhőbe:
Erdőn, mezőn, települések területén, raktárakban vagy építkezéseken – a mobil munkagépeket gyakran használják gyenge hálózati lefedettséggel és korlátozott sávszélességgel rendelkező területeken. Ha a flotta szét van szórva a nagyvilágban, akkor magas mobilkommunikációs és roamingköltségek is felmerülhetnek. A telematikai megoldásnak ezért nemcsak offline üzemmóddal kell rendelkeznie a hálózati holtpontok vagy a gyenge hálózati teljesítmény ellensúlyozására (pufferelés), hanem megfelelő módon korlátoznia is kell tudni az adatfolyamot. A processzoralapú TCU-k szoftveralapú előszűréssel, edge analitikával és adattömörítéssel minimalizálhatják a továbbítandó adatmennyiséget. A nemzetközi e-SIM-ekkel, amelyeknek lehetőség szerint minden szükséges országot le kell fedniük, elkerülhetők a kiszámíthatatlan roamingdíjak.
Az off-highway alkalmazásokhoz alkalmas felhőalapú tárolási megoldások nem hasonlíthatók össze az egyszerű, inkább a fogyasztói szektorra szabott megoldásokkal. Magas rendelkezésre állást és állandóan karbantartott adatbázisokat kell biztosítaniuk, megfelelő SLA-val és exportfunkciókkal. A hatékony és alacsony költségű adatátvitelhez a gépről fontosak a helytakarékos formátumok, valamint jogosultságkezelő rendszer a hozzáférés ellenőrzésével, felhasználókezeléssel és külső források, például időjárási adatok importálására szolgáló funkciókkal.
A biztonságos adattároló rendszernek lehetővé kell tennie a járműadatok elakadásmentes integrációját a felhasználói felületbe egy biztonságos végponttal rendelkező, szabványos HTTPS API-n keresztül. További interfészeknek kell rendelkezésre állniuk az ERP-rendszerek és az iparágspecifikus szolgáltatások, például az Agrirouter, a BIM vagy a geoCapture (ISO 15143-3) biztonságos csatlakoztatásához.
Aki szeretné elkerülni a költséges meglepetéseket a járműadatok gyűjtése, tárolása és analitikája során, meg kell győződnie arról, hogy a tárolási megoldás nemcsak a két legfontosabb előfeltételnek – az interoperabilitásnak és az analitikai eszközök elérhetőségének – felel meg, hanem az adatvédelmi követelményeknek is, és a biztonság szempontjából sem köt kompromisszumokat. Ezért olyan architektúra ajánlott, amely legalább három másolatot és olyan elengedhetetlen alapelemeket tartalmaz, mint a tűzfal, az átjáró és a terheléselosztó. Csak így biztosítható a jármű- és használati adatok megbízható, valós idejű védelme az adatvesztés és a jogosulatlan hozzáférés ellen.
A biztonságos adatátvitelhez és a gazdasági kockázatok elkerüléséhez vezető úton számos buktató van. Ezek azonban ügyes intézkedésekkel elkerülhetők. A jövőbeni telematikai felhasználók jól teszik, ha részletesen ellenőrzik, hogy az adott megoldással mennyire tudják ezt megvalósítani, és mennyire felkészült az a jövő kihívásaira. Az ágazatok igényeihez szabott indulócsomagok lehetővé teszik az OEM-gyártók és az IoT-szolgáltatók számára, hogy alacsony költségvetéssel megvalósítsák első felhasználási eseteiket, részletesen ellenőrizzék a jövőbeli életképességet, és lépésről lépésre, nagyfokú biztonság és megbízható adatátvitel mellett bővítsék a megoldást.
Jobb félni, mint megijedni? Próbálja ki BODAS Connect Starter Kit termékeinket: