A jövő az elektromos járműveké – az iparban is. Az AGV-k (automatizált irányítású járművek) egyre nagyobb teret hódítanak a vállalatokon belüli anyagáramlás felgyorsításában. Azonban szükséges őket energiával ellátni. Méghozzá a lehető leghatékonyabban. Az ipari e-mobilitásban rejlő lehetőségek teljes körű kihasználását egy automatizált töltőberendezés segíti. A Stäubli Electrical Connectors cég gyorstöltő csatlakozójával (Quick Charging Connector, QCC) a nagy teljesítményű járművek emberi beavatkozás nélkül is rendkívül gyorsan tölthetők. A ctrlX AUTOMATION rendszerrel és a rendkívül kompakt, nagy teljesítményű ctrlX CORE vezérlőrendszerrel kombinálva meghatározó előnyöket biztosít a töltés során, például nagy teljesítményátvitelt a lehető legrövidebb idő alatt.
Az elektromobilitás egyre több olyan szegmenst hódít meg, ami a klasszikus értelemben vett elektromos járművektől távol esik. Például nagyon hasznos lehet a bányászat területén. Itt az elektromos járművekre való átállásnak nagy stratégiai jelentősége lehet, mivel egy bánya üzemeltetési költségeinek 30 százalékát is kitehetik a járművek által kibocsátott anyagok elszívásához szükséges szellőztetőrendszerek. Ez a példa az elektromos meghajtású járművek lehetséges alkalmazásainak széles körét mutatja be.
Az iparban az AGV-k egyre népszerűbbek, mint anyagmozgatás céljára használt szállítóeszközök. Mint sok más területen, itt is egyszerű és gyors töltésre van szükség ahhoz, hogy az összes folyamat megszakítások nélkül, és ezáltal gazdaságosan működjön. Az emberi beavatkozás nélkül zajló, automatizált logisztikai folyamatokban az energiaellátásnak is önállónak kell lennie. A töltőrendszernek alkalmazkodnia kell a meglévő infrastruktúrához és környezethez is, mivel az AGV-folyamatokat nagyfokú rugalmasság jellemzi.
A Stäubli és a Bosch Rexroth automatikus gyorstöltő rendszerével kínál megoldást erre a kihívásra. A Stäubli gyorstöltő csatlakozóját (Quick Charging Connector, QCC) úgy tervezték, hogy megfeleljen a tisztán elektromos mobilitás követelményeinek. Képes nagy teljesítmény rövid időn belüli átvitelére, ami által az energiatároló rendszer gyorsan újratölthető. Így lehetővé teszi az áruk csendes és kibocsátásmentes szállítását AGV-vel anélkül, hogy egy gazdaságtalan, nagy és nehéz akkumulátort kellene beépíteni. A gyors töltési folyamatnak köszönhetően kevesebb energiát szükséges eltárolni. Az egyes csatlakozások során működésbe lépő, öntisztító mechanizmus feleslegessé teszi az időigényes tisztítási és karbantartási munkákat, így tartósan nagy mennyiségű áram továbbítható.
Az automatikus töltőrendszer nemcsak a járművel, hanem a magasabb szintű szoftverrel is kommunikál a töltési folyamat vezérlése és felügyelete céljából. A ctrlX CORE vezérlőrendszer itt az IndraDrive Cs kompakt inverterrel együtt kerül felhasználásra.
A ctrlX AUTOMATION lehetővé teszi az ipari szabványok használatát, rugalmasságot kínál az adatátvitelben és hosszú távon biztosítja a rendelkezésre állást. A biztonsági követelmények is teljes mértékben teljesülnek. A ctrlX CORE integrációja révén a gyorstöltési megoldás képes annak ellenőrzésére, hogy az egységek csatlakoztatása biztonságos-e. A nagy teljesítményű tápellátással kapcsolatos biztonsági szempontok is könnyen teljesíthetők és alkalmazhatók. Ugyanakkor a ctrlX CORE lehetővé teszi a járművek mozgásának kompenzálását is, például kompokon, ahol számottevő a hullámzás hatása.
A Stäubli és a Bosch Rexroth automatikus gyorstöltő rendszere nemcsak ipari AGV-k számára alkalmas, hanem számos más célra is használható. Például egy koppenhágai barnamezős projektben elektromos csónakok töltésére is használják, illetve gyors töltést biztosít teherautók, kompok, buszok és sok más jármű számára.
Mivel a vezérlőrendszer kialakítása nyílt és alkalmazásalapú, a jelenleg alkalmazott megoldást bármikor ki lehet bővíteni új funkciókkal. Például a „Firewall” tűzfal alkalmazás egyszerűen telepíthető a biztonságos üzemeltetés és a kívülről érkező támadások elleni védelem érdekében. A hardverek egyszerű kombinációjával, valamint a Bosch Rexroth alkalmazásokkal és harmadik féltől származó szoftverekkel való együttműködéssel a megoldás modularitása és méretezhetősége minden igényt kielégít.
A ctrlX AUTOMATION így jelentősen leegyszerűsíti az automatizálást, és lehetőséget nyújt az elektromechanikai alkatrészek gyártóinak például arra, hogy teljes mértékben kulcsrakész megoldásokat kínáljanak. Ezáltal nemcsak a gyorstöltési megoldások számos alkalmazási területe aknázható ki, hanem nagy lehetőségek rejlenek az új üzleti modellek és az értékteremtés bővítése terén is.