Az ABMAXX fő előnye a jelentős időmegtakarítás. A moduláris felépítés a teljes tervezési és árajánlatkérés fázisát néhány hétről mindössze 5 munkanapra lerövidíti.
Az ABMAXX a Bosch Rexroth forradalmian új moduláris rendszere nagyméretű hidraulikus tápegységekhez, amely hetekről néhány napra csökkenti a tervezési időt. Konfigurálja egyedi megoldását több mint 100 műszakilag bevált modulból, és élvezze az akár 80%-kal gyorsabb árajánlatok és 60%-kal gyorsabb megrendelésfeldolgozás előnyeit az előre meghatározott, műszakilag tesztelt moduloknak köszönhetően. Az ABMAXX a maximális hatékonyságot, a legalacsonyabb teljes birtoklási költséget és a globális rendelkezésre állást jelenti, amelyet a legújabb technológiák, mint például a Sytronix változtatható sebességű hajtásmegoldás és a CytroConnect Solutions opciója támogat.
ABMAXX áttekintésben
- Meghatározás: Építőelem-rendszer moduláris nagyméretű hidraulikus tápegységekhez.
- Fejlesztő: A Bosch Rexroth, az első hidraulikagyártó, amely ezt a koncepciót alkalmazta.
- Mérnöki tervezés: Néhány napra csökkentve.
- Beszerzés: 80%-kal gyorsabb árajánlatok, 60%-kal gyorsabb rendelésfeldolgozás.
- Hatékonyság: Maximális hatékonyság a Sytronix használatával, a legalacsonyabb teljes tulajdonlási költség (TCO).
- Műszaki szempontok: Tartálytérfogat 2000 - 18 000 l, nyomás akár 315 bar, áramlási sebesség 345 - 3200 l/perc.
GYIK moduláris nagyméretű egység ABMAXX
Mi az ABMAXX moduláris nagy teljesítményű egység fő előnye?
Milyen alkalmazásokhoz alkalmas a moduláris nagy teljesítményű egység?
Az ABMAXX ideális présgépek gyártásához, nehéziparhoz, műanyagipari gépekhez és hajózási alkalmazásokhoz, valamint meglévő üzemek gyors modernizálásához (retrofit).
Hogyan biztosítja a Bosch Rexroth a gyors szállítást?
A gyors szállítást egy globális termelési hálózat biztosítja, amelynek helyi gyártóüzemei Európában (Németországban), az Egyesült Államokban, Kínában, Indiában és Brazíliában találhatók.
Miben különbözik az ABMAXX nagy teljesítményű egység más teljesítményű tápegységektől?
Az időigényes, ügyfélspecifikus, egyedi gyártású termékekkel ellentétben az ABMAXX moduláris rendszert kínál. Ez felgyorsítja az ajánlattételi szakaszt, csökkenti a mérnöki munkát, globálisan szabványosított minőséget és alacsonyabb teljes birtoklási költséget biztosít.
Milyen technológiák biztosítják a nagy ABMAXX tápegység hatékonyságát?
Az ABMAXX a legújabb technológiákat, például a Sytronix változtatható sebességű hajtásait használja az energiamegtakarítás érdekében. Ezenkívül a tartály mérete myCRO optimalizálással csökkenthető, ami szintén költség-, és erőforráshatékony.
Integrálható-e az ABMAXX nagy teljesítményű egység meglévő rendszerekbe (retrofit)?
Igen, az ABMAXX ideális a meglévő hidraulikus rendszerek korszerűsítésére és bővítésére moduláris felépítésének és a CytroConnect csatlakozás lehetőségének köszönhetően.