IFB –- Hidraulikus terepi busz szelepek a Rexrothtól IFB

Hidraulikus fieldbus szelepek

A hidraulika digitalizációja!
A Multi-Ethernet interfésszel ellátott IFB proporcionális útváltó szelepek csökkentik a rendszer költségeit és integrált biztonságot kínálnak.

IFB –- Hidraulikus terepi busz szelepek

EGYSZERŰ CSATLAKOZTATHATÓSÁG – MAGAS SZINTŰ FUNKCIONALITÁS ÉS BIZTONSÁG

Az integrált biztonsági interfész lehetővé teszi az egycsatornás kikapcsolást, ezáltal csökkenthetők a biztonsági alkalmazások költségei. A nyomás- és erőszabályozás integrált vezérlési funkciói által pedig a tervezési és üzembe helyezési költségeit is csökkentheti.

Vásárlói előnyök

MILYEN ELŐNYÖKET KÍNÁLNAK A MODERN TEREPI BUSZ SZELEPEK?

Univerzális

A vezérlőrendszer gyártójától függetlenül integrálhatók a vezérlési architektúrába

Szeretne…
…egy analóg interfészt nagy teljesítményű Ethernet protokollal helyettesíteni?

Erre egyértelmű válaszunk van:
A proporcionális útváltó szabályozószelepek az integrált Multi-Ethernet technológiával az összes szóba jöhető terepi busz protokollt támogatják:
Sercos, EtherCat, Profinet, EthernetIP, Powerlink, Varan

Alacsonyabb költségek

Integrált vezérlés és biztonsági lekapcsolás az EN13849 szabványnak megfelelően

Szeretne…
…decentralizált vezérlőrendszert, és a szerelvényeket a nyomás- vagy erőszabályozáshoz a vezérlőszekrényből kihelyezni a terepre, ezzel is csökkentve a vezetékezési költségeit?

Erre egyértelmű válaszunk van:
A szelepekbe integrált nyomás- és erőszabályozók által csökkentheti a mérnöki tervezés költségeit. Ezenkívül az IFB szelepek M12-es interfésze lehetővé teszi a belső vagy külső nyomásérzékelők gyors integrálását.

Az Ön alkalmazása…
…megköveteli az EN 13849 gépekre vonatkozó irányelv szerinti biztonságot?

Erre egyértelmű válaszunk van:
A beépített biztonsági interfésznek (EN 13849 Kat4Ple) köszönhetően biztonságosan leállíthatja a hidraulikus tengelyt, vagy megadhatja számára a biztonságos irányt.

Hatékony mérnöki tervezés

Intuitív szoftvereszköz a gyors paraméterezéshez és konfiguráláshoz. A bonyolult programozás már a múlté!

Szeretne…
…olyan vezérlőrendszert, amelyben nem szükséges bonyolult vezérlőalgoritmusokat programozni, amik csökkentik a hatékonyságot?

Erre egyértelmű válaszunk van:
A nagy dinamikájú digitális vezérlőelektronika pontos hidraulikus nyomás- és erőszabályozást biztosít, anélkül, hogy korlátozná a vezérlőrendszer teljesítményét.

A rendszer magas szintű rendelkezésre állása

Adatok a megelőző karbantartáshoz és a gyors eszközcseréhez

Szüksége van…
…szigorú követelmények betartására a pontossághoz, és rövid mintavételi időkre?

Erre egyértelmű válaszunk van:
A szelepvezérlő optimálisan igazodik a dinamikus útváltó szabályozószelepekhez, és rövid ciklusidejével (< 1 ms) nagyfokú pontosságot és gyors ciklusidőket tesz lehetővé.

Ipar 4.0-képes

Hidraulikus komponensek a vertikális adatáramláshoz

Szeretne…
…további információt/adatokat egy szelepről a megelőző karbantartás, felügyelet, folyamatadatok optimalizálása stb. céljából?

Erre egyértelmű válaszunk van:
Az IFB gyors reagálású szelepek a kiválasztott terepi buszon keresztül hozzáférést biztosítanak az összes fontos paraméterhez, akár a gép rendelkezésre állását szeretné megnövelni, akár gyors diagnosztikát kíván kapni vagy megelőző karbantartást végezni.

Topológia

Topológia Rexroth IFB szelepekkel