Hogyan óvják a változtatható fordulatszámú hajtások a környezetet és hogyan növelik a termelékenységet.
Size&Select Assistant
Változtatható fordulatszámú hajtásmegoldások: Kevesebb áram, kisebb zaj, alacsonyabb költségek.
A klímaváltozás elleni küzdelemből mindenkinek ki kell vennie a részét. A létesítmények üzemeltetői és a gépgyártók kulcsszerepet játszanak ebben a folyamatban – új, energiahatékony rendszerekkel és a meglévő gépek energiafelhasználásának optimalizálását célzó utólagos átalakításokkal. A változtatható fordulatszámú hajtások különösen alkalmasak az ilyen jellegű fejlesztésekhez. Nagy pontossággal biztosítják a kívánt teljesítményt, és az üresjárati fázisokban készenléti üzemmódba kapcsolnak. Így a munkaciklustól függően akár 80 százalékkal csökkentik az energiafogyasztást, és ennek megfelelően a CO₂-kibocsátást is.
GYORS ÉS EGYSZERŰ
Gyors tervezés és konfigurálás Válasszon a több mint 100 előrekonfigurált készlet közül, vagy állítsa össze egyéni konfigurációját online. A lépésről lépésre követhető útmutató segítségével biztosíthatja a rendszer optimális méretezését. Ez felgyorsítja a telepítési és üzembe helyezési folyamatot.
Hatékony retrofit A Sytronix szivattyúhajtásokat kifejezetten a nyomásszabályozó rendszerek korszerűsítésére tervezték. A Rexroth tapasztalt szakértői segítik a felhasználókat a Sytronix előnyeinek maximális kihasználása érdekében, akár korábban telepített rendszereknél is.
Nyílt adatátviteli interfészek A Sytronix teljes körű hálózati csatlakoztathatóságot kínál Multi-Ethernet (PROFIBUS, Multi-Ethernet és Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP) rendszerekhez, valamint gyors és kényelmes csatlakoztatást külső gyártók vezérlőegységeihez.
HATÉKONYABB
Egyszerű beépítés és üzembe helyezés Az üzembe helyezés során megjelenő párbeszédablakok, az automatikus motormérés és az integrált hidraulikai funkciók (alvó/ébresztő funkció, lágy indítás, védelmi funkciók, HPU-érzékelőkezelés, szivattyú-teljesítménykorlátozás, master-slave funkció, kétpontos beállítású szivattyúk funkció) megbízhatóan és gyorsan végigvezetik Önt az üzembe helyezés folyamatán.
Egyszerű paraméterezés Az üzembe helyezés során egy szoftveres varázsló segíti a paraméterezést és a diagnosztikát. A frekvenciaváltó buszrendszerén keresztül a magasabb szintű gépvezérlő rendszerhez csatlakoztatott egységszenzorokkal a rendszer azonnal használatra kész.
Kevesebb hűtés szükséges A változtatható fordulatszámú szivattyúhajtások kevesebb hőmennyiséget közölnek a hidraulikafolyadékkal, így kevesebb hűtésre van szükség.
Kisebb helyigény A kompakt kialakítás értékes beépítési helyet takarít meg a gépben és a vezérlőszekrényben egyaránt. Sok esetben a hidraulikus vezérlőrendszer jelentős mértékben leegyszerűsíthető, ami a hidraulikus alkatrészek költségeinek csökkenését eredményezi.
IGÉNY SZERINTI ENERGIAELLÁTÁS
Alacsonyabb működési költségek A Sytronix akár 80 százalékkal csökkenti az energiafogyasztást, ezáltal az üzemeltetési költségeket is. A tapasztalat azt mutatja, hogy a befektetés kevesebb, mint egy év alatt megtérül.
CO₂-kibocsátás elkerülése az igényen alapuló energiaellátással A Sytronix az igényen alapuló energiaellátást kínáló hajtások teljes választékát felöleli. Ezek a rendkívül dinamikus vezérlésű, motor-szivattyú kombinációból álló hajtások csak annyi energiát vesznek fel az elektromos hálózatból, amennyi a csatlakoztatott fogyasztók ellátásához szükséges. Ezenkívül a Sytronix változtatható fordulatszámú hajtások alkotják a magas fokon integrált, intelligens CytroPac és CytroBox egységek, valamint a szervohidraulikus CytroForce tengely szívét, ami szintén rendkívül kompakt kialakítású, és telepítésre készen szállítható.
Alacsonyabb zajkibocsátás A Sytronix a hidraulikus tápegység átlagos zajkibocsátását akár 20 dB (A) értékkel csökkenti. Ennek eredményeként Ön képes lesz megfelelni a törvényi és a felhasználó-specifikus zajvédelmi előírásoknak már néhány szerkezeti módosítással.
MEGELŐZŐ
A rendszer magasabb szintű rendelkezésre állása A Sytronix meghosszabbítja a tengelycsapágyak és a hidraulikafolyadékok élettartamát, és az állapotfigyelésnek köszönhetően növeli a rendelkezésre állást. Szabályozott hajtásoknál a szoftver felügyeli az üzemállapotokat és diagnosztikát végez.
Rendelkezésre állás és élettartam Kisebb tengelycsapágykopás, hosszabb hidraulikafolyadék-élettartam és a rendszerállapotok jobb felügyelete.