- Szabványosított interfészek az egyszerű Plug&Produce integrációhoz
- Nagyobb megbízhatóság az ipar és az autógyártás területein már bizonyított komponenseknek köszönhetően
- Nagyobb mennyiségekben, optimalizált megmunkáláshoz tervezve
A szélsőséges időjárási események, például aszályok vagy árvizek rávilágítanak a globális felmelegedés mértékére: a környezeti hatások mérséklése generációnk legsürgetőbb kihívásának számít. A biztonságos, hatékony és méretezhető tenger alatti rendszerek az új tenger alatti iparágak, mint például a szén-dioxid-leválasztás, -hasznosítás és -tárolás (CCUS) és a tengeri zöld hidrogén (H2) előállítása által használhatók. Ezek az energiaszektor környezetre gyakorolt hatásának csökkentését szolgáló elemek. Méretezhető megoldásokra van szükség ahhoz, hogy ezek az iparágak megfizethetőbbé váljanak.
Az eSEA portfólióval leküzdheti az akadályokat: Az egyszerűen használható tenger alatti elektromos aktuátorok teljes egészében elektromos módon üzemeltetik a tenger alatti szelepeket, legyen szó lineáris vagy forgó mozgásról, kicsi vagy nagy terhelésekről. Aktuátormegoldásaink a kialakítás egyszerűsítésével csökkentik a tenger alatti létesítmények CAPEX és OPEX költségeit, a hidraulikát felváltó, a gyakorlatban már bevált biztonságos és megbízható megoldásokkal, amelyek csak alacsony energiaellátást igényelnek.
Röviden összefoglalva: az eSEA méretezhető és költséghatékony aktuátorrendszereket kínál tenger alatti telepítéshez, például a CCUS vagy zöld hidrogén területein történő alkalmazásra. Az összes eSEA termék energiahatékony, biztonságos és egyszerű integrációsra törekszik.
Kompakt, energiahatékony, intelligens és a gyakorlatban is bizonyítottan biztonságos: a Bosch Rexroth eSEA portfóliójának könnyen használható tenger alatti elektromos aktuátorai a tenger alatti rendszerek minden követelményét lefedik: Torque, Spin, Push és Drive, terhelések bármely típusához. Az optimalizált, tisztán elektromos technológia segít a hidraulikus ellátó és szabályozó vezetékek szükségességének megszüntetésében. Tökéletes megoldás a tenger alatti berendezéseknek a piacra kerülési idő lerövidítése és a nagyobb megbízhatóság érdekében történő egyszerűsítése és moduláris kialakítása szempontjából.
Az eSEA portfólió készen áll arra, hogy a termékeket zöldmezős és barnamezős alkalmazásokban telepítsék az offshore energia, a vízkezelő létesítmények, valamint az energetikai átalakuláshoz alapvetően hozzájáruló, új iparágak, például a szén-dioxid leválasztása, hasznosítása és tárolása (CCUS) és a tengeri zöld hidrogén (H2) előállítása területein.
Hogyan működik? Tekintse meg a videót!
Az eSEA tenger alatti elektromos aktuátorok a tenger alatti rendszerek összes alkalmazási lehetőségét lefedik:
Az aktuátorok ipari alkatrészeken alapulnak, akár 4000 méteres mélységben történő használatra is alkalmasak, és több mint 25 évig tartó állandó tenger alatti használatra tervezték őket. A gyakorlatban már bizonyított biztonsági technológia a feszültségmentesítéssel aktiváló megközelítésen alapul, és egészen a SIL 3 biztonságintegritási szintig teljesíti a biztonsági követelményeket. Az energiahatékonyság az egész élettartam alatt minimalizálja a villamosenergia-termeléssel és -átvitellel kapcsolatosan elvégzendő munkákat. A szabványosított interfészeknek köszönhetően az optimalizált tenger alatti aktuátorok könnyen integrálhatók zöldmezős és barnamezős alkalmazásokba.
Fedezze fel az eSEA portfóliót, valamint a Torque, Spin, Push és Drive megoldásokat:
Szabványosítás
Infrastruktúra
Biztonság és megbízhatóság
Energiahatékonyság
Digitalizáció
eSEA portfólió részletek:
Rexroth eSEA portfólió – Szeleprendszerek továbbfejlesztett állapotfigyelése digitális ikrekkel és tanulási algoritmusokkal