1. Főoldal
  2. Hosszabb kenési intervallum
Hosszabb kenési intervallumú BSHP golyós sínrendszerek és BASA golyós orsós szerelvények Produktív, gazdaságos és környezetbarát

Hosszabb kenési intervallumok golyós sínrendszerek és golyós orsós hajtások esetében

Videó lejátszása

Maximális futásteljesítmény alacsony karbantartásigényű lineáris mozgatástechnikával


A minőségi alkatrészek megérik a befektetést – ezt pontosan tudja minden gyártásautomatizálási szakember, gépészmérnök és üzemmérnök, aki értékeli a hosszú távon megbízható teljesítményt és a kis karbantartást igénylő működést. Az alkalmazott lineáris vezetők és menetes hajtások esetében ez azt jelenti, hogy az utánkenési időközöknek a lehető leghosszabbnak kell lenniük. Ideális esetben a gyári kenésnek a lineáris mozgatástechnikai termék teljes élettartamát ki kell tudnia szolgálni, így az gyakorlatilag karbantartásmentesen üzemeltethető.


Az előnyök áttekintése



  • Golyós sínrendszerek: megduplázott kenési intervallum *
    akár 20.000 km utánkenés nélkül
  • Golyós orsós szerelvények: négyszer annyi fordulat
    akár 200 millió fordulat utánkenés nélkül
  • Gépek hosszabb idejű rendelkezésre állása
    a mostantól akár négyszer hosszabb kenési időközök révén
  • Alacsonyabb működési költségek
    a kenőanyagok megtakarításával
  • Erőforrás-takarékos és környezetbarát
    az alacsony kenőanyag-igénynek köszönhetően


* Vegye figyelembe a vonatkozó műszaki határértékeket. Használja Linear Motion Designer méretező programunkat annak ellenőrzésére, hogy a kenési időköz meghosszabbítása lehetséges-e az Ön alkalmazása esetében.