1. Főoldal
  2. Iparágak
  3. Energia és közművek
Energia és közművek Energia és közművek

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS ÉS TERMELÉKENYSÉG JAVÍTÁSA AZ ENERGIATERMELÉSBEN, SZÁRAZFÖLDÖN ÉS TENGEREN.

Az energiaágazat az energia termelésében és értékesítésében közvetlenül és közvetve részt vevő vállalatok összetett és egymással összefüggő hálózata, beleértve az üzemanyagok kitermelését, gyártását, finomítását és elosztását is.

Az iparág magasabb energiaköltségek felé mutató tendenciával szembesül, valamint a nem tervezett állásidők rendkívüli pluszköltségeket jelentenek. Ezért a lehető legalacsonyabb üzemeltetési költségek mellett kell a lehető legnagyobb teljesítményt előállítani, nagyfokú rugalmasság mellett és a környezetvédelmi szempontok maradéktalan betartásával.

A Bosch Rexroth kulcsrakész vezérlő- és biztonsági rendszerek széles körét kínálja Önnek, globális szerviz-, karbantartási és projekttervezési szolgáltatásokkal együtt. Az elsődleges cél a rendelkezésre állás javítása.

WE MOVE.

Folytonos működésű útváltó szelepek

Folytonos működésű útváltó szelepek

A turbinába beépített állítószerkezetek vezérlő- és szabályozórendszerekkel történő működtetése alapvető feltétele a magas rendelkezésre állásnak és a megbízható működésnek. A hidraulikus vezérlésekhez és szabályozórendszerekhez folytonos működésű útváltó szelepek széles választékát kínáljuk, integrált szelepelektronikával vagy anélkül. Ennek a klasszikus, analóg szabályozási értékkel működő szeleptechnológiának az alternatívájaként, ügyfeleink a megfelelő alkalmazásokhoz digitális folytonos működésű útváltó szelepeket is választhatnak.

Gyorsreagálású vezérlőrendszerek

Gyorsreagálású vezérlőrendszerek

Gyorsreagálású vezérlőrendszereket akkor építenek be, ha egy normál üzemi állapotban lévő (zárt, nyitott vagy vezérlési helyzetű) működtetőnek egy jelzést követően azonnal meghatározott biztonsági pozícióba kell állnia. Ezt a gyorsreagálású vezérlőrendszert kifejezetten a turbinavezérlő-rendszerekben alkalmazott működtetőkhöz tervezték.

Hidraulikus aktuátor

Hidraulikus aktuátor

A turbinákba például a folyamatok szabályozására és vezérlésére hidraulikus aktuátorral működtetett gáz- vagy gőzszelepeket építenek be. Gőzturbina esetén, a gázturbinával ellentétben, a szelepekkel a turbina teljes hőenergiáját szabályozhatjuk. Egy gázturbinánál csak a betáplált üzemanyag mennyiségét szabályozzák, ami megmutatkozik a működtető elemek méreteiben is. Hidraulikus aktuátorokat különböző változatokban kínálunk a gőzturbinákhoz 25 és 1600 MW közötti, illetve gázturbinákhoz a 25 és 375 MW közötti teljesítménytartományban, az ügyfelek igényeinek megfelelően.

Elektromechanikus aktuátorok

Elektromechanikus aktuátorok

Az új - hidrosztatikus hajtóművel és rugós vészhelyzeti gyorsműködtető funkcióval ellátott - elektromechanikus aktuátor kompakt házba van beépítve, és önállóan működik, nincs szükség további olajellátó egységre és csővezetékekre. A nagyon könnyen kezelhető működtetőszerkezet jelentősen csökkenti az üzembe helyezési és karbantartási költségeket.

Hidraulikus forgatómű

Hidraulikus forgatómű

A Rexroth a hidraulikus forgatóművek építéséhez szükséges rendszerelemeket (hidraulikus motor, vezérlőblokk és szükség esetén kapcsolóhenger) kínál, amelyek megfelelnek a turbinagyártók követelményeinek. A hidraulikus forgatómű kialakítása a turbina teljesítményétől függően szintén módosítható.

Olajellátás a hidraulikus energiához

Olajellátás a hidraulikus energiához

Egy turbina-létesítményben két hidraulikus világ találkozik: a hűtési és kenési köröket alacsony rendszernyomás és nagy térfogatáram jellemzi, ezzel szemben a hidraulikus berendezés teljesítmény átvitelére szolgáló olajellátó rendszer közepes vagy nagy nyomáson és kis térfogatáram mellett működik. A Rexroth mindkét rendszer kialakításában kompetens partner, és különálló ellátóegységeket, de a két rendszer kombinációját is kínálja, egyetlen közös tartállyal.

Nagyméretű elektromos hajtások

Nagyméretű elektromos hajtások

Az IndraDrive ML az IndraDrive sorozatot kibővíti a felső teljesítménytartományba: külön-külön 500 kW-ig, és max. 8 eszközt párhuzamosan csatlakoztatva akár 4 MW-ig. Ezek a helytakarékos, moduláris inverterek igazi "mindentudók"  – hálózati inverterként és motorinverterként is használhatók. Ez minimalizálja a változatok számát, egyszerűsíti a kezelést és csökkenti a tárolási költségeket. És ezzel egyidejűleg energiát takarít meg Önnek.

YOU WIN.

Minőség

Minőség

A magas rendelkezésre állásra és az alacsony karbantartási költségekre való törekvés közvetlenül kapcsolódik a részegységek és alrendszerek gyártása során alkalmazott hosszú távú minőségbiztosítási programhoz. A Rexroth az ISO 14001:2004, a BSOHSAS 18001:2007 és az ISO 9001:2008 szabványok szerinti tanúsítással bizonyította, hogy a legjobb minőség biztosítása és a legszigorúbb követelmények teljesítése iránti következetes elkötelezettsége hosszú távú vevői elégedettséghez vezet.

Ellenőrzés és biztonság

Ellenőrzés és biztonság

A Rexroth globális jelenléte biztosítja ügyfeleink számára, hogy az egész világon bármikor hozzáférhetnek műszaki szakértelmünkhöz és tapasztalatainkhoz, az általunk kínált pótalkatrészekhez és fejlesztési szolgáltatásokhoz – ezekkel biztos alapot nyújtunk a gáz- és gőzturbinák magas szintű rendelkezésre állásához. A Bosch energiaszabályozási és biztonsági megoldásai egészítik ki világszintű szolgáltatásainkat.

Több évtizedes ipari tapasztalat

Több évtizedes ipari tapasztalat

A bonyolult létesítmények, ahol magas üzemi hőmérsékletű és nagy nyomású rendszerek működnek, és átfogó biztonsági rendszereket üzemeltetnek, mindenképpen testre szabott megoldásokat igényelnek. A Rexroth az évek során egyedülálló és piacspecifikus alkalmazási know-how-ra tett szert. Ezt igazolja a számos újítás és tanúsítvány is.

ESETTANULMÁNYOK

Da Teng Xia mélyépítési projekt

1,5 milliárd köbméter víz megtartására szolgáló árvízvédelmi tároló

Ehhez a gigantikus, több mint 40 millió jüan összértékű beruházással megvalósult projekthez szállítottuk a világ legnagyobb szegmens-zsiliptáblájának hidraulikus emelőművét. A Rexroth széles körű tapasztalata, fejlett tervezési rendszerei és innovatív dugattyúrúd-kerámiabevonó eljárásai segítettek a csapatnak megbirkózni a Da Teng Xia mélyépítési projekt számos kihívásával és műszaki nehézségével. A hidraulikus emelőmű legfontosabb elemét képező dugattyúrúd kerámiabevonata megfelelt a projekt által támasztott korrózióvédelmi követelményeknek.

A szegmens-zsiliptábla akár 2x6300 kN teljes erőt is lehetővé tesz, ami új világrekord. A korábbi 2x5000 kN-os rekordot szintén a Bosch Rexroth állította fel.

Szervizportfólió

A Bosch Rexroth szervizmegoldások széles választékát kínálja, amelyeket a produktivitás fokozására és az állásidők csökkentésére terveztek. A pótalkatrészektől és javításoktól kezdve a helyszíni szervizen és retrofit megoldásokon át a digitális szervizmegoldásokig segítünk a fejlődésében.

Fedezze fel szervizportfóliónkat