1. Főoldal
  2. Iparágak
  3. Építőipar és infrastruktúra
Építőipar és infrastruktúra Építőipar és infrastruktúra

ÉPÍTŐIPAR HATÉKONYAN.

Az építőipar az épületek, az infrastruktúra és az ipari létesítmények létrehozásával kapcsolatos folyamatokat öleli fel, a létesítmények élettartamának a végéig. Az építőipari tevékenység magában foglalja a javítási, karbantartási munkálatokat, a fejlesztést, bővítést és végül az adott létesítmény esetleges bontását, leszerelését, illetve üzemen kívül helyezését is.

Az építőipar és az infrastruktúra-ipar folyamatosan növekvő energiaköltségekkel és szigorú károsanyag-kibocsátási előírásokkal szembesül. Ezért elengedhetetlen a magas szintű hatékonyság, ugyanakkor a maximális teljesítmény és a precizitás is.

Az Ön egyedi kihívásaira szabott megoldásainkkal növelheti hatékonyságát, ugyanakkor csökkentheti a károsanyag-kibocsátást is.

WE MOVE.

Kerekes rakodók és dömperek

Kerekes rakodók és dömperek

A dömper szélességénél fogva hatalmas rakodási térfogattal rendelkezik, amivel kavics- és szénbányákból, kőbányákból és földalatti fejtésekből hordja ki az anyagokat. Egy kerekes rakodógép akár 40 m³ kanáltérfogatával óriási mennyiséget mozgathat meg. A hidrosztatikus CVT-technológia különböző változatokban áll rendelkezésre, például hidrodinamikus változtatható hajtás HVT formájában. Ez a kerekes rakodónak a nehéz terepen történő gyorsításához és lassításához szükséges dinamikát biztosítja. És mindezt a dízelmotor optimális üzemi pontján.

Betonkeverő gépek

Betonkeverő gépek

A betonkeverő gond nélkül, megbízhatóan szállítja a friss építőanyagot az építkezésekhez. Annak érdekében, hogy a keverőnyi töltet beton optimális állapotban előkészítve érkezzen a helyszínre, a Bosch Rexroth zajoptimalizált, megbízható részegységei és intelligens szoftvermegoldásai forgatják a keverődobot. Továbbá a Bosch Rexroth megoldásai megbízhatóan szivattyúzzák az előkészített betont az építkezés bármely pontjára.

Útépítés

Útépítés

Az úthengerek súlyukkal és mozgásukkal tömörítik az útburkolatot. Ennek során a jármű- és a vibrációs hajtás zárt körfolyamata hatékonyan alakítja át a bevitt energiát. A Rexroth A4VG/32 és A10VG/10 szivattyúk kompakt kialakításának köszönhetően több hely marad a kipufogógáz utókezeléséhez szükséges részegységek számára. A modern utakat aszfaltozógépek és útmarók egyengetik. A Bosch Rexroth optimális elektronikus és hidraulikus megoldásokat szállít a hajtásokhoz. Ezek a Rexroth hajtóművekkel közösen minden munkagépet folyamatos és pontos haladású erőművé varázsolnak.

Buldózerek

Buldózerek

A buldózer, vagy röviden dózer, minden akadályt eltakarít. Ez egyrészt a gépkezelő érdeme, de a Rexroth-hajtások is fontos szerepet játszanak benne. A kompakt A24VG nagynyomású szivattyú például tökéletesen alkalmas a zárt körfolyamatú, kétkörös hajtásokhoz. Kettős szivattyúként hatékonyan látja el olajjal a hidraulikus motorokat, így lehel életet a gépbe, és egyben rendkívül mozgékonnyá is teszi azt!

Kotró-rakodó gépek

Kotró-rakodó gépek

Az energiagazdálkodás és más hatékony Rexroth részegységeket (A10V, SX14 szelepeket és TH botkormányokat) használó megoldások gondoskodnak a teljesítményről, a sebességről és a vezérelhetőségről. Minden kényelmesen irányítható a maximális eredmény érdekében, minimális üzemanyag-felhasználás mellett.

Kompakt rakodógépek

Kompakt rakodógépek

A kompakt rakodógépek mozgékonyak és könnyűek, így nagyon szűk helyeken is képesek dolgozni. Építkezéseken, a kert- és tájépítésben kiválóan forgolódik, és számtalan tartozékot képes elektrohidraulikus úton, pontosan mozgatni. Egy kompakt építőipari gépnek természetesen hely- és energiatakarékos hajtásokkal is rendelkeznie kell.

Teleszkópos rakodógépek

Teleszkópos rakodógépek

A teleszkópos rakodógépet targoncaként, kerekes rakodóként, mobil daruként vagy munkaállványként használják. A gépkezelő ugyanolyan megbízhatóan helyezhet fel egy tetőszerkezetet, mint ahogy raklapokat a raktárban.

Az A4VG és A6VM precíz Rexroth-hajtások biztosítják a fokozatmentes erőátvitelt és a teleszkópos rakodógép mozgékonyságát. A munkahidraulika és a hajtószerkezet vezérlése folyamatosan gondoskodik a pontos kezelhetőségről és a hatékony üzemanyag-felhasználásról.

Közúti és haszongépjárművek

Közúti és haszongépjárművek

A többfunkciós járművek hatékonyan és a lehető legcsendesebben dolgoznak. Hidraulikus menetfokozatok biztosítják a finoman adagolt lassúmeneti mozgást vagy az összkerékhajtást. Mindegy, hogy billenőplatóról, rakodódaruról vagy kampós emelőről van szó, a Rexroth A18VO axiáldugattyús változó folyadékszállítású szivattyúk minden típusú tehergépjármű-felépítményhez biztosítják a szükséges teljesítményt, valamint gyors fel- és lerakodást tesznek lehetővé. Ez olyan logisztikai számokat eredményez, amelyek gazdaságilag egész biztosan kifizetődőek.

YOU WIN.

Alacsonyabb károsanyag-kibocsátás

Alacsonyabb károsanyag-kibocsátás

A Bosch Rexroth konkrét megoldásokat alkalmaz az amerikai TIER 4 final és az Euro Stage IV károsanyag-kibocsátási előírásokhoz, a DHC-vel (Diesel Hydraulic Control) mindez ráadásul alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás és optimális rendszerdinamika mellett lehetséges.

Maximális teljesítmény

Maximális teljesítmény

A nehéz terepen történő gyorsításhoz és lassításhoz szükséges dinamika előnyeit élvezheti. Méghozzá optimális energiagazdálkodással. Minden kényelmesen irányítható a maximális eredmény érdekében, minimális üzemanyag-felhasználás mellett.

Partnerség

Partnerség

Ügyfeleink igényeikre szabott megoldásokat várnak el tőlünk világszerte. Globális hálózatunkon keresztül pontosan ilyen megoldásokat fejlesztünk és készítünk, mindig a gépgyártók és az ő egyedi kihívásaik közvetlen közelében.

Szervizportfólió

A Bosch Rexroth szervizmegoldások széles választékát kínálja, amelyeket a produktivitás fokozására és az állásidők csökkentésére terveztek. A pótalkatrészektől és javításoktól kezdve a helyszíni szervizen és retrofit megoldásokon át a digitális szervizmegoldásokig segítünk a fejlődésében.

Fedezze fel szervizportfóliónkat