1. Főoldal
  2. Iparágak
  3. Fogyasztási cikkek
A Bosch Rexroth VarioFlow plus lánctagos szállítópálya-rendszere becsomagolt dobozokkal Fejlődés a fogyasztási cikkek iparának területén

Okos megoldások a teljes hosszon: Automatizálás mint az ipar átalakításának motorja.

Fogyasztási cikkek

Növekedőben a fogyasztási cikkek ipara

A viszonylag válságállónak tartott fogyasztásicikk- és csomagolóipar rohamos változáson megy keresztül. A kiélezett piaci verseny a termelékenységet növelő módszereket igényel, miközben továbbra is meg kell felelni a magas minőségi előírásoknak. Ugyanakkor egyre nagyobb az igény a rugalmasság és az egyediség iránt. Az alkalmazkodóképességnek lépést kell tartania a piaci változások ütemével. Ráadásul olyan tényezőket is figyelembe kell venni, mint a munkaerőhiány, a magas energiaköltségek és az alkatrészek hosszú szállítási ideje. A jövő szempontjából ugyanennyire fontos a fenntartható gyártás témája, aminek célja az erőforrások megóvása és a CO₂-lábnyom csökkentése.

Ezeknek a kihívásoknak csak új, integrált gép-, gyártási és csomagolási koncepciókkal lehet megfelelni, amit az automatizálás mozdít előre. A kulcs itt az automatizálás szintjének növelése a teljes értékáramon keresztül.

Az értékáram folyamat vázlata a fogyasztási cikkek iparában, a csomagolóanyag-nyomtatástól kezdve, a folyamattechnikán, az elsődleges és másodlagos csomagoláson, a gyártósor végi csomagoláson keresztül, a raktározásig és az intralogisztikáig.

Az Ön kompetens partnere a teljes értékáram mentén

A Bosch Rexroth teljes körű automatizálási, illesztéstechnikai és anyagmozgatási megoldásokat kínál. Mindent egy kézből, akadálymentes integrációval és intelligensen hálózatba kapcsolva – az értékáram digitalizálásához és optimalizálásához. Ezzel megtakarításokat realizálhat, miközben biztosítja az innovációt és a jövőbeli életképességet.

Így a teljes folyamatláncot automatizálhatja: A csomagolóanyag-nyomtatást, a folyamattechnikát, az elsődleges és másodlagos csomagolást, a gyártósor végi csomagolást, valamint a raktározást és az intralogisztikát.

Nemcsak termékeket, hanem sokéves iparági és szakterületi tudásunkat is rendelkezésére bocsátjuk – egy olyan erőforrást, ami a szakképzett munkaerő hiányának idején döntő lehet a verseny szempontjából.

Konzultációkérés
Konzultációkérés

Az Ön partnere a teljes értékáram mentén

A csomagolóanyag-nyomtatás értékáram folyamatának vázlata.

Csomagolóanyag-nyomtatás

A Bosch Rexroth integrált automatizálási megoldásokat kínál a csomagolóanyagok gyártásához és nyomtatásához. Kategóriájában a legjobb lineáris mozgatástechnikát, ami robotikai megoldásokkal és mozgatástechnikai szoftverekkel működik együtt. A Bosch Rexroth technológiai vezető szerepet tölt be a nyomdagépek mozgásvezérlési alkalmazásai terén, és átfogó eszköztárkészletet biztosít a nyomtatás összes követelményét lefedő funkciókkal.

A folyamattechnika értékáram vázlata.

Folyamattechnika

A folyamattechnika útján előállított élelmiszerek, italok és gyógyszeripari termékek iránt világszerte egyre nagyobb a kereslet. A folyamattechnika során számos követelményt kell figyelembe venni. A Bosch Rexroth portfóliójában megtalálhatók az ezekhez a követelményekhez optimalizált megoldások, legyen szó akár nagy teljesítményű szállításról egy hat szabadságfokú síkbeli rendszerrel vagy lineáris mozgatástechnikával, vagy elektromechanikus aktuátorokról, a pneumatikus hengerek energiahatékony kiváltására.

Az elsődleges és másodlagos csomagolás értékáram folyamatának vázlata.

Elsődleges és másodlagos csomagolás

A csomagolás nagy sebessége nem mehet a lezárás rovására, mert az alapvetően fontos a hosszabb eltarthatósághoz és a termékbiztonsághoz. Ehhez olyan támogató technológiákra van szükség, amelyek felgyorsítják és automatizálják az anyagáramlást. A Bosch Rexroth egyedi megoldásokat kínál mind a kompakt és kisebb kihívást jelentő alkalmazásokhoz, mind a rendkívül összetett feladatokhoz.

A gyártósor végi csomagolás értékáram folyamatának vázlata.

Gyártósor végi csomagolás

Lendületbe hozzuk a termelést a gyártósor végi csomagolásnál. A „kevesebb néha több” elvet követjük extrém kompakt hajtásokkal vagy extrém lapos lineáris tengelyekkel a kis elemek rendkívül hatékony mozgatásához vagy az automatikus palettázáshoz. Így többet érhet el, miközben helyet és pénzt takarít meg. Ugyanakkor a Bosch Rexroth megoldásai ideálisan alkalmazkodnak a meglévő környezethez. Gyorsan és egyszerűen integrálhatók, ezért szinte pillanatok alatt használatra készek.

  • ctrlX DRIVE: A világ legkompaktabb moduláris hajtásrendszere
  • SMS lineáris modulok: Könnyen integrálható, lapos kialakítás
  • Kassow robotok: Egyedülálló teljesítményű, hatékony és megbízható kollaboratív robotok csomagok összeállításához

A raktározás és az intralogisztika értékáram folyamatának vázlata.

Raktározás és intralogisztika

A Bosch Rexroth integrált megoldásaival az intralogisztika automatizáltsági foka jelentősen növelhető. A Smart Function Kit Handling anyagmozgatási készlet többtengelyes karteziánus rendszerei például különösen alkalmasak pozicionálási és anyagmozgatási feladatokra. A megfelelő megoldáskészletekkel az automatizálás egyre fontosabb szerepet játszik a portálrobotok, a mobil robotika (AGV-k/AMR-ek) és a palettázórendszerek terén. A készletek modulárisak és jól méretezhetők, és szoftveres alkalmazás technológiával szükség szerint bővíthetők az intralogisztika és a raktározás automatizálási funkcióival.

  • ctrlX CORE és IndraDrive Mi: Vezérlőplatform és integrált motoros szervohajtás, például magasraktárakban a raklapszállító járművekhez és a polcrakodó gépekhez.
  • ROKIT: Automatizálási eszközkészlet mobil robotokhoz, egymással jól összehangolt, kipróbált és tesztelt szoftver- és hardverkomponensekkkel.
  • Smart Function Kit Handling: Többtengelyes karteziánus rendszerek, például palettázó alkalmazásokhoz

Nyitott prospektus a címoldallal.

Felkeltettük az érdeklődését? Részletes információ.

Együtt megtaláljuk a tökéletes megoldást az Ön fogyasztásicikk- és csomagolóipari követelményeihez. Szeretne részletesen tájékozódni a Bosch Rexroth teljes értékáram folyamathoz kínált megoldásairól? Akkor egyszerűen töltse le „Enablers for the Factory of the Future” („A Jövő Gyárának megvalósítói”) című prospektusunkat.

Töltse le most
Töltse le most
Erdő a horizonton és felhők a háttérben. A fenntarthatóság különböző szempontjait jelképező ikonok az erdő előterében.

Fenntartható gyártás

Egyre többen fordítanak figyelmet a fenntarthatóságra a fogyasztási cikkeknél. Fenntartható módon előállított, tisztességes kereskedelem útján forgalmazott termékeket szeretnének vásárolni, és ezért gyakran hajlandóak többet fizetni. A gyártás itt új feladatok előtt áll. A Bosch Rexroth különböző szinteken támogatja a fenntartható gyártási és csomagolási folyamatokat. A Bosch Rexroth megoldásai tartósak és alacsony karbantartási igényűek – legyen szó elektromos hajtásrendszerekről vagy összeszerelési és lineáris mozgatástechnikai rendszerekről. Ugyanakkor a legkülönfélébb ágazatok számára méretezhetők. Ezért az életciklusuk hosszú és hozzájárulnak az erőforrások megőrzéséhez.

Egymásba kapcsolódó fogaskerekek sötét háttér előtt, mellettük fehér betűkkel az „Open.Limitless.Connected” felirat

Haladás minden területen

A fogyasztásicikk- és csomagolóipar az egyik legválságtűrőbb ágazat. Ennek ellenére a gyárakra egyre nagyobb költség- és teljesítménykényszer nehezedik. A jövőben az egyszerű „lépéstartás” már nem lesz elég – fejlődésre van szükség.

Szeretné bővíteni a kapacitásait, megbízható gyártósorokat vagy gyárakat rövid időn belül létrehozni, esetleg a folyamatokat leegyszerűsíteni? A Bosch Rexroth az Ön automatizálási partnereként megadja Önnek ehhez a szükséges támogatást. Legyen szó akár automatizálási technológiáról, illesztéstechnikáról vagy anyagmozgatási rendszerekről – moduláris automatizálási készleteinkkel könnyedén digitalizálhatja, hálózatba kötheti és automatizálhatja a folyamatokat.

Ipari automatizálás
Ipari automatizálás
Az automatizálási termékek áttekintése: Vezérlések, Szoftver és ökoszisztéma, Mozgás és hajtások, Motorok, Lineáris mozgatástechnika

Automatizálás

A Bosch Rexroth újradefiniálja az automatizálást. Az automatizálási megoldások a hardver és a szoftver tökéletes összjátékát kínálják. Ez fennakadások nélküli utat biztosít a digitális jövő felé, és megnyitja a teret a kellő nyitottsággal rendelkező, szabványosított megoldások előtt az egyedi módosítások és bővítések megvalósításához. Például lineáris mozgástechnikai rendszereket kombinálhat fejlett vezérlési és hajtásmegoldásokkal, valamint a ctrlX AUTOMATION szoftveres alkalmazás technológiájával.

  • Vezérlőrendszerek
  • Szoftver és ökoszisztéma
  • Mozgás és hajtások
  • Motorok
  • Lineáris mozgatástechnika
További információ
További információ
Az illesztéstechnikai termékek áttekintése: Préselés és illesztés, Adagolás, Vázszerkezet-építés, Csavarozástechnika, Ellenállás-hegesztés

Illesztéstechnika

Ha Bosch Rexroth megoldásokat alkalmaz, akkor minden tökéletesen illeszkedik. Legyen szó préselésről és illesztésről, adagolásról, vázszerkezet-építésről, csavarozástechnikáról vagy ellenállás-hegesztésről – széles portfóliónkban nagy teljesítményű megoldásokat talál a tökéletes kötésekhez.

  • Préselés és illesztés
  • Adagolás
  • Vázszerkezet-építés
  • Csavarozástechnika
  • Ellenállás-hegesztés
További információ
További információ
Az anyagmozgatási termékek áttekintése: Robotika, szállítórendszerek, anyagellátás

Anyagmozgatás

A megfelelő anyag a megfelelő helyen és a megfelelő időben. A hatékony gyártási folyamatokhoz elengedhetetlen a munkadarabok gyors és egyszerű rendelkezésre állása. A Bosch Rexroth megoldásai, például a szállító- és robotikai rendszerek, felgyorsítják az anyagáramlást, ezzel növelik a termelékenységet, ugyanakkor a biztonságot és az ergonómiát is.

  • Robotika
  • Szállítórendszerek
  • Anyagellátás
További információ
További információ
Rexroth Service embléma szürke háttérrel

Minden a szervizen múlik

Célunk, hogy a lehető leghatékonyabban és a lehető leghosszabb ideig élvezhesse a vállalatánál alkalmazott Bosch Rexroth gyártási megoldások előnyeit. A pótalkatrészek, a javítások és a műszaki támogatás elérhetőségét nemcsak az aktuális kínálatban szereplő összes termékre, hanem azok aktív értékesítésén túl még legalább 10 évig garantáljuk. Ezt követően egy kiterjesztett szervizidőszakot vehet igénybe.

A Bosch Rexroth emellett gombnyomásra működő, azonnali segítségnyújtást is kínál. Meghibásodás esetén a ctrlX Digital Service Assistant éjjel-nappal rendelkezésre áll, és hozzáférést biztosít a teljes szervizportfólióhoz. A javítószolgálat és a telefonos ügyfélszolgálat a nap 24 órájában és a hét minden napján (24/7) rendelkezésre áll. És annak érdekében, hogy a jövőben minél kevesebb problémát kelljen utólagosan elhárítani, már ma is tehet valamit a Bosch Rexroth által kínált megelőző karbantartással.

Szerviz
Szerviz

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Nemcsak a technológiáinkat, hanem a piacot is kívül-belül ismerjük. Ezért az Ön Jövő Gyára koncepciójához rekordidő alatt megtaláljuk a megfelelő megoldást.

Konzultációkérés

Okos megoldások a gyártásban: fókuszban az FMCG és a gyógyszeripar - Techtalk előadás

Milyen megoldásokkal lehet még hatékonyabbá tenni az FMCG területén és a gyógyszeriparban gyártósoron történő munkafolyamatokat? Milyen okos megoldások állnak rendelkezésünkre ezeken a területeken? TechTalk előadásunkban a szakértőnk az XXL Mechanika Mérnöki Iroda Kft. bevonásával válaszolja meg a kérdéseket. Az előadásban bemutatjuk a gyártósor egyes területein (pl.: picking, palettázás stb.) alkalmazható korszerű megoldásokat, de beszélünk arról is, hogy a kollaboratív robot- technika milyen módon és miért alkalmazható akár a gyógyszeripar, akár az FMCG területén.
A háttérben egy modern városhoz hasonló termék-tájkép, az előtérben pedig lineáris mozgatástechnikai termékek

Kategóriájában a legjobb lineáris mozgatástechnika

Szeretne lineáris mozgatásokat gyorsan és hatékonyan megvalósítani az alkalmazásokban? Átfogó portfóliónkban megtalálja a megfelelő megoldást a mérnöki tervezést támogató szoftveres segédeszközeinkkel: Lineáris vezetőket és lineáris tengelyeket, orsós hajtásokat és aktuátorokat, integrált mérőrendszereket és intelligens mechatronikai megoldásokat.

További információ
ctrlX AUTOMATION logó sötétkék háttérrel, Dev-Ops szimbólummal és az „A 360 degree Solution. For Straightforward decisions.” („360 fokos megoldás. A határozott döntésekért.”) felirattal.

ctrlX AUTOMATION

Automatizálás határok nélkül. A ctrlX AUTOMATION megteremti az együttműködést a gépvezérlés, az informatika (IT) és az üzemeltetési technológia (OT) korábban különálló világai között. A nyílt és moduláris automatizálási eszközkészlet olyan ökoszisztémát teremtett, amely forradalmasítja az automatizálás világát, és eddig soha nem látott lehetőségeket kínál.

További információ
A Bosch Rexroth VarioFlow plus lánctagos szállítópálya-rendszere becsomagolt dobozokkal

VarioFlow plus lánctagos szállítópálya

Napjainkban a szállítási megoldásokkal szemben támasztott felhasználói követelmények minden eddiginél szigorúbbak. A VarioFlow minden kihívással megbirkózik – még szűk helyeken és a legnehezebb körülmények között is.

További információ