1. Főoldal
  2. Iparágak
  3. Raktárautomatizálás és intralogisztika
raktár automatizálási megoldás Szakértői segítség raktárautomatizálásban

Ismerje meg piacvezető megoldásainkat és tegye hatékonyabbá raktármenedzsmentjét!

Tovább a megoldásokhoz

Optimalizálja raktármenedzsmentjét a Bosch Rexroth automata raktárrendszereivel

A raktárautomatizálás nem egyszerű kihívás, hiszen a rendszerek átfogó kezelésével is foglalkozni kell, ahol az egyes elemek – mint a hatékonyság, a minőség, a kapacitás, valamint az automatizáció és a digitalizáció – szorosan összekapcsolódnak, és együttes erővel alapozzák meg az üzleti siker zálogát.

A Bosch Rexroth csapata mélyrehatóan érti ezeket a bonyolult összefüggéseket. Szakértelmünkkel célzottan és gyakorlatiasan közelítünk minden raktárautomatizálási projekt felé, hogy olyan integrált megoldásokat biztosítsunk, amelyek pontosan illeszkednek az Ön vállalati célkitűzéseihez, és hozzájárulnak a raktárhatékonyság és operációs teljesítmény növeléséhez.

Webinar: trendek a raktárautomatizálásról

Érdeklik a raktárautomatizálás és az intralogisztika legújabb trendjei, a fejlesztési lehetőségek, megoldások, valamint a gyakran felmerülő kihívások?

Akkor webináriumunk Önnek szól! Rózner Lajos műsorvezető két szakértő kollégával kalauzolja végig a nézőket a teljes belső logisztikai folyamaton.

Érdekel a webinar

Raktárautomatizálási megoldásaink

Raktári dolgozók munkát végeznek egy raktári környezetben

Komplett vezérlés raktárakhoz

A ctrlX AUTOMATION vezérlőrendszer új szintre emeli az automatizálási technológiákat a rugalmasság, teljesítmény és egyszerűség terén. A platformot úgy tervezték, hogy támogassa a legkülönbözőbb automatizálási feladatokat, köztük a raktárautomatizálást is.

Mindent a ctrlX AUTOMATIONről

Az ACTIVE Shuttle autonóm intralogisztikai robot dollykat emel

Mobil robotika

Az ACTIVE Shuttle, mint mobil komissiózó robot, egy könnyen használható, moduláris automatizálási eszközkészlet részeként könnyedén integrálható különböző szinteken az automatizált raktározási rendszerekbe. Biztosítja a raktár dinamikus és jól dokumentált belső anyagáramlását, valamint csökkenti a hely- és az anyagigényt, miközben iparágvezető teljesítményt nyújt navigációban.

Bővebben a mobil robotokról

Vario Flow plus szállítópálya-rendszer szállít különböző méretű ládákat

Szállítópálya-rendszerek és RFID

A VarioFlow plus rendszerrel a Bosch Rexroth egy magas teljesítményű, szabványosított és sokoldalú lánctagos szállítópálya-rendszert kínál, amely ideális megoldást nyújt automatizált raktározási rendszerekhez. A rendszer moduláris felépítésének köszönhetően könnyedén összeállítható az Ön egyedi igényeihez igazodó szállítópálya-megoldás. A VarioFlow plus kiválóan alkalmazkodik a legszűkebb helyekhez és a bonyolult tervezési kihívásokhoz is.

Bővebben a szállítópálya-rendszerekről

Az RFID (Radio Frequency Identification) technológia elengedhetetlen az automatizált raktárkezelési rendszerekhez. A Bosch Rexroth RFID rendszerei lehetővé teszik a raktárkészletek hatékony és pontos nyomon követését, jelentősen növelve az operációs hatékonyságot és csökkentve az emberi hibák lehetőségét. Ezek a rendszerek író/olvasó funkcióval is rendelkeznek, támogatják a terepi buszokat, és tökéletesen integrálhatók a Rexroth szállítópálya-rendszerekkel és munkaállomásokkal.

Tovább az RFID megoldásokhoz

Kommissiózó állomás operátorokkal egy szállítópálya-rendszer mellett

Kommissiózó munkaállomások

A modern rendelésteljesítési folyamatok egyik legfontosabb célja a rendelések átfutási idejének és a csomagolási hibáinak minimalizálása. Vállalatunk alumínium szerkezeti vázas megoldásai lehetővé teszik az ideális munkaállomások kialakítását, amelyek tökéletesen illeszkednek a standard és egyedi csomagolási folyamatokhoz és igényekhez.

Ezek a munkaállomások nemcsak a hatékonyságot növelik, hanem hozzájárulnak a munkahelyi ergonómia és a dolgozók kényelmének javításához is, növelve ezzel a produktivitást. Integrálja a Bosch Rexroth munkaállomásait raktárautomatizálási rendszerébe és optimalizálja a rendelésteljesítési folyamatait!

Tovább a munkaállomásokra

3D grafika egy palettázó állomásról

Kollaboratív robotika és palettázás

Kollaboratív robotika

A dániai Koppenhágában alapított Kassow Robots könnyű, 7-tengelyes kollaboratív robotokat fejleszt, amelyek kiválóan alkalmasak raktárautomatizálási feladatokra.

Ezek a kobotok 5–18 kg teherbírással és 850–1800 mm hatótávolsággal rendelkeznek, és akár másodpercenként 225 fokos csuklósebességet is elérhetnek. A robotok gyorsan munkába állíthatók bármilyen méretű vállalatnál, és nagy sebességük és teherbírásuk mellett könnyen programozhatók, ami különösen előnyös a kis- és középvállalkozások számára, amelyek nem rendelkeznek belső robotikai szakemberekkel.

A Kassow kollaboratív robotok lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy rugalmasan és költséghatékonyan automatizálják komplex raktári feladataikat, növelve a hatékonyságot és csökkentve a munkaerőköltségeket.

Tovább a Kassow kobotokra

Palettázás

A Bosch Rexroth palettázó robotjai a leggyorsabban elérhető, tervezhető, szállítható és telepíthető megoldásokat kínálják a piacon, köszönhetően a vállalat teljes komponens portfóliójának. Ezek a robotok kartéziánus portálszerkezetet használnak, ami ideális a le- és felrakodási műveletekhez is. A Bosch Rexroth által kínált integrált megoldások a lineáris mozgássínek, szervomotorok és meghajtások, vezérlőegységek, biztonsági komponensek és szerkezeti vázak terén nagyfokú rugalmasságot és megbízhatóságot biztosítanak.

EcoSafe védeőkerítések egy gyárban

Biztonság védőkerítésekkel

Az EcoSafe olyan védőketreceket jelöl, amelyek az automatizált raktári rendszerek biztonságát szolgálják. Az EcoSafe termékek moduláris kialakítása lehetővé teszi, hogy könnyen integrálódjanak az automatizált raktározási rendszerekbe, így biztosítva a munkahelyi biztonságot a logisztikai központokban és disztribúciós raktárakban.

Tovább az EcoSafe védőketrecekre

Miért válassza a Bosch Rexrothot?

A Bosch Rexrothnál fejlett automatizálási és digitalizációs technológiákat alkalmazunk, hogy javítsuk raktározási folyamataink hatékonyságát és minőségét. Széleskörű iparági tapasztalatunk lehetővé teszi, hogy egyedi alkalmazásokhoz szabott megoldásokat fejlesszünk, amelyeket megbízható partnerhálózatunkkal közösen valósítunk meg. Professzionális projektmenedzsmentünk garantálja projektjeink pontos és szakszerű kivitelezését, míg pénzügyi stabilitásunk biztosítja ügyfeleink anyagi biztonságát. Elkötelezettségünk a biztonságos és megbízható rendszerek iránt csökkenti a gyártási kockázatokat, optimalizálva ezzel raktárautomatizálási projektjeinket.
Vegye fel a kapcsolatot szakértőnkkel!

Tervezőmérnökök ülnek egy asztalnál értekezletet tartva

Fedezze fel a raktárautomatizálás jövőjét a Bosch Rexroth segítségével!

Töltse ki az űrlapot és tekintse meg kiadványunkat!

A Bosch Rexroth raktárautomatizálási megoldásai forradalmasítják a belső logisztikát, növelve a biztonságot, a minőséget és a termelékenységet az automatizált és manuális műveletek során. Töltse le a legújabb kiadványunkat, amely részletesen bemutatja, hogyan érhet el kiemelkedő eredményeket raktárautomatizálási projektjeiben.

ebook raktári automatizálás témában
Rózner Lajos értékesítőmérnök a Bosch Rexroth Kft.-től

Automatizálná raktárát? Optimalizálná anyagáramlását?

Vegye fel a kapcsolatot szakértőnkkel a lenti elérhetőségein, aki segít Önnek megoldást találni raktármenedzsmenti kihívásaira.

Rózner Lajos
értékesítőmérnök
LinkedIn