Egymásba kapcsolódó fogaskerekek sötét háttér előtt, mellettük fehér betűkkel az „Open.Limitless.Connected” felirat Anyagmozgatás: Folyamatok gyorsítása a gyártásban

A robotikai megoldások, a szállító- és anyagellátó rendszerek felgyorsítják az egyes folyamatokat vagy az összetett anyagáramlásokat, nagyobb sebességet és kevesebb terhelést biztosítva a különféle szinteken.

Minden áramlásban: anyagmozgatással

Időt nem lehet gyártani – de meg lehet takarítani. A gyors és egyszerű anyagellátás fontos sikertényező a gyártási folyamatok hatékonysága szempontjából. A Bosch Rexroth anyagmozgatási megoldásokkal minden a megfelelő helyre kerül, méghozzá a megfelelő időben. A robotikai megoldások és a szállító- és anyagellátó rendszerek kombinációja jelenti a megoldást az egyes folyamatok és az összetett anyagáramlások felgyorsítására. Segít csökkenteni az átfutási időt és a tervezett határidők betartását.


Megoldások és iparági szakértelem az anyagmozgatás terén

A Jövő Gyára mozgékony. Gyorsan kell reagálnia az új követelményekre. Az anyagmozgatás jelentősen befolyásolja a siker esélyeit. És ezalatt a részek összességét értjük. A modern gyárakban a hardvernek és a szoftvernek számos alkalmazási esetben rendkívül érzékeny kölcsönhatásban kell együttműködnie. A Bosch Rexroth tudja, hogy mely megoldások kombinálásával lehet a legnagyobb hatékonyságnövekedést elérni az Ön feladataihoz. Automatizálási megoldások átfogó, moduláris portfóliója, amely alapos iparági ismereteken és az összkép megértésén alapul.


Egy portfólió számos alkalmazáshoz

Robotikai termékek áttekintése: Lineáris robotok, autonóm mobil robotok és könnyű csuklós robotok.

Robotika

Legyen szó autonóm mobil robotokról, kollaboratív robotokról vagy mobil robotikai komponensekről lineáris robotokhoz : a Bosch Rexroth automatizálási megoldásai központi szerepet játszanak az anyagáramlás optimalizálásában, mind a gyártósorokon, mind az intralogisztikában, és akadálymentesen illeszkednek a digitálisan hálózatba kapcsolt struktúrákba.

Mobil robotika
Gyártási szállítórendszer

Szállítórendszerek

Különböző szállítórendszereink munkadarab-hordozókat és termékeket szállítanak, néha igen nagy terheléssel. A szabványos moduláris egységek sokféleképpen kombinálhatók egyetlen összefüggő rendszerré, és szinte bármilyen alkalmazási igényhez megfelelően méretezhetők.

Szállítórendszerek
Anyagszállító kocsik

Anyagellátás

Mindig minden kéznél van. A Bosch Rexroth hatékony anyagellátást szolgáló, átfogó megoldásaival könnyedén összeegyeztetheti a lean gyártási koncepciókat, a hatékonyságot, a költséghatékonyságot és az ergonómiát.

Anyagellátás

A tökéletes megoldás, létezik

Nálunk jobban senki sem ismeri a technológiáinkat. Ezért rekordidő alatt megtaláljuk a megfelelő megoldást az Ön jelenlegi és jövőbeni anyagmozgatási megoldásához. Szakértőink az Ön igényei szerinti és kötelezettségek nélküli szaktanácsadást nyújtanak.

Konzultációkérés
Rexroth Service embléma szürke háttérrel

Minden a szervizen múlik

Célunk, hogy a lehető leghatékonyabban és a lehető leghosszabb ideig élvezhesse a vállalatánál alkalmazott Bosch Rexroth automatizálási megoldások előnyeit. A pótalkatrészek, a javítások és a műszaki támogatás elérhetőségét nemcsak az aktuális kínálatban szereplő összes termékre, hanem azok aktív értékesítésén túl még legalább 10 évig garantáljuk. Ezt követően egy kiterjesztett szervizidőszakot vehet igénybe.

A Bosch Rexroth emellett gombnyomásra működő, azonnali segítségnyújtást is kínál. Meghibásodás esetén a ctrlX Digital Service Assistant éjjel-nappal rendelkezésre áll, és hozzáférést biztosít a teljes szervizportfólióhoz. A javítószolgálat és a telefonos ügyfélszolgálat a nap 24 órájában és a hét minden napján (24/7) rendelkezésre áll. És annak érdekében, hogy a jövőben minél kevesebb problémát kelljen utólagosan elhárítani, már ma is tehet valamit a Bosch Rexroth által kínált megelőző karbantartással.

Szerviz
Szerviz