A tapasztalt szerviztechnikusok felújítják a teljes meghajtóegységet, és optimalizálják Hägglunds hajtásrendszerét a hatékonyság és a teljesítmény érdekében.
Korszerűsítse Hägglunds hajtásrendszerét. Megfelelő karbantartás mellett a meglévő Hägglunds hajtásrendszere évtizedeken át maximális üzemidőt fog biztosítani. Ezt már világszerte több tízezer alkalmazási területen bizonyították. Ha azonban az Ön hajtásrendszere még mindig idős szivattyúkat használ, akkor lehetséges, hogy itt az ideje kicserélni vagy korszerűsíteni őket.
A Rexroth Hägglunds SP sorozatú szivattyúira történő átállás egyszerű – ezek képviselik ma a szabványt a nagy teljesítményben.
Ha berendezései korszerűsítését tapasztalt hidraulikus szakembereinkre bízza, akkor ezzel egyben biztosítja a folyamatos szervizelhetőséget, és csökkenti a meghibásodás kockázatát a hajtás teljes élettartama alatt.
NÖVELJE AZ ÜZEMIDŐT ÉS A TELJESÍTMÉNYT
A tapasztalt szerviztechnikusok felújítják a teljes meghajtóegységet, és optimalizálják Hägglunds hajtásrendszerét a hatékonyság és a teljesítmény érdekében.
HOSSZABBÍTSA MEG A HAJTÁS ÉLETTARTAMÁT
A korszerűsítés és a szakszerű szervizelés még több évre biztosítja Hägglunds hajtása üzemképességét.
MAXIMALIZÁLJA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÁST
A Rexroth mint eredeti gyártó hosszú távon biztosítja a cserealkatrész-ellátást.
MAXIMALIZÁLJA A MEGBÍZHATÓSÁGOT
A szivattyúkra a szállítást követően három év garanciát kap, szakszervizzel együtt.
CSÖKKENTSE A KOMPLEXITÁST ÉS A KOCKÁZATOT
Egyetlen szervizpartner felel az Ön teljes Hägglunds hajtásrendszeréért.
VONZÓ ÁRKÉPZÉS
Megfizethető árú csomagot kap, amely alacsonyabb teljes üzemeltetési költséget eredményez.
Bármilyen legyen is a hajtás kialakítása, a Hägglunds SP szivattyúkkal történő korszerűsítése egyszerűen kivitelezhető. A legtöbb Hägglunds konfigurációhoz előre összeállított készlet áll rendelkezésre, azonban szükség esetén gyorsan megtaláljuk a testre szabott megoldást is. Akár standard változatról van szó, akár testre szabott megoldásról, az új szivattyúkra három év garancia érvényes. Csak vegye fel a kapcsolatot a helyi Rexroth szervizközponttal, és mi kedvező áron elvégezzük a korszerűsítést – a rendszer felmérésétől kezdve az új szivattyúk beszereléséig és a tápegység javításáig.