Vezérlőblokkok hidraulikus rendszerekhez – egyedi kivitelben és sorozatgyártásban Vezérlőblokkok hidraulikus rendszerekhez

egyedi kivitelben és sorozatgyártásban

Videó lejátszása
Wittmann Battenfeld – a Bosch Rexroth, mint vezérlőblokk szállító Wittmann Battenfeld

A Bosch Rexroth, mint vezérlőblokk szállító

Videó lejátszása
IH04 présmodul – teljes körű biztonsági csomag présgépekhez IH04 présmodul

Teljes körű biztonsági csomag présgépekhez

Videó lejátszása
Additív gyártás – hogyan lesz a homokból hidraulikus vezérlőblokk Additív gyártás

Hogyan lesz a homokból hidraulikus vezérlőblokk

Videó lejátszása
Sorlemezes vezérlőblokkok – hogyan kell konfigurálni egy HSR sorlemezes vezérlőblokkot Sorblokkok

Hogyan kell konfigurálni egy HSR sorlemezes vezérlőblokkot

Videó lejátszása

Vezérlőblokkok és lemezek

Hidraulikus vezérlőblokkok – testre szabva és sorozatgyártásban

A hidraulikus vezérlőblokkok a hidraulikus rendszer agyát alkotják, és pontosan olyan egyediek, mint az általuk elvégzendő feladatok. Tökéletesítettük a vezérlőblokkok összetett tervezését és gyártását, hogy több millió darabot tudjunk készíteni. Ezért szabványos sorozatgyártási minőséget tudunk kínálni ügyfeleinknek akár nagy mennyiségek, akár kis szériák, de teljesen egyedi, egy darabos megrendelés esetén is – a kisegítő mozgatásokhoz használt kompakt vezérlőblokkoktól kezdve, egészen a nagy és összetett rendszerekhez szükséges, akár 12 tonnás központi vezérlőblokkokig.

 

 

Információk és letöltések a vezérlőblokkok és lemezek témában

„Hogyan felelhetnek meg a présgépgyártók a tipikus biztonsági követelményeknek” című háttéranyag

Háttéranyag

Hogyan tudnak a présgépgyártók gyorsan és költséghatékonyan megfelelni az EN ISO 16092-3 és az EN 289 szabványokban meghatározott biztonsági követelményeknek, és egyidejűleg az energiahatékonyságot is növelni?

Háttéranyag letöltése
Háttéranyag arról, hogy hogyan csökkenthető az energiafogyasztás és a CO₂-kibocsátás az additív gyártással előállított vezérlőblokkokkal.

Háttéranyag

Hogyan csökkenthető az energiafogyasztás és a CO₂-kibocsátás az additív gyártással előállított vezérlőblokkokkal.

Háttéranyag letöltése
Tájékoztató vezérlőblokkok additív gyártása témában

Tájékoztató

Vezérlőblokkok additív gyártása

Tájékoztató letöltése
Vezérlőblokkok hidraulikus rendszerekhez prospektus: Egyedi és sorozatgyártás

Prospektus

Vezérlőblokkok hidraulikus rendszerekhez: Egyedi és sorozatgyártás

Prospektus letöltése
HSR sorblokkok konfigurálása

Konfiguráció

HSR sorblokkok

Konfigurálja saját sorblokkját

Amit kínálunk Önnek

Egyedi megoldások

Egyedi megoldások

Elegendő, ha az alapvető követelményeket ismerteti velünk – például a helyigényt, a nyomást és a funkciót. Szakértőink pedig megtervezik az Ön alkalmazási céljához megfelelő, ideális kialakítást. Teljesen egyedi vezérlőblokkok esetében a projekttervezést, a részletes tervezést, a gyártást és az összeszerelést is vállaljuk az ipari minőségi szabványoknak megfelelően.

Összefoglalva: személyre szabott és azonnal használatba vehető hidraulikus vezérlést biztosítunk az Ön számára egyetlen forrásból, a hidraulikus tápegységtől és az alkalmazott aktuátoroktól függetlenül is.

Kapcsolatfelvétel
Kapcsolatfelvétel

Bízza szakértőinkre az Ön nyugalma érdekében

A teljes munkafolyamat átvállalása

Mi gondoskodunk a teljes munkafolyamatról, beleértve a tervezést, a kivitelezést, a minőségi tesztelést és ellenőrzést, a próbapadon történő vizsgálatot és a dokumentációt.

Takarítson meg kapacitásokat a teljes értékteremtési láncban: az alkatrészek beszerzésétől kezdve, az összeszerelésen és a tesztelésen át, egészen az üzembe helyezésig. A Bosch Rexroth rendszerpartneri kapcsolat nagyobb mozgásteret biztosít az Ön számára. Az egész projekt egyetlen kézben.

Tervezés és szimuláció

Kéz a kézben: tervezéssel és szimulációval együtt

Vezérlőblokkok szállítójaként a legmodernebb eljárásokat alkalmazzuk a hidraulikus vezérlőblokk kialakításához. A minimális energiaveszteség és a garantált működési biztonság érdekében stabilitási és áramláselemzési szimulációk segítségével optimalizáljuk a tér- és csatornageometriákat.

 

Kivitelezés a tervezési adatok alapján

A hidraulikus vezérlőblokkokat, az alacsony nyomásúaktól a nagynyomású változatokig, kizárólag nagy pontosságú CNC megmunkálóközpontokban készítjük. A gyártási lépéseket közvetlenül a tervezési adatokból vesszük. Így biztonsággal megelőzhetjük a hibákat és garantálhatjuk a működésbiztonságot.

A CNC megmunkálás hozadéka: minden egyes megmunkálási fázist ellenőrzünk, mérjük az eredményt, és összehasonlítjuk a terv adataival. Ezért biztos lehet benne, hogy a jóváhagyott CAD adatokat egy az egyben átvesszük, hogy az egyedi vezérlőblokk tökéletesen illeszkedjen az Ön alkalmazásához.

 

A szeleptömb digitális ikertestvére

A vezérlőblokk virtuális mását elérhetővé tesszük az Ön számára, ami a leszállítandó egység digitális ikertestvére. Így egy lépéssel közelebb kerül az Ipar 4.0 és az IoT felé. A hidraulikus vezérlőblokkot virtuálisan integrálhatja az egyedi konstrukciójába, és így addig is dolgozhat a saját projektjén, amíg mi a vezérlőblokkot legyártjuk. Ezáltal lerövidítheti a piacra kerülési időt. További előnyt jelent, hogy ügyfelei igényeinek még inkább megfelelhet, hiszen biztosítani tudja számukra a gépek és berendezések digitális másolatát.

Minőség

Minőségi folyamatok a legmagasabb szintű szabványoknak megfelelően

A Bosch Rexroth elkötelezett a legmagasabb szabványoknak megfelelő minőségi folyamatok iránt, és a hibamentességre törekszik. Számunkra a minőség nem egy statikus állapot, hanem egy állandó kihívás. Fontos szempont Önnek, hogy mi az elejétől a végéig tartó minőségi láncot valósítunk meg, a tervezéstől, az összes alkatrész gyártásán át, a funkcionálisan tesztelt szerelvény leszállításáig.

Ennek érdekében a világ legnagyobb hidraulikus eszközkészletét használjuk, hogy az Ön vezérlőblokkját a legkülönfélébb szelepek tökéletes kombinációjával szereljük fel – így az új vezérlőblokkja pontosan a meghatározott és igényelt funkciókat nyújtja.

 

A végén csak a tények számítanak

Mielőtt leszállítanánk az új vezérlőblokkot, az megfelelő próbapadokon elvégzett funkcionális teszteken megy keresztül. Különösen az egyedi megoldások elkészítése és a sorozatgyártás megkezdése előtt szeretnénk Önnel közösen elvégezni a jóváhagyást üzemünkben. Ez biztosítékot nyújt Önnek arra vonatkozóan, hogy minden pontosan az elvártaknak megfelelően alakul. Ezzel sok időt és energiát takarítunk meg, és csökkentjük a projekt kockázatát.

Additív gyártási módszerek

Innovatív gyártási módszerek

Összetett geometriák egy homogén részegységben: ami korábban lehetetlen volt a gyártástechnológiában, az ma már elérhető az additív gyártással. Sok éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezünk a 3D nyomtatásban, valamint a homokkal készült öntödei magok és a vezérlőblokkok gyártásában. Ez rövidebb idejű gyártási folyamatokat és új, energiatakarékosabb csatornageometriákat tesz lehetővé.

Vezérlőblokkok és lemezek – portfólió