Két különböző méretű elektromechanikus henger fekszik a saját szerkezeti rajzán, körrel körülvéve. EMC elektromechanikus hengerek

  • Maximális termelékenység a karbantartást nem igénylő elektromechanikus aktuátoroknak köszönhetően
  • Gazdaságos, köszönhetően a gyors üzembe helyezésnek
  • Energiahatékony az egész élettartamra elegendő kenésnek köszönhetően

Termékkatalógus

Hatékony EMC elektromechanikus hengerek

A Bosch Rexroth EMC elektromechanikus hengerei olyan élethosszig tartó kenéssel ellátott, karbantartást nem igénylő megoldást kínálnak, amely növeli a hatékonyságot és csökkenti az üzemelési költségeket. Akár 15 000 km-es élettartamukkal és nagy, akár 250 kN-os erejükkel ideálisak a különböző iparágak nagy igénybevételű alkalmazásaihoz. Emellett az elektromechanikus aktuátorokkal járó automatizáló csomag, amely motorból, szervohajtásból kábelekből és opcionális szoftverből áll, gyors és egyszerű üzembe helyezést tesz lehetővé, így az automatizált mozgások azonnal használatra készek lesznek, és jelentősen lerövidül a piacra kerülésig eltelt idő. Az egyszerű kialakítású kalkulációs programoknak és az átfogó konfigurációs lehetőségeknek köszönhetően gyors üzembe helyezést tesznek lehetővé, és zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő rendszerekbe.

Az előnyök áttekintése

  • Egész élettartamra elegendő kenés nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz *
  • Nagyobb rugalmasság a géptervezés terén a karbantartást nem igénylő aktuátorok használatával
  • A gépek jobb rendelkezésre állása
  • Nulla karbantartási igény és alacsony üzemeltetési költség
  • Akár 15 000 km élettartamú aktuátor
  • Egyszerű méretezés és konfiguráció


* Műszaki korlátozások lehetnek érvényben. LinSelect termékkiválasztó és méretező eszközünkkel ellenőrizze, hogy az egész élettartamra elegendő kenés használható-e az alkalmazásához.