Bosch Rexroth TS 2plus szállítópálya-rendszer alkalmazása elektromos emelővel Stabil alumínium vázszerkezetek az Ön gyára számára

Mindig minden kéznél van.

Termékáttekintés
Bosch-Rexroth-munkaállomás-leírással Feladatot kell elvégeznie?

Fedezze fel egyedi munkaállomásainkat, és konfigurálja az igényeinek legjobban megfelelő megoldást.

Tekintse meg a videót

Különböző megoldások
vázszerkezetek és komplett üzemek építéséhez

A Rexroth alumínium profilok alkalmazási lehetőségei szinte korlátlanok: Vázakat, burkolatokat, de akár speciális berendezéseket is szinte pillanatok alatt összeállíthat és méretezhet, hogy pontosan megfeleljenek az Ön igényeinek.


Megoldások, amikből ötleteket meríthet saját alkalmazási céljaihoz

FMS Ergonomikus mérőállomás és tesztállomás

Ergonomikus mérőállomás és tesztállomás EASY TOUCH© rendszerrel

A mérőműszerek ergonómiailag optimalizált elhelyezése a két Easy Touch polcon lehetővé teszi a fáradságmentes tesztelést a használt mérőeszközök gondos kezelése mellett.

  • Mérőműszerek optimális, készülékkímélő használata
  • Mérőműszerek biztonságos, ergonomikus kezelése a mérési folyamat során
  • Mérőműszerek felhasználóbarát és áttekinthető elrendezése a munkahelyen
  • Nagy leolvasási pontosság az optimális 3-lámpás elrendezésnek köszönhetően

© Copyright és megvalósítás: FMS Montagetechnik GmbH

FMS szereléstechnikai rendszer nehéz alkatrészek daru nélküli mozgatásához

Szereléstechnikai rendszer nehéz alkatrészek daru nélküli mozgatásához

Kézi munkahely nehéz munkadarabok forgatásához és megmunkálásához közeg nélkül, behúzható golyós görgőkkel. Egyedi golyók különböző anyagokból: rozsdamentes acél vagy nylon.

  • Tisztán mechanikus rendszer közegellátás nélkül
  • A rakodás minden oldalról lehetséges
  • Nehéz és összetett alkatrészek folyamatos szerelősorává bővíthető
  • A közeg nélküli működtetés lehetővé teszi, hogy a rendszert szállítókocsira szereljék, így az daru nélküli szállítást biztosít a teljes gyártási területen
  • Biztonságos és karbantartásmentes rendszer

© Copyright és megvalósítás: FMS Montagetechnik GmbH

FMS ergonomikus kézi munkahely

Ergonomikus kézi munkahelyek EASY TOUCH© rendszerrel

Az EASY TOUCH ergonomikusan optimalizált kiszedőtálca elrendezése a lehető legnagyobb hatékonyságnövekedést teszi lehetővé. Az EASY CHOPPER szállítópálya-rendszer integrációjával a teljes logisztikai ellátás kialakítható.

  • A kiszedőtálca helyzetének optimális beállítása az ergonomikus munkavégzéshez szinte minden testméret esetén
  • EASY CHOPPER logisztikai funkció a gyártási folyamat teljes dokumentálásához a raktártól a késztermékig
  • A kiszedő dobozok komissiózása a raktárban és használata a kézi munkahelyen
  • Hat kiszedő dobozos paletta cseréje max. 30 másodperc alatt
  • Az EASY TOUCH rendszer lehetővé teszi a hátsó kiszolgáló raktárakkal való folyamatos kapcsolatot

© Copyright és megvalósítás: FMS Montagetechnik GmbH

PTS Automation, járható ipari platformok

Járható ipari platformok

A szabványos moduláris profilrendszerekből készült könnyűszerkezetes ipari platformok könnyen felépíthetők az ügyfelek egyedi igényeinek megfelelően.

  • Statikai tesztek bizonyítják a biztonságát
  • Sokoldalú felhasználás korlátozott terhelhetőségű épületekben
  • Az eloxált profil kiváló megjelenést biztosít
  • Könnyű súly az alumínium profilok használatának köszönhetően
  • Készletben vagy alkatrészenként szállítva

© Copyright és megvalósítás: PTS Automation GmbH

PTS Automation automata ládakezelő

Automata ládakezelő

Ezzel a termelékeny megoldással akár 400 kg-os terhelés is elérhető. Alkalmas 160 x 160 mm – 1200 x 1200 mm méretű ládákhoz.

  • Széles körű alkalmazási lehetőségek
  • Testre szabás különböző ládaformákhoz
  • Teljesen automatikus megoldás

© Copyright és megvalósítás: PTS Automation GmbH

Handke forgatható és állítható magasságú pad

Forgatható és állítható magasságú pad

Ez az alkalmazás lehetővé teszi a termékek egyéni, ergonomikus elrendezését a szerelési helyzetben. Az alkatrészek az összeszereléshez szabadon elhelyezhetők.

  • 360°-ban elforgatható és állítható magasságú
  • Ergonomikus munkavégzés különböző testalkatú munkatársak számára
  • Bővíthető rendszer

© Copyright és megvalósítás: HANDKE Industrietechnik Handels-GmbH

Teamtechnik különböző munkapadok

Különböző munkapadok

  • Mobil munkapadok a rugalmas elhelyezés érdekében
  • Mobil csomagolópadok, amelyeken minden anyag és szerszám elérhető közelségben helyezhető el
  • Munkapad kézi magasságállítással, nincs szükség külső elektromos tápegységre

© Copyright és megvalósítás: Teamtechnik Industrieausrüstung GmbH

Teamtechnik testre szabott munkahely

Testre szabott munkahely

  • Összeszerelő és komissiózó állomás különböző termékekhez
  • A munkatárs számára a fülkében elhelyezett dobozos emelőberendezésen elérhető az egyes alkatrészek dokumentációja és a címkék
  • Hozzáférésvédelem emelőajtón keresztül

© Copyright és megvalósítás: Teamtechnik Industrieausrüstung GmbH

Tervezze meg könnyen saját megoldásait

Az MTpro és a Layout Designer támogatja Önt az összes Rexroth szereléstechnikai rendszer tervezésében és kivitelezésében – a kiválasztástól kezdve, a konfiguráláson keresztül, egészen a termék megrendeléséig. Próbálja ki.

Tovább az MTpro oldalára
Komplex szerelősor szelepekhez a Bosch Rexroth SFB ügyfelénél

Könnyű megoldás a helyszínen

Minősített értékesítési partnerünk pillanatok alatt megtervezi az Ön igényeinek megfelelő tökéletes megoldást!

Keresse meg helyi kapcsolattartóját:

Kapcsolatkereső