1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari megoldások
  4. Szereléstechnika
  5. Szállítópálya és szállítórendszerek
Vario Flow moduláris hevederes szállítószalag Kényes termékei zökkenőmentes szállításának biztosítása: ez mozgat minket. További információ A különböző szállítópálya-rendszerek áttekintése Offering you the right solution for your challenges: that moves us. TS 2plus és TS 2 Booster szállítópálya-rendszer kombinációja a Bosch Rexrothtól Gyorsítsa fel a folyamatok közötti szállításokat

az új TS 2 Booster beépítésével a TS 2 plus szállítópálya-rendszerébe.

További információ

BOOST YOUR PRODUCTION a Rexroth szállítópálya-rendszereivel

Mozgásba hozzuk az Ön termékeit – de mi hajt minket?

Küldetésünk, hogy minden alkalmazásához a legjobb szállítópálya-rendszert juttassuk el Önhöz. Biztosítjuk a lehetőséget, hogy jól bevált ipari megoldásokat és élvonalbeli technológiákat egyaránt használhasson, legyen szó kompakt környezetről, anyagellátásról, jobb folyamatminőségről, nagyobb termelékenységről vagy több nyereségességről. Mindezt tökéletesen energiahatékony megoldásokba integrálva. A mi szállítórendszereink elég rugalmasak ahhoz, hogy a néhány kilós, könnyű terhektől, egészen az 1000 kg-ot meghaladó nehéz terhekhez is használhassa.

Szállítópálya-rendszereink előnyei fókuszban

  • Kiváló minőség, átfogó szolgáltatás és energiahatékonyság, bevált ipari szabványokkal és hosszú évtizedek tapasztalatával
  • Maximális teljesítmény az innovatív technológiáknak köszönhetően
  • Nagyobb szabadság és sokoldalúan alkalmazható rendszerek számtalan feladathoz, rugalmas méretezéssel és a bővítés lehetőségével
  • Minimális tervezési ráfordítás felhasználóbarát segédeszközökkel, mint például MTpro


A megfelelő megoldás az Ön kihívásaira

Fedezze fel sokoldalú szállítópálya-rendszereinket

TS 1 szállítórendszer

TS 1 szállítórendszer

Pontos szerelés és gyors folyamatok.

  • Munkadarabtartó tömeg: 3 kg-ig
  • Munkadarabtartó méret: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
  • Kis helyigény kompakt kialakítással
  • Iparágak: autóipar, elektronika ESD követelményekkel, orvostechnika, optikai ipar, stb.

Rexroth Store megnyitása

TS 1 bővebben
VarioFlow belt hevederes szállítószalag

VarioFlow belt hevederes szállítószalag

Oldalt zárt zacskók biztonságos szállítása akár túlméretes csomagokig

  • Akár 30 méter hosszú gépsorok
  • Szállítási sebesség: akár 40 m/perc
  • Rendszerszélességek: 420 mm / 622 mm
  • Iparágak: FMCG, gyógyszeripar és egészségügy

Rexroth Store megnyitása

VarioFlow belt szalag részletek
VarioFlow plus lánctagos szállítópálya

VarioFlow plus lánctagos szállítópálya

Sokoldalú rendszer, számtalan alkalmazás.

  • Lánc max. húzóerő: 1250 N (ESD 600 N)
  • Szállítás max. sebessége: 120 m/min
  • Szabadalmaztatott lánckialakítás csökkentett zajkibocsátással
  • Iparágak: élelmiszeripar, csomagolóipar, gyógyszeripar, kozmetika, elektronika, stb.

Rexroth Store megnyitása

VarioFlow plus bővebben
TS 2plus szállítórendszer

TS 2plus szállítórendszer

Sokoldalú, robusztus és variálható mindenes.

  • Munkadarabtartó tömeg: 240 kg-ig
  • Munkadarabtartó méret: 160 x 160 mm-től 1200 x 1200 mm-ig
  • Számos módosítási lehetőség
  • Iparágak: E-mobilitás, elektronika, orvostechnika, stb.

Rexroth Store megnyitása

TS 2plus bővebben
TS 2Booster nagy sebességű szállítópálya-rendszerek

TS 2Booster

10-szer gyorsabb a rövid ciklusú továbbításban.

  • Gyorsulás: max. 40 m/s² (4g)
  • Sebesség: max. 4 m/s (240 m/min)
  • Pozicionálási pontosság: ±15 μm-ig
  • Iparágak: elektronika, autóipar, orvostechnika, stb.

Rexroth Store megnyitása

TS 2Booster bővebben
TS 2pv szállítórendszer

TS 2pv szállítórendszer

Kíméletes, tiszta és gazdaságos – napelemekhez ideális.

  • Panel max. tömege 120 kg
  • Többsávos hosszirányú szállítás 3000 mm szélességig
  • Forró szolármodulok szállítása 160 °C-ig
  • Iparágak: cellaalapú és vékonyrétegű szolármodulok gyártása.

Rexroth Store megnyitása

TS 2pv bővebben
TS 5 görgős szállítópálya-rendszer nehéz terhekhez

TS 5 görgős szállítópálya-rendszer

Moduláris, alacsony karbantartási igény, 400 kg feletti terhekhez.

  • Munkadarabtartó hasznos teher: max. 400 kg/m
  • Munkadarabtartó méret: 455 mm-től 1040 mm-ig
  • Alacsony karbantartási igény, energiahatékony királytengelyes hajtási koncepció
  • Iparágak: autóipari szerelősorok, akkumulátorok és nagy elektromos készülékek összeszerelése, stb.

Rexroth Store megnyitása

TS 5 bővebben
Moduláris görgős szállítópálya nehéz terhekhez

TS 7 görgős szállítópálya-rendszer

Intelligens akkumulátorcsomag-gyártás 1000 kg feletti hasznos teherbírással.

  • Munkadarabtartó hasznos teher: 1000 kg felett
  • Munkadarabtartó méret: kb. 2600 x 1700 mm-ig konfigurálható
  • Speciális biztonsági és környezetvédelmi követelményekhez
  • Iparágak: akkumulátorcsomagok összeszerelése

Szívesen kidolgozunk egy egyedi, testre szabott megoldást az Ön alkalmazásához. Lépjen kapcsolatba velünk!

RFID rendszerek a Bosch Rexroth kínálatában

RFID rendszerek a szállítórendszerek

Biztonságos és megbízható adatátvitel.

  • Az információáramlás megvalósítása a szereléstechnikai rendszerekben
  • Az összes folyamatlépés és gyártási adat dokumentálása a nyomon követhetőséghez egy váratlan leállás esetén
  • A termékkel és megrendeléssel kapcsolatos adatok tárolhatók az adathordozón vagy egy központi adatbázisban

Rexroth Store megnyitása

RFID rendszerek bővebben

Szállítórendszerek díjmentes projekttervezése

Hozza ki a legtöbbet az MTpro tervezőszoftverből. Szinte az összes szereléstechnikai termékünk elérhető ezzel az eszközzel. Tervezze meg egyéni szállítórendszerét a Drag & Drop funkcióval.

Az MTpro tervezői eszköz egy képernyőn

MTpro tervezőszoftver

Tervezze meg saját szállítórendszereink a kezdeti ötlettől egészen a megvalósításig egyetlen eszközzel.

MTpro
MTpro Online Designer egy laptopmonitoron

MTpro Online Designer

Tervezze meg szereléstechnikai rendszereit az MTpro Layout Designer online verziójával. Így még nagyobb szabadságot és rugalmasságot élvezhet a digitális munkahelyen.

Kezdje meg a munkát az MTpro Online Designerrel

Fedezzen fel többet a támogatóanyagainkkal