A TS 1 szállítópálya-rendszer kompakt felépítésének köszönhetően helytakarékos. Kifejezetten a kisméretű, könnyű termékek és szerelvények számára készült, amelyek nagy pozicionálási és ismétlési pontosságot igényelnek.
Szállítópálya-megoldás precíz összeszereléshez és gyors folyamatokhoz.
Ha kisméretű termékek vagy modulok hatékony gyártásáról van szó, a Rexroth TS 1 szállítópálya-rendszer a megfelelő döntés. Kifejezetten a komplex termékek precíz összeszereléséhez igazodik. Az egyik erőssége, hogy képes integrálódni egy magasabb szintű rendszer elő- és rész-összeszerelésébe.
KOMPAKT KIALAKÍTÁS
A TS 1 szállítópálya-rendszer kompakt felépítésének köszönhetően helytakarékos. Kifejezetten a kisméretű, könnyű termékek és szerelvények számára készült, amelyek nagy pozicionálási és ismétlési pontosságot igényelnek.
EGYSÉGEK TÖKÉLETES PRECIZITÁSSAL
A kisméretű termékeket és a precíz eljárásokat pontosan kell pozicionálni és ismételni, ami a TS 1 pozicionáló egység feladata. A Bosch Rexroth által kínált preciziós egységek sorát a különböző, műanyag vagy rozsdamentes acélból készült WT-k teszik teljessé.
KÜLÖNBÖZŐ ALKALMAZÁSOK
A TS 1 alkalmas az orvostechnika (pl. hallókészülékek, pacemakerek), az elektronika (merevlemezek, szabályozók, érzékelők), a finommechanika (kis motorok, kapcsolók) és az optika (kontaktlencsék) területein való használathoz. Még tisztaterekben és szárazkamrákban lévő szerelősorok is építhetők belőle.
Főbb műszaki adatok
WT súlya: |
max. 3 kg |
WT méretek: | 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm |
WT változatok: | műanyag, műanyag/acél és alumínium |
Szállítópálya közeg: | szíj, fogazott szíj |
Szállítópálya sebessége: | 6, 9, 12, 15, 18 m/min |
Nagy ismétlési pontosság: | ±0,015 mm |
Alkalmas: | 6. osztályú tisztaterekhez (EN ISO 14644-1), szárazkamrákhoz (kb. 1% relatív páratartalomig) |
Különleges alkatrészek: | felhalmozási fordulók a rövid átfutási időkért, pozicionáló egység a legjobb ismétlési pontosságért és a gyors WT-váltásért |
Rendelési információk |