Automatizálás
INDULJON EL AZ ÁTALAKULÁS ÚTJÁN

A JÖVŐ A TÁMOGATÓ- ÉS AUTONÓM RENDSZEREKÉ

Mi a Bosch Rexrothnál szilárdan hiszünk abban, hogy az építőipari, mezőgazdasági, bányászati és kommunális járművek jövőjét a nagy teljesítményű asszisztensrendszerek fogják meghatározni, aminek csúcsát a teljesen autonóm működés jelenti. Ehhez kétség sem fér.



AUTOMATIZÁLÁS, AMI VALÓBAN MŰKÖDIK. AZONNAL.

1. Használatra kész megoldások

Asszisztensfunkciók, amelyek többek egy egyszerű szoftvernél. A botkormány, a kijelző, a telematika, valamint az elektromos és hidraulikus aktuátorok tökéletesen összehangolt működése valódi értéket hoz létre.

2. Intuitív kezelés már az első perctől kezdve

Átfogó ember-gép interfészekben gondolkodunk, amelyek tökéletesen átgondolt felhasználói élményt nyújtanak. Az operátorok kedvelik intuitív optikai és haptikus visszajelzést adó megoldásainkat.

3. Nyitottak vagyunk az Önök működési alapelveire

Minden járműgyártónak megvannak a saját márkajellemzői. Tartsa meg őket. Fejlessze őket tovább. Megoldásaink nyitottak és jól méretezhetők.

4. Teljesen integrálva a digitális munkafolyamatokba

Igény szerint aktiválható automatizálási funkciók, Over-the-Air frissítések egész flották számára, ERP-adatok integrálása – az automatizálás túlmutat magán a járművön.

TERMELÉKENYSÉGET, BIZTONSÁGOT ÉS KÉNYELMET NÖVELŐ FUNKCIÓK

Könnyű planírozás

Könnyű planírozás

Még a gyakorlatlan gépkezelők is képesek gyors és pontos planírozást végezni.

  • Kotrógép

TEKINTSE MEG A VIDEÓT
Hasznos teher becslése

Hasznos teher becslése

Mérje a kanál hasznos terhét működés közben.

  • Kotrógép
  • Kerekes rakodógép
  • Teleszkópos rakodógép

TEKINTSE MEG A VIDEÓT
Párhuzamos mozgásvezérlés

Párhuzamos mozgásvezérlés

Könnyű rakodási és rakásolási műveletek.

  • Kerekes rakodógép
  • Teleszkópos rakodógép

TEKINTSE MEG A VIDEÓT
Szerszámközéppont-vezérlés

Szerszámközéppont-vezérlés

Könnyítse meg az anyagmozgatás során végzett forgatási műveleteket.

  • Teleszkópos rakodógép

TEKINTSE MEG A VIDEÓT
Visszatérés pozícióba

Visszatérés pozícióba

Térjen vissza a műveletek kiindulási helyzetébe.

  • Kerekes rakodógép
  • Teleszkópos rakodógép

Egy botkormányos lánctalp vezérlés

Egy botkormányos lánctalp vezérlés

Irányítsa a hevederes, lánctalpas járműveket egyetlen botkormány mozgatásával.

  • Kotrógép

Elektronikus végálláscsillapítás

Elektronikus végálláscsillapítás

A henger mozgásának csillapítása a végállások elérésekor, a kilengések elkerülésére.

  • Kotrógép
  • Kerekes rakodógép
  • Teleszkópos rakodógép

Forgáskorlátozás

Forgáskorlátozás

A forgás hatósugarában lévő területek megóvása érdekében.

  • Kotrógép

Virtuális falak

Virtuális falak

Előredefiniált területek védelme a jármű hatótávolságán belül.

  • Kotrógép
  • Kerekes rakodógép
  • Teleszkópos rakodógép

TEKINTSE MEG A VIDEÓT

LEGYEN TÁJÉKOZOTT, HA A GÉPEK VESZIK ÁT A VEZÉRLÉST

LEGYEN TÁJÉKOZOTT, HA A GÉPEK VESZIK ÁT A VEZÉRLÉST

Tudjon meg többet átfogó asszisztensfunkcióinkról:

INTUITÍVAN KEZELHETŐ AUTOMATIZÁLÁS

Az asszisztensek és a félautomata funkciók intuitív vezérelhetősége döntő fontosságú. Ezért az automatizálás számunkra több, mint szoftver. Felhasználói tapasztalatok beható elemzése és részletes tervezés eredményeként született meg, és figyelembe veszi a különböző kezelőstílusokat és alkalmazási területeket. SENSE+ ergonomikus botkormányok optikai ÉS haptikus visszajelzéssel UX koncepciónk szerves részét képezik:

ergonomikus forma

Mindig tudja, hogy éppen mit csinál

Ergonomikus forma, megvilágított nyomógombok, könnyen kezelhető görgők és intuitív működtetési koncepció – rövid megnyomás, hosszú megnyomás, dupla megnyomás.

Funkciókhoz rendelt rezgésminták

Érezze, amit csinál

Különféle rezgésminták a haptikus figyelmeztetéshez és a működtetés visszajelzéséhez, annak érdekében, hogy a gépkezelők a szemükkel magát a műveletet figyelhessék.

Fő figyelmeztető LED

Lássa, amit csinál

Fő figyelmeztető LED, amelyet a gépkezelők a szemük sarkából is érzékelnek.

Nagy felbontású és kontrasztos kijelzők

Állítsa be, amit csinál

Nagy felbontású és kontrasztos kijelzők az információk jól kiértékelhető bemutatására, nagyméretű integrált nyomógombok és forgatógombok – kesztyűvel is kezelhetők.

FEJLETT ÉRZÉKELŐRENDSZEREK AZ AUTOMATIZÁLÁSHOZ

Az aktuális helyzet és a környezet pontos ismerete döntő fontosságú az automatizálás szempontjából. Mi rendelkezünk az ehhez szükséges megoldásokkal.

Inerciamérő egység

MM7.10 inerciamérő egység

A mozgó részegységek egymáshoz viszonyított helyzetének meghatározása a szögsebességek és gyorsulások mérésével. Ez számos automatizálási funkció alapja.
Termékkatalógus

Ultrahangrendszer

Ultrahangrendszer

Érzékeli a jármű körül található tárgyakat az ütközésre való figyelmeztetéshez és a mozgás útvonalának megtervezéséhez.
Termékkatalógus

Radaros tárgyérzékelő rendszer

Radaros tárgyérzékelő rendszer

Észleli és kategorizálja a jármű mozgásterébe eső tárgyakat.
Termékkatalógus

Automatizálás, ami illeszkedik a márkájára jellemző járműkezelési filozófiába

Minden járműgyártónak megvannak a saját márkajellemzői. Mi ezzel tisztában vagyunk. Ezért kifejezetten olyan nyílt megoldásokra törekszünk, amelyekből a mérnökcsapatok célzottan kiválaszthatják a számukra megfelelőt, azt igény szerint módosíthatják, és mind a szoftvert, mind a hardvert beépíthetik az architektúrájukba, beágyazott, mégis nyílt modulként.

ASrun

ASrun

Az ASrun modulok olyan használatra kész automatizálási szoftvermodulok Rexroth vezérlőkhöz (RC), amelyek nem igényelnek programozási ismereteket. Alkalmazza a szoftvert a paraméterek beállításával a BODAS Connect (Over-the-Air) és/vagy a BODAS-service (Laptop/PC alapú) grafikus üzembe helyező eszközökön keresztül.

ASopen

ASopen

Az ASopen az ASrun nyílt és módosítható szoftverváltozata. Lehetővé teszi az egyéni igényekhez való adaptálást C programnyelven, nagy teljesítményű fejlesztőkörnyezet és könyvtári komponensek gazdag választékának támogatásával. Nyílt, méretezhető, biztonságos.

ASlibrary

ASlibrary

A kinematikus helyzetérzékelés számos elképzelhető automatizálási szerep központi funkcióját jelenti. Ez az ASlibrary elem folyamatosan kiszámítja a jármű szerkezeti elemeinek térbeli helyzetét (pl. a szerszám-középpontot) a gémhez, karhoz, kanálhoz, alvázhoz, stb. csatlakoztatott MM7.10 inerciamérő egységek kimeneti értékei és a gép kinematikai modellje alapján.

XOTA

XOTA

A BODAS Connect által végzett Over-the-Air szoftvertelepítés és karbantartás lehetővé teszi a gyors üzembe helyezést, a folyamatos frissítéseket, és ezzel együtt a továbbfejlesztett funkciók további értékesítését a jármű teljes élettartama alatt.

videó

AZ AUTOMATIZÁLÁS NEM ÉR VÉGET A JÁRMŰ KÜSZÖBÉNÉL

Az automatizálás és az asszisztens funkciók révén eleve hatalmas mennyiségű hasznos adat keletkezik. Ha ezeket okosan használjuk fel, akkor teljes munkafolyamatokat lehet velük leegyszerűsíteni. A BODAS Connect telematikaadatokat továbbít a járműből, amik a világ minden részéről elérhetők.

BODAS Connect telematika

Automatizálás azon túl, amit közzéteszünk

Minden automatizálási funkciót a munkafolyamat célja felől közelítünk meg. Folyamatos kutatásokat végzünk.
Kérdezzen minket legújabb fejlesztéseinkről és arról, hogy milyen előnyöket kínálnak azok Önnek.