ÚJ EMBER-GÉP FELÜLET A TOVÁBBFEJLESZTETT KEZELŐI ÉLMÉNYÉRT
A mobil munkagépek teljesítménye, hatékonysága és biztonsága szempontjából alapvetően fontos, hogy könnyen és pontosan tudjuk őket irányítani. A munkagépek működéséhez szükséges jelek érzékelése alapvetően a botkormánytól függ. Az automatizálási és a kezelőket támogató funkciók (asszisztensek) növekvő száma miatt a kezelőelemek száma is növekszik. A Bosch Rexroth kibővítette 4THE5 moduláris botkormány kínálatát a SENSE+ robusztus, ergonomikus és többfunkciós markolattal, amely tökéletesen adaptálható a különféle igényekhez, alkalmazásokhoz és a gépopciók széles köréhez.
Törölje
Elfogadom
Az ergonómia csúcsa
A világszerte számos felhasználó által tesztelt, egyedülálló módon bal- és jobbkezesek számára egyaránt megfelelő forma minden kézmérethez jól illeszkedik. A kényelmes, lágy tapintású, összetett felületkialakítás könnyű és biztos fogást tesz lehetővé.
Rugalmasan bővíthető
A többféle fogantyúkonfiguráció és a kezelőelemek különféle elrendezései és irányai kielégítik számos géptípus és funkció igényeit. Összesen négy görgő/billenőkapcsoló és hét gomb integrálható, melyekkel könnyedén legyőzheti a beépített funkciók által támasztott kihívásokat, elérheti a legmagasabb szintű termelékenységet, és csökkentheti a kezelő fáradtságát.
Továbbfejlesztett munkagép/kezelő interakció
CAN alapon vezérelt, háttérmegvilágítású szimbólumokkal ellátott nyomógombok jelzik a munkagép kezelője számára a funkciók aktivált állapotát. Az integrált rezgő-visszajelzés funkció a gépkezelő irányítására és figyelmeztetésére használható, illetve visszajelzést adhat a munka eredményének minőségéről és előrehaladásáról. A különböző rezgésminták és a rezgés frekvenciájának növekedése intuitív módon jelzik a távolságot egy célfelülettől, virtuális faltól, közeledő akadályoktól, vagy egyszerűen a mechanikus végállásoktól.
TELJES 4THE5 CAN BOTKORMÁNY
Rendkívül robusztus a hosszabb élettartam és a megnövelt biztonság céljából
Hosszú élettartam, biztonságos működés: a Rexroth SENSE+ multifunkciós vezérlőkar új, kemény tapintókapcsoló-rendszerű nyomógombjai jobb érintést biztosítanak az aktiválás során. Az új kompakt görgők és billenőkapcsolók pedig magasabb szintű működésbiztonságot kínálnak, egészen az ISO13849 szerinti PLd-képességig. A teljes vezérlőkar ellenálló a hidroalkoholos gélekkel, például a COVID-19 elleni védelemként használt kézfertőtlenítő gélekkel szemben.
Egyszerű integráció minimális vezetékezéssel
Kisebb méretű kábelköteg, kisebb vezetékezési ráfordítás és kevesebb szükséges gépvezérlés bemenet: a SENSE+ rendszernek köszönhetően a Bosch Rexroth 4THE5 x42 sorozatú botkormány-alapja a vezérlőkar kezelőelemeinek analóg jeleit átalakítja CAN-busz formátumra. Ez azt jelenti, hogy a teljes botkormány egyetlen CAN interfészcsatlakozóval integrálható a gép rendszerébe.
Egyszerű paraméterezés és frissítés az UDS-kompatibilitásnak köszönhetően
Az UDS szerviz-kompatibilitásnak köszönhetően a teljes Rexroth botkormány szoftveres paraméterezése elvégezhető az UDS protokollon keresztül: például CAN azonosító, frissítési gyakoriság, adatátviteli sebesség és protokollfrissítések.
Robusztus elektronika nagy elektromágneses kompatibilitással
A Bosch Rexroth annak érdekében, hogy megfeleljen a legmagasabb igényeket támasztó környezetben is, kifejlesztett egy új érzékelőfokozatot a botkormány-alaphoz, amely akár 25 mT szórt mágneses térnek is ellenáll, így megelőzi a munkagép nem szándékos mozgását.
KONFIGURÁLJA IGÉNY SZERINT
Próbálja ki új HMI konfigurátor platformunkat gépek vezérlésének egyszerű definiálásához.
KONFIGURÁTOR
SENSE+ ERGONOMIKUS MARKOLAT
Rexroth hidraulikus vagy elektronikus botkormányokkal és ügyfélspecifikus eszközökkel történő használathoz. További részletekért keresse fel a termékkatalógus oldalt.