Megoldásportfólió tökéletesen összehangolt működésű részegységekkel, nem közúti célú, off-highway járművek és munkagépek elektromos üzeműre való átalakításához.
eLION nagyfeszültség
eLION motor
Állandó mágneses szinkronmotorok reluktanciával
Moduláris és méretezhető változatok – 230 kW névleges teljesítményig
Különféle off-highway jármű- és munkagép-funkciókra tervezve
Egyszerű integráció szabványos mechanikus interfészekkel
Magas szintű hatékonyság
ISMERTETŐ
ISMERTETŐ
eLION inverter
Robusztus off-highway kialakítás CAN J1939 adatátvitellel
Biztonsági funkciók az ISO 13849 és 25119 szabvány szerint
3 teljesítményosztály
Nagy túlterhelhetőség
Egyszerű szerelés gyorscsatlakozókkal
ISMERTETŐ
ISMERTETŐ
eLION hajtómű-technológia
Kerék- és tengelyhajtású mobil megoldásokhoz tervezve
Kompakt és robusztus, magas szintű hatékonysággal
Nagy fordulatszámú villanymotorokhoz tervezve
Egyenletes váltás
Maximális kimeneti nyomaték 7.650 Nm (dropbox) és 42.000 Nm (kerékhajtás)
Ismertetők
Ismertetők
eLION fedélzeti töltő
Strapabíró kialakítás off-highway alkalmazásokhoz
Egyirányú AC töltő és integrált gyors DC töltésvezérlő
1-fázisú (19 kW) és 3-fázisú (22 kW) hálózati csatlakozás lehetséges
Párhuzamos üzem 88 kW-ig
Egyszerű integráció gyorscsatlakozókkal
ISMERTETŐ
ISMERTETŐ
eLION DC/DC konverter
Strapabíró kialakítás off-highway alkalmazásokhoz
Átalakítás nagyfeszültségről kisfeszültségre
Galvanikusan elválasztott teljesítményátalakító 12 és 24V‑os feszültséghez
Használatra kész moduláris kialakítás
Rugalmas integráció, akár 4 párhuzamos eszköz lehetősége