Hungary Hungarian

Helyszín kiválasztása

Hungary Hungarian
Alakítás és öntés

Alakítás és öntés

Kompetens partnerek vagyunk a hidraulikus öntészeti eljárások, a gépgyártáshoz szükséges öntvények és az üvegcsiszoló fémminták előállítása terén. Kiterjedt beruházásainkkal sikerült stratégiai célkitűzésünket elérni, a versenytársakkal szemben meglévő technológiai és innovációs vezető szerepünket tovább erősíteni, különösen a hidraulikus öntészet szegmensben.

Formázógépes öntés

Formázógépes öntés

  • Gyártási egységtömeg: 5 … 200 kg
  • Tételméret: min. 20 formázószekrény
  • Nagyfokú ismételhetőség a modern formázóberendezésnek köszönhetően
  • A finomszemcsés, homogén szerkezet kiváló mechanikai anyagtulajdonságokat garantál
  • CAD/CAM-készítésű modellező eszközök

Támogatás

Sorozatgyártású alkatrészek

Sorozatgyártású alkatrészek

Teljesen automata öntősorunkon szürkeöntvényből, gömbgrafitos öntöttvasból, valamint speciális ötvözetekből készítünk sorozatgyártású alkatrészeket a legnagyobb pontossággal. A kiváló minőségű, precíz modellező eszközök és a fémből és műanyagból készült magszekrények biztosítják a legnagyobb fokú méretpontosságot és az állandó magas minőséget. A geometriától és a szükséges magstabilitástól függően croning vagy cold-box magokat használunk. A két magrendszer kombinációja sok esetben különösen gazdaságos. Kifinomult magtechnológiánk tökéletesen áramlás-optimalizált belső kontúrokat garantál, és jelentősen csökkenthető vele az alkatrészek mérete is. Az eljárás továbbá minimálisra csökkenti a drága mechanikai megmunkálási műveletek szükségességét. Megjegyzés: rendelésre elérhetők kompozit öntvények, speciális ötvözetek és egyéb anyagok speciális alkalmazásokhoz.