Helyszín kiválasztása
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésÁllás és karrier
ÁttekintésAcademy
ÁttekintésBlog
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésCertified Excellence
ÁttekintésHelyszín kiválasztása
Hägglunds Atom
Erőteljes és gyors reakció
Lehet, hogy apró és könnyű, de a Hägglunds Atom hidraulikus motorjában ott rejlik az erő, amely mindent megváltoztathat. Ez a kis csomag egy energiabomba, ahol a forgás szédítő sebességgel zajlik. A legmeglepőbb mégis az ereje – a motor méretét messze meghaladó elemi erő.
A Hägglunds Atom 13,6 kN·m maximális nyomatékot biztosít a hidraulikus hajtásrendszernek. Mivel a motor a teljes nyomatékot a 400 rpm maximális fordulatszámon tudja leadni, ez 394 kW maximális teljesítményt jelent, amivel felülmúlja a kategóriájában található többi hidraulikus motor teljesítményét.