Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésÁllás és karrier
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésCertified Excellence
ÁttekintésA Bosch Rexroth kompakt hidraulikus aktuátorait úgy tervezték, hogy a teljes életciklusuk során maximális hozzáadott értéket nyújtsanak – kompakt kialakításukkal, teljesen elektromos vezérléssel és nyílt interfészekkel, energiahatékony, csendes működésükkel és hosszú, alacsony karbantartási igényű élettartamukkal. Tokozott hidraulikus erőátvitelüknek köszönhetően a kompakt hidraulikus aktuátorok könnyen kezelhető, robusztus és hosszú élettartamú alternatívát jelentenek az elektromechanikus aktuátorokkal szemben. A hűtés, a teljesítménysűrűség és az élettartam vonatkozásában a korábbi korlátokat újra kell definiálni.
A kompakt hidraulikus aktuátorok rendkívül hatékonyak: egyetlen kompakt, hermetikusan zárt rendszerben egyesítik a villanymotort, a szivattyút és a hidraulikus munkahengert, valamint a fontos vezérlési funkciókat és elzárószerkezeteket. Az elektrohidraulikus kialakításnak, valamint a modern átalakító- és vezérléstechnikának köszönhetően a lineáris mozgások és erők pontosan és egyszerűen szabályozhatók. Ha nincs szükség erőhatásra, a motor leáll. A fellépő terheléseket és erőket a beépített elzárószelepek kezelik. A vezérlőrendszer igényalapon dolgozik, aminek az eredménye: minimális villamosenergia-fogyasztás és végső soron alacsonyabb CO₂-kibocsátás a teljes folyamat során. A kompakt hidraulikus aktuátoroknak számos előnye van: nemcsak a központi tápegységről működtetett hidraulikus munkahengerek korszerű alternatíváját jelentik, hanem az elektromechanikus lineáris közvetlen hajtások hosszú hasznos élettartamú és alacsony karbantartási igényű alternatíváját is.
CytroMotion | CytroForce | Egyedi megoldás | |
---|---|---|---|
Biztonság | kérésre | STO, SLS, SBC * | egyedi |
Erő | < 275 kN | < 1200 kN | egyedi |
Vmax erőmenet | < 350 mm/sec | < 120 mm/sec | egyedi |
Vmax gyorsmenet | < 2 x erőmenet | < 5 x erőmenet | egyedi |
Vezérlés | külső (nem tartalmazza) | belső (tartalmazza) | egyedi |
* STO = Safe torque off (biztonsági nyomaték KI) |
SLS = Safe Limited Speed (biztonsági korlátozott sebesség) |
SBC = Safe Brake Control (biztonsági fékvezérlés) |